Skip to main content

Przy tak wysokich kosztach energii efektywność energetyczna pomp ciepła powietrze-powietrze ma znaczenie.

Efektywność energetyczna jest w centrum uwagi wielu właścicieli domów, którzy myślą o ochronie planety i obniżeniu rachunków. Jeśli rozważasz instalację pompy ciepła powietrze-powietrze (znanej również jako klimatyzator) do ogrzewania i chłodzenia Twojego domu, rozsądnie jest mieć pojęcie, ile energii elektrycznej zużyje.

Co decyduje o zużyciu energii przez pompę ciepła powietrze-powietrze?

Na zużycie energii i koszt eksploatacji pompy ciepła powietrze-powietrze wpływa wiele czynników, w tym:

  • Jak dobrze izolowany jest Twój dom i jak dobrze zatrzymuje ciepło lub chłód.
  • Jego położenie i orientacja. Jeśli dom jest osłonięty od słońca i wiatru, może potrzebować mniej energii do chłodzenia i ogrzewania. Jeśli jest skierowany na południe, z dużą ilością okien, może nagrzewać się bardziej latem (wymagając więcej energii), ale być cieplejszy zimą (więc potrzebuje mniej).
  • Jak duża jest przestrzeń. Większe przestrzenie wymagają więcej energii do ogrzewania i chłodzenia.
  • Ile osób mieszka w Twoim domu i jakie są ich potrzeby. Niemowlęta i osoby starsze mogą potrzebować cieplejszego domu zimą lub bardziej zmagać się z upałem latem. Zależy to również od tego, ile czasu spędzasz w domu, np. jeśli wychodzisz do pracy.
  • Czy masz żaluzje lub zasłony, które zatrzymują ciepło lub blokują słońce.
  • Jeśli posiadasz fotowoltaiczne kolektory słoneczne, które zapewniają „darmową” energię elektryczną.

Typ, rozmiar i wydajność jednostek pomp ciepła powietrze-powietrze również ma znaczenie. Jeśli są zbyt małe, nie będą skuteczne ani efektywne. Pompy mogą być zmuszone do cięższej pracy, aby ogrzać i schłodzić pomieszczenie, zużywając więcej energii, co wiąże się z wyższymi kosztami i mniejszymi korzyściami w osiągnięciu komfortowej temperatury. Jeśli są zbyt duże, powodują nadmierny przepływ powietrza, co może powodować przeciągi. Ponownie, jest to nieefektywne, kosztowne i może być nieprzyjemne.

Jak mogę dowiedzieć się więcej o efektywności i zużyciu energii przez pompy ciepła powietrze-powietrze?

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne sprzedawane w UE mają ocenę efektywności energetycznej. Mają one serię od A+++ (największa efektywność) do D (najmniejsza), dzięki czemu można dokonać świadomego wyboru. Klasy efektywności energetycznej wszystkich produktów Daikin można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Istnieją również oceny efektywności sezonowej dla produktów grzewczych i chłodzących, które muszą stosować wszyscy producenci jednostek sprzedawanych w UE. Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) odnosi się do efektywności energetycznej w zakresie chłodzenia, a sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) odnosi się do efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania. Wskaźniki te mierzą efektywność w typowym środowisku i roczne zużycie energii.

Zużycie energii przez pompę ciepła można oszacować samodzielnie: większość producentów podaje roczne zużycie energii przez swoje modele w kilowatogodzinach. Takie informacje znajdziecie na ich stronach internetowych lub w broszurach. Jeśli wiesz, ile Twój dostawca pobiera za kilowatogodzinę, możesz w przybliżeniu obliczyć, ile wyniesie Twój rachunek za prąd – pamiętając o powyższych zmiennych.

Dowiedz się więcej o efektywności pomp ciepła powietrze-powietrze w serii produktów Daikin.