Skip to main content

Możesz ogrzewać lub chłodzić wiele pomieszczeń - oto jak to zrobić

Pompy ciepła powietrze-powietrze (znane również jako klimatyzatory) są niezwykle elastyczne i wszechstronne: mogą ogrzewać lub chłodzić wiele pomieszczeń jednocześnie. Wystarczy wybrać odpowiedni typ systemu, z odpowiednią liczbą jednostek wewnętrznych pompy ciepła, aby uzyskać optymalny komfort - w każdym miejscu. Oto dostępne opcje.

Ile pomieszczeń mogę chłodzić lub ogrzewać za pomocą pompy ciepła powietrze-powietrze?

Pompy ciepła powietrze-powietrze mogą ogrzewać lub chłodzić wiele pomieszczeń. Działają one w układzie split. Jednostka zewnętrzna jest instalowana na zewnątrz domu i łączy się z jedną lub kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Jednostki pobierają ciepło z powietrza na zewnątrz i rozprowadzają powietrze o odpowiedniej temperaturze w całym domu.

Do wyboru są trzy rodzaje układów.

Układ pojedynczy. Składa się z jednej jednostki zewnętrznej i jednej wewnętrznej. Umożliwia on ogrzewanie lub chłodzenie jednej strefy i najlepiej sprawdza się w mniejszych domach o otwartym układzie.

Można wybrać jednostkę wewnętrzną naścienną, przypodłogową lub kanałową. Wszystkie modele Daikin zaprojektowano tak, aby idealnie pasowały do wnętrza.

Układ multi. Jednostka zewnętrzna może łączyć się z maksymalnie pięcioma jednostkami wewnętrznymi, umożliwiając sterowanie temperaturą w kilku pomieszczeniach jednocześnie. Pozwala to w pełni wykorzystać możliwości jednostki zewnętrznej i zapewnia maksymalną wszechstronność.

W każdym pomieszczeniu można zainstalować jednostkę o innym stylu lub rozmiarze, dostosowaną do wymagań przestrzeni i Twoich preferencji. Na przykład, możesz potrzebować mniejszej jednostki w sypialni i większej, bardziej wydajnej jednostki w salonie.

Każdą jednostkę można regulować indywidualnie za pomocą pilota lub aplikacji, co oznacza, że w jednym pomieszczeniu może być cieplej lub chłodniej niż w innym.

Układ multi-plus. Oferuje nie tylko ogrzewanie i chłodzenie, ale także ciepłą wodę. Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć jeden 90-litrowy lub 120-litrowy zbiornik ciepłej wody i maksymalnie trzy inne jednostki wewnętrzne. Nadaje się głównie do domów o powierzchni do 80 m².

Czy mogę jednocześnie ogrzewać i chłodzić różne pomieszczenia w moim domu?

Nie. Chociaż poszczególne jednostki wewnętrzne można ustawić na różne temperatury, tak aby jedno pomieszczenie było ogrzewane lub chłodzone bardziej niż inne. Pompy ciepła powietrze-powietrze w tym samym czasie mogą tylko ogrzewać lub chłodzić.

Czy muszę zainstalować pompę ciepła powietrze-powietrze w każdym pomieszczeniu?

Nie, nie potrzebujesz jednej jednostki w każdym pomieszczeniu. Wydajność jednostek pomp ciepła powietrze-powietrze Daikin wynosi od 1,5 kW do 7 kW, dzięki czemu mogą one ogrzewać lub chłodzić duże powierzchnie. W przypadku układu multi można dodać jednostkę wewnętrzną na późniejszym etapie, jeśli zajdzie taka potrzeba, maksymalnie do pięciu na jednostkę zewnętrzną.

Maksymalna elastyczność w wielu pomieszczeniach

W ten sposób uzyskuje się niezrównaną elastyczność i dyskretną pracę z optymalną wydajnością i wyjątkową efektywnością energetyczną w wielu pomieszczeniach. Produkty Daikin są łatwe w instalacji oraz konserwacji i zapewniają odpowiednią temperaturę w każdym pomieszczeniu w domu.