Skip to main content

Dowiedz się wszystkiego o hybrydowej pompie ciepła Daikin Altherma i jej działaniu.

Jeśli chcesz skorzystać z odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie nadal korzystać z konwencjonalnych paliw kopalnych, hybrydowa pompa ciepła oferuje to, co najlepsze z obu światów. Dzięki systemowi hybrydowemu możesz cieszyć się niższymi kosztami energii i poprawić efektywność energetyczną Twojego domu, jednocześnie ciesząc się komfortowym poziomem ciepła. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.


Co to jest hybrydowa pompa ciepła?

Hybrydowa pompa ciepła lub hybrydowy system grzewczy to powietrzna pompa ciepła wspomagana przez kocioł gazowy.

Wykorzystuje ona energię elektryczną do pobierania powietrza z zewnątrz i przekształcania go w ciepło. Otrzymujesz więc źródło energii, które jest znacznie tańsze – i odnawialne. W przeciwieństwie do samodzielnej powietrznej pompy ciepła, system hybrydowy łączy pompę ciepła ze standardowym kotłem gazowym. Działa on jako zapasowe źródło ogrzewania.

Ten intuicyjny system wybierze, która forma energii jest najkorzystniejsza do wykorzystania, w oparciu o temperaturę zewnętrzną lub relację między kosztami energii (elektryczność/gaz).

Kiedy hybrydowa pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem?

Piękno hybrydowej pompy ciepła polega na jej wszechstronności.

Hybrydowy system pompy ciepła dobrze sprawdza się w łagodniejszym klimacie z mroźnymi zimami, zapewniając komfortowe ciepło przez cały rok. Pompa ciepła może działać samodzielnie przez większość czasu, zapewniając efektywność ogrzewania powietrznego. W chłodniejszych okresach kocioł może dostarczać ciepło z większą efektywnością.

Istnieją również inne sytuacje, w których można wybrać hybrydową pompę ciepła.

To świetny sposób na poprawę efektywności energetycznej Twojego domu bez konieczności wymiany całej instalacji grzewczej. Dobrze sprawdzają się podczas renowacji i wymiany starych kotłów, zwłaszcza w starszych domach, które są słabo izolowane.

Kluczową korzyścią są niższe koszty energii, co daje przystępne długoterminowe rozwiązanie dla domów, które są uzależnione od paliw kopalnych. Jest to cenne w obliczu utrzymującej się niepewności związanej z dostawami i cenami gazu.

Oprócz ochrony przed wahaniami kosztów energii, system hybrydowy oznacza mniejsze uzależnienie od paliw kopalnych, co jest korzystne dla środowiska.

Dlaczego warto wybrać hybrydową pompę ciepła Daikin Altherma?

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma automatycznie określa najbardziej ekonomiczną i efektywną energetycznie kombinację ogrzewania. System posiada trzy rodzaje pracy:

  1. Praca pompy ciepła: Najlepsza dostępna technologia optymalizacji kosztów eksploatacji przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych.
  2. Tryb hybrydowy: Zarówno kocioł gazowy, jak i pompa ciepła działają jednocześnie, aby zapewnić najwyższy komfort dla Twojego domu.
  3. Praca na gazie: Gdy temperatura na zewnątrz drastycznie spadnie, jednostka automatycznie przełączy się w tryb pracy gazowej.

Kompaktowy design wymaga minimalnej przestrzeni i bezproblemowo integruje się z Twoimi istniejącymi rurami i grzejnikami. Dzięki temu możesz cieszyć się efektywnością pompy ciepła bez konieczności wymiany całego systemu.

Inteligentne programowanie oszczędza 35% więcej energii niż tradycyjny kocioł kondensacyjny, automatycznie określając najbardziej efektywną energetycznie kombinację. Odbywa się to na podstawie cen energii, temperatur zewnętrznych i zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach. Jest to więc wygrana dla użytkownika i dla środowiska.

Zastanawiasz się, czy hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma może być dobrym rozwiązaniem dla Twojego domu?