Skip to main content

Instalacja pompy ciepła powietrze-powietrze to poważna decyzja: należy podjąć właściwą.

Chcesz jak najlepiej wykorzystać pompę ciepła powietrze-powietrze (znaną również jako klimatyzator), aby skutecznie i efektywnie ogrzewała i chłodziła Twój dom. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Liczy się wydajność, wydajność, styl, praktyczność, efektywność energetyczna, wpływ na środowisko i koszt.

Oto, co należy wziąć pod uwagę:

  • Zdecyduj, do czego ma służyć pompa ciepła powietrze-powietrze. Czy ma przede wszystkim ogrzewać czy chłodzić? Czy musi spełniać obie te funkcje? Czy potrzebne są specjalne opcje, takie jak wentylacja lub usuwanie wilgoci? Czy ma również zapewniać ciepłą wodę? Jeśli tak, możesz podłączyć system do zbiornika ciepłej wody. Czy system ma pracować w bardzo zimnym lub gorącym klimacie?
  • Zastanów się nad Twoją przestrzenią. Jak duża ona jest? Im większa przestrzeń, tym mocniejszy musi być system. Ważne jest jednak, aby uzyskać odpowiednią wydajność. Zainstalowanie zbyt dużej jednostki spowoduje niewygodny przeciąg, a zbyt małej - rozczarowanie wynikami. Idealnie byłoby, gdyby Twój dom był również dobrze izolowany, aby pomóc utrzymać odpowiednią temperaturę. Systemy te szczególnie dobrze nadają się do nowych lub odnowionych domów.
  • Dopasowanie do Twojego stylu wnętrza. Nie chcesz, aby Twoje jednostki wewnętrzne pomp ciepła powietrze-powietrze wyróżniały się z różnych powodów. Na szczęście firma Daikin oferuje serię stylowych modeli do montażu naściennego. Jednostki przypodłogowe można dyskretnie umieścić pod parapetami. Można nawet ukryć jednostki kanałowe w sufitach podwieszanych.
  • Nie zapominaj o tym, co na zewnątrz. Jednostki zewnętrzne pomp ciepła powietrze-powietrze muszą być starannie rozmieszczone, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza wokół nich. Mogą one być przymocowane do ścian lub dachu lub umieszczone na ziemi. Oprócz upewnienia się, że nie ma żadnych przeszkód na drodze, należy utrzymywać je wolne od liści, brudu lub śniegu.
  • Skup się na efektywności energetycznej. Jest to klucz do utrzymania Twoich kosztów na niskim poziomie. Przyjrzyj się ocenom efektywności energetycznej różnych modeli pomp ciepła powietrze-powietrze, które obejmują serie od A+++ (najwyższa) do D (najniższa). Daikin oferuje jednostki z ocenami do A+++ w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Sprawdź również oceny efektywności sezonowej dla produktów grzewczych i chłodzących (znane jako wartości SEER i SCOP), które mierzą całoroczne zużycie energii w oparciu o typowe codzienne środowisko.
  • Pomyśl o wpływie na środowisko. Pompy ciepła powietrze-powietrze to systemy niskoemisyjne, które mają mniejszy wpływ na środowisko niż kotły gazowe, olejowe systemy grzewcze, a nawet systemy elektryczne. Charakteryzują się one długim okresem eksploatacji i uzyskują zaledwie 20% energii do działania z energii elektrycznej, a reszta pochodzi z powietrza. Modele Daikin wykorzystują również czynnik chłodniczy R-32, który ma niski potencjał globalnego ocieplenia.
  • Zaplanuj swoją instalację. Porozmawiaj z profesjonalnym instalatorem, który przeprowadzi Cię przez cały proces, pomoże ocenić, czy w Twoim domu nadaje się klimatyzator powietrze-powietrze i jakiego typu jednostki potrzebujesz, a także omówi koszty jednostki i instalacji. I nie czekaj, aż będziesz tego potrzebować: poświęć czas na dokonanie właściwego wyboru już teraz.
Duża mapa świata i inne niezbędne akcesoria podróżne leżące na stole w jadalni.
Pięknie urządzony salon z białą jednostką naścienną.

Wykonaj wszystkie te czynności przed rozpoczęciem pracy, a będziesz na dobrej drodze do uzyskania długotrwałego, wysokowydajnego systemu ogrzewania i chłodzenia, który zapewni Ci najwyższy komfort przez cały rok.