Skip to main content

Zastanawiasz się nad instalacją pompy ciepła powietrze-powietrze? Oto, co musisz wiedzieć.

Instalacja pompy ciepła powietrze-powietrze (znanej również jako klimatyzator) to specjalistyczny proces. Powinien on być przeprowadzony przez profesjonalistę, który może doradzić w zakresie nadaje się i specyfikacji i zainstalować wysokiej jakości jednostki przy minimalnych zakłóceniach dla maksymalnej efektywności.

 

Jak przebiega instalacja pompy ciepła powietrze-powietrze?

Istnieje sześć głównych etapów instalacji pompy ciepła powietrze-powietrze:

  1. Krok 1: Instalacja jednostek wewnętrznych pompy ciepła. Najpierw Twój instalator zainstaluje naścienne, przypodłogowe lub podsufitowe jednostki wewnętrzne pompy ciepła, które są zaprojektowane do emitowania ciepłego lub zimnego powietrza do pomieszczeń.
  2. Krok 2: Konfigurowanie punktów dostępu wewnątrz Twojego domu. Następnie utworzy punkt(y) dostępu w celu podłączenia jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej poprzez wywiercenie otworu w ścianie na przewody elektryczne i rury spustowe.
  3. Krok 3: Instalacja jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Następnie zostanie zainstalowana jednostka zewnętrzna pompy ciepła, zwykle montowana z boku Twojego domu. W chłodniejszych miejscach jednostka musi znajdować się nad ziemią i powyżej miejsca, w którym może osadzać się śnieg.
  4. Krok 4: Podłączenie przewodów elektrycznych. Potem nastąpi podłączenie okablowania elektrycznego. Kable należy w razie potrzeby zaizolować.
  5. Krok 5: Podłączanie przewodów rurowych. Będą one łączyć przewody czynnika chłodniczego, które transportują gorący gaz lub zimną ciecz do jednostek wewnętrznych oraz przewody spustowe, które usuwają skropliny. Należy je również zaizolować zgodnie z wymaganiami.
  6. Krok 6: Faza testowania jakości. Na koniec przeprowadzane są dokładne testy całego systemu, aby upewnić się, że działa on optymalnie przed użyciem.

 

Co należy wiedzieć przed instalacją pompy ciepła powietrze-powietrze?

Zdecyduj, czy chcesz ogrzewać i chłodzić tylko jedno pomieszczenie (będziesz potrzebować „układu pojedynczego”), czy wiele pomieszczeń (będziesz potrzebować „układu multi”). Weź również pod uwagę Twoje zapotrzebowanie na ciepłą wodę. W przypadku układu „multi-plus” z pompą ciepła powietrze-powietrze można również podłączyć mały zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 90 l lub 120 l, idealny do domów o powierzchni do 80 m².

Wybierz wysokiej jakości system pompy ciepła, który będzie niezawodny i trwały, o wysokiej efektywności energetycznej.

Upewnij się, że Twój dom jest dobrze izolowany, a obszar wokół jednostki wewnętrznej i zewnętrznej jest czysty. Pompy potrzebują wystarczającego przepływu powietrza, aby zapewnić jak największą efektywność systemu.

Pompy ciepła powietrze-powietrze uzyskują 80% energii potrzebnej do pracy z powietrza zewnętrznego. Tylko 20% pochodzi z energii elektrycznej. Mimo to do działania systemu potrzebne jest stałe zasilanie energią elektryczną.

Zleć profesjonalną instalację pompy ciepła powietrze-powietrze

Skorzystaj z usług profesjonalnego wykonawcy, aby zainstalować pompę ciepła powietrze-powietrze.

Przed rozpoczęciem instalacji, instalator pompy ciepła sprawdzi Twój dom, aby sprawdzić, czy nadaje się on do zastosowania pompy powietrze-powietrze. Instalator powinien zalecić, jaki typ systemu i rozmiar pompy ciepła jest potrzebny. Instalator doradzi, gdzie umieścić jednostkę zewnętrzną i omówi z Tobą, jakie jednostki wewnętrzne zainstalować: naścienne, przypodłogowe lub przypodłogowe w suficie.

Teraz Twój dom może być tak ciepły lub chłodny, jak chcesz przez cały rok, a Ty możesz zrelaksować się w całkowitym komforcie.