Skip to main content

Pompa ciepła to nowoczesne rozwiązanie grzewcze, które zyskuje na popularności dzięki swojej efektywności oraz korzyściom ekologicznym. Zasada jej działania polega na przenoszeniu ciepła z jednego miejsca do drugiego, co pozwala na ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody użytkowej przy niskich kosztach eksploatacji. W tym artykule przybliżymy, czym jest pompa ciepła, jakie są jej rodzaje oraz jak działa powietrzna pompa ciepła.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest krzywa grzewcza?
  2. Jaką funkcję pełni krzywa grzewcza dla pompy ciepła?
  3. Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą? Krok po kroku
  4. Krzywa grzewcza dla 21 stopni
  5. Krzywa grzewcza dla 22 stopni
  6. Krzywa grzewcza dla 23 stopni
  7. Wpływ na ogrzewanie domu i komfort cieplny domowników
  8. Krzywa grzewcza dla grzejników, a krzywa grzewcza dla podłogówki

Czym jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza to wykres, który przedstawia zależność pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego a temperaturą wody ogrzewającej budynek (np. w grzejnikach).

Gdy temperatura zewnętrzna jest niska, krzywa wskazuje wyższą temperaturę czynnika grzewczego (czyli wody), aby skutecznie ogrzać nieruchomość.

• Jeśli temperatura zewnętrzna jest wyższa, krzywa wskazuje niższą temperaturę czynnika grzewczego, ponieważ potrzeba mniej ciepła, aby woda w instalacji ogrzała dom.

Jaką funkcję pełni krzywa grzewcza dla pompy ciepła?

Krzywa grzewcza pełni kluczową rolę w zapewnieniu efektywnej i ekonomicznej pracy systemu ogrzewania:

  • Temperatura wody grzewczej jest dostosowywana do temperatury zewnętrznej. Dlatego pompa ciepła dostarcza dokładnie tyle ciepła, ile potrzeba do utrzymania komfortowej temperatury w budynku.
  • Elastyczna temperatura zasilania sprawia, że pompa pracuje tylko, gdy jest to konieczne. A to przekłada się na oszczędność energii i kosztów.
  • Po prawidłowym ustawieniu krzywa grzewcza działa automatycznie, bez konieczności ręcznego dostosowywania. Dlatego mieszkańcy nie muszą ingerować w działanie pompy ciepła, co zwiększa wygodę użytkowania.

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą? Krok po kroku

Poznaj ustawienie krzywej grzewczej w pompie ciepła na przykładzie Daikin Altherma typu Split. Podobne zasady obowiązują w praktycznie każdej pompie ciepła.

  • Za pomocą panelu sterowania kliknij „Menu”, przejdź do „Strefy głównej” i wybierz  „Tryb nastawy”.
  • Jeżeli chcesz, by urządzenie pracowało na krzywej grzewczej, wybierz „Zależne od pogody”.
  • Następnie wybierz „Tryb emitera”, czyli: „Ogrzewanie podłogowe”, „Klimakonwektor wentylatorowy” lub „Powietrzny wymiennik ciepła” (tzw. grzejnik).
  • Ustaw „Zakres nastawy”, czyli w jakich temperaturach ma wystartować system grzewczy (np. temperatura od 18 st. C do 55 st. C).
  • Wybierz „Sterowanie”, a następnie „Woda zasilająca”.
  • Ustaw „Różnicę temperatur”, czyli w jakiej temperaturze urządzenie będzie włączać sprężarkę do tworzenia ciepła.
  • Teraz możesz wybrać „Typ krzywej zależnej od pogody”: „2-punktową” lub „Kompensację nachylenia”. Wybierz „Kompensację nachylenia”.
  • Wybierz „Krzywa grzewcza zależna od pogody”. Zobaczysz wykres dostosowany do grzejników. Możesz ustawić parametr zależny od temperatury zewnętrznej, np. przy -10 st. C temperatura zasilania wyniesie 40 st. C.
  • Zapisz ustawienia, naciskając lewe pokrętło. Instalacja grzewcza zostanie zaktualizowana i zsynchronizowana.

Krzywa grzewcza dla 21 stopni

Pompa ciepła może zasilać zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe. Dlatego w zależności od systemu grzewczego należy wykonać odpowiednie przesunięcie krzywej.

Ile powinna wynosić krzywa grzewcza jeśli interesuje nas temperatura wewnętrzna 21 st. C przy temperaturze zewnętrznej -10 st. C? 1,58 dla instalacji grzejnikowej lub 0,45 dla ogrzewania podłogowego.

Krzywa grzewcza dla 22 stopni

Ile powinna wynosić krzywa grzewcza jeśli interesuje nas temperatura wewnętrzna 22 st. C wytworzona przez kocioł kondensacyjny przy temperaturze zewnętrznej -10 st. C? Dla instalacji grzejnikowej 1,5. Natomiast jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, parametr wynosi 0,41.

Krzywa grzewcza dla 23 stopni

Jaki parametr krzywej grzewczej ustawić, gdy mamy zapotrzebowanie na ciepło wynoszące 22 st. C przy temperaturze zewnętrznej -10 st. C? Dla instalacji grzejnikowej 1,42. Natomiast dla podłogówki 0,36.

Wpływ na ogrzewanie domu i komfort cieplny domowników

Krzywa grzewcza ma bezpośredni wpływ na ogrzewanie, a w efekcie na komfort cieplny domowników. Zapewnia stabilną temperaturę wewnątrz budynku, eliminując nagłe zmiany temperatury i automatycznie dostosowując temperaturę zasilania systemu grzewczego do bieżących warunków zewnętrznych. Optymalizacja pracy pompy ciepła prowadzi do znacznych oszczędności energii, zmniejszając jej zużycie, a w rezultacie koszty ogrzewania. Stabilna temperatura sprzyja dobremu samopoczuciu mieszkańców, redukując ryzyko problemów zdrowotnych związanych z nagłymi zmianami temperatury.

Krzywa grzewcza dla grzejników, a krzywa grzewcza dla podłogówki

W przypadku grzejników wymagana jest wyższa temperatura wody grzewczej, aby efektywnie ogrzewać pomieszczenia – zazwyczaj w zakresie 60-75°C. Taki system szybciej reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej (np. gdy jest zbyt wysoka temperatura na zewnątrz), co oznacza, że krzywa grzewcza musi być bardziej stroma, aby szybko dostosować temperaturę zasilania. Jednocześnie grzejniki mają mniejszą zdolność do akumulacji ciepła w porównaniu z systemami podłogowymi, dlatego zmiany w ustawieniach krzywej grzewczej szybciej wpływają na temperaturę wewnętrzną.

Systemy ogrzewania podłogowego działają przy niższych temperaturach zasilania – zazwyczaj od 30 do 45°C. Taka temperatura jest bardziej efektywna dla dużych powierzchni grzewczych. Podłogówka reaguje wolniej na zmiany temperatury zewnętrznej, więc krzywa grzewcza jest mniej stroma i bardziej płaska, co zapewnia stopniowe dostosowywanie temperatury zasilania. Poza tym ogrzewanie podłogowe ma większą zdolność do akumulacji ciepła, co oznacza, że zmiany w ustawieniach krzywej mają bardziej stabilny i długotrwały wpływ na temperaturę wewnętrzną.

Krzywa grzewcza w pompie ciepła - najczęściej zadawane pytania [FAQ]

1. Jakie wartości są prawidłowe?

Jakie nachylenie krzywej grzewczej wybrać? Kluczową rolę odgrywa rodzaj zainstalowanych grzejników oraz izolacja cieplna budynku. Jednak jako ogólną wskazówkę można przyjąć następujące nachylenie: od 0,3 do 0,5 dla domu z ogrzewaniem podłogowym i nachylenie od 1,0 do 1,2 w domu z grzejnikami.

2. Grzejniki czy ogrzewanie podłogowe - który system grzewczy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od naszych osobistych preferencji. Grzejniki są tańsze, prostsze w instalacji i szybciej reagują, gdy zmienia się temperatura. Natomiast podłogówka zapewnia jednolite ciepło i jest niewidoczna, co sprawdza się w nowoczesnych przestrzeniach.

3. Jak obniżyć koszty ogrzewania?

Jednym ze sprawdzonych sposobów na obniżenie kosztów ogrzewania jest wybór pompy ciepła z krzywą grzewczą.

4. Jaką pompę ciepła wybrać?

Zastanawiasz się, który system ogrzewania instalacji grzewczej będzie najlepszy dla Ciebie? Wybierz pompy ciepła. Marka Daikin oferuje szeroką gamę modeli, które są cenione za swoją efektywność energetyczną i niezawodność.

5. Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to system ogrzewania, który jest całoroczny – zapewnia ciepło, gdy mamy sezon grzewczy i przyjemne chłodzenie latem. Pobrane z powietrza ciepło (80%) przy użyciu energii elektrycznej sprężarki (20%) zapewnia ogrzewanie i gorącą wodę wewnątrz nieruchomości (temperatura do 65°C). Ta technologia sprawdza się, nawet gdy na zewnątrz budynku temperatura jest bardzo niska (do -25°C).

Więcej artykułów