Skip to main content

Dlaczego ogrzewanie podłogowe i pompy ciepła działają razem tak wydajnie

Ogrzewanie podłogowe i pompy ciepła to idealne połączenie, jeśli zależy Ci na systemie zapewniającym komfort, niskie koszty eksploatacji i wysoką efektywność energetyczną przez cały rok. Ponieważ oba urządzenia działają przy niskiej temperaturze wody, współpracują ze sobą bardziej efektywnie niż tradycyjne grzejniki i pomagają zmniejszyć zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych w gospodarstwie domowym. W tym poradniku dowiesz się, jak działa pompa ciepła w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, dlaczego te dwa rozwiązania są ze sobą tak kompatybilne i co to oznacza dla Twojego komfortu, kosztów i ekologiczności.

Przyszłość ogrzewania i chłodzenia domów

Ogrzewanie domów przechodzi transformację w całej Europie, spowodowaną zaostrzeniem norm energetycznych, rosnącymi kosztami paliw i coraz większą świadomością ekologiczną.

Ogrzewanie podłogowe w połączeniu z technologią pomp ciepła to wiodące rozwiązanie, które oferuje niskoemisyjną, wysoce efektywną i niezwykle komfortową alternatywę dla tradycyjnych systemów opartych na paliwach kopalnych, zarówno w zakresie ogrzewania, jak i chłodzenia.

Właścicieli domów przyciąga równomierne rozprowadzanie ciepła, niższe koszty eksploatacji oraz swoboda aranżacji wnętrz wynikająca z braku konieczności uwzględniania nieestetycznych grzejników.

Co sprawia, że te dwie technologie są tak zgodne? Dlaczego powietrzna pompa ciepła jest najlepszym rozwiązaniem dla ogrzewania podłogowego?

W tym artykule odpowiemy na te pytania i wiele innych, jednocześnie zagłębiając się w naukowe podstawy, praktyczne zastosowania i ekologiczność pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania podłogowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czym jest ogrzewanie podłogowe?

Jeśli kiedykolwiek chodziłeś po ciepłej podłodze, nawet jeśli jest wyłożona płytkami, wiesz, jak komfortowe i luksusowe jest ogrzewanie podłogowe.

W przypadku ogrzewania podłogowego dom jest ogrzewany przez sieć rur ułożonych pod podłogą, a nie przez grzejniki na ścianach.

Oprócz przyjemnego uczucia pod stopami, ciepło jest rozprowadzane znacznie bardziej równomiernie, dzięki czemu nie ma gorących i zimnych miejsc ani nieprzyjemnych przeciągów, które często występują w przypadku grzejników. W rezultacie zmniejsza się cyrkulacja kurzu, a jakość powietrza w pomieszczeniach jest ogólnie lepsza.

Dzieje się tak, ponieważ w ogrzewaniu podłogowym wykorzystuje się promieniowanie cieplne, które delikatnie ogrzewa powierzchnie i przedmioty, podczas gdy grzejniki działają na zasadzie cyrkulacji ciepłego powietrza.

Wodne, czyli hydroniczne, systemy ogrzewania podłogowego również wykorzystują obieg ciepłej wody o znacznie niższej temperaturze niż grzejniki – około 25–35°C w porównaniu z 45–75°C.

Ta niższa temperatura robocza pozwala zmniejszyć zużycie energii o 10–15% w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi.

Jest to również jeden z głównych powodów, dla których pompa ciepła stanowi idealne źródło ciepła dla ogrzewania podłogowego. Pompy ciepła Daikin nadają się idealnie do połączenia z hydronicznymi systemami ogrzewania podłogowego.

Dlaczego pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe stanowią idealne połączenie?

Pompa ciepła to innowacyjny, niskoemisyjny system ogrzewania i chłodzenia, którego popularność rośnie w miarę jak społeczeństwa odchodzą od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Zamiast spalać paliwa kopalne w celu wytworzenia ciepła, pompa ciepła pobiera istniejącą energię cieplną z powietrza, gruntu lub wody i przenosi ją z zewnątrz do wnętrza budynku.

Działa to w bardzo podobny sposób jak chłodziarka, jednak proces przebiega w kierunku odwrotnym. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć technologię stojącą za tym rozwiązaniem, przeczytaj nasz poradnik poświęcony działaniu pomp ciepła.

Ze względu na łatwość instalacji powietrzne pompy ciepła są najczęściej stosowanym typem pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Czerpią one energię z powietrza zewnętrznego, nawet przy temperaturach sięgających -28°C.

Przewaga efektywnościowa pompy ciepła

Inne zalety pompy ciepła to niskie koszty eksploatacji oraz możliwość zapewnienia ogrzewania i chłodzenia przez cały rok przy niezwykle wysokiej efektywności.

  • Pompa ciepła może dostarczyć 3–5 kWh ciepła na każdą 1 kWh zużytej energii elektrycznej, co sprawia, że w optymalnych warunkach jest o 300% do 500% bardziej sprawna niż tradycyjne kotły gazowe.
  • Pompy ciepła są najbardziej efektywne przy podgrzewaniu wody do niższych temperatur, a ogrzewanie podłogowe jest specjalnie zaprojektowane do pracy w tych niższych temperaturach.
  • Dzięki cyrkulacji ciepłej wody na dużej powierzchni systemy ogrzewania podłogowego mogą komfortowo ogrzewać pomieszczenie przy temperaturze wody wynoszącej około 30°C. Umożliwia to pracy pompy ciepła na jej optymalnym poziomie efektywności.

Więcej na temat efektywności pomp ciepła możesz przeczytać w naszym dedykowanym poradniku dotyczącym jak działają pompy ciepła.

Stabilne środowisko, niezmienny komfort

Połączenie pomp ciepła z ogrzewaniem podłogowym pozwala utrzymać bardziej stabilną temperaturę, ograniczając cykliczne włączanie i wyłączanie systemu, które może występować przy próbie osiągania wysokich temperatur.

To z kolei utrzymuje bardziej stabilne warunki wewnątrz pomieszczeń i wydłuża żywotność urządzeń, ponieważ nie muszą one pracować tak intensywnie.

Jako właściciel domu korzystasz z obniżonych rachunków za energię, cichszego systemu ogrzewania oraz stałego komfortu, bez wahań między zbyt wysoką a zbyt niską temperaturą.

To dlatego coraz więcej klientów korzystających z pomp ciepła Daikin wybiera wodne ogrzewanie podłogowe jako swoje źródło emisji ciepła.

Co to jest „niska temperatura wyjściowa” i dlaczego ma to znaczenie?

Mówiąc prościej, ogrzewanie podłogowe umożliwia pompie ciepła pracę przy niższych, bardziej efektywnych temperaturach wody.

Mówiąc bardziej technicznie, synergia ta wynika z temperatury wody na wylocie (LWT) – czyli temperatury wody opuszczającej pompę ciepła przed dystrybucją do systemu grzewczego.

W przypadku ogrzewania podłogowego typowa temperatura LWT w granicach 25–35°C wystarcza do utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniu. W przypadku grzejników temperatura LWT musi wynosić 45–75°C, aby osiągnąć ten sam poziom nagrzewania, więc pompa ciepła musi pracować intensywniej.

Optymalizacja LWT za pomocą pompy ciepła Daikin Altherma pozwala na przykład zmniejszyć zużycie energii nawet o 20% w porównaniu z tradycyjnymi systemami wysokotemperaturowymi.

Czy można chłodzić dom za pomocą systemu ogrzewania podłogowego?

Chociaż nazywa się to „ogrzewaniem” podłogowym, czy wiesz, że system podłogowy może również służyć do chłodzenia domu?

Nowoczesne rewersyjne pompy ciepła mogą funkcjonować jako łagodne systemy chłodzenia w lecie, cyrkulując zimną wodę przez tę samą sieć rur. System pochłania nadmiar ciepła z pomieszczeń i odprowadza je na zewnątrz.

Ta radiacyjna metoda chłodzenia jest komfortowa i zapewnia stałą temperaturę bez przeciągów i kondensacji.

Jeśli Twój dom jest dobrze izolowany, chłodzenie go za pomocą systemu ogrzewania podłogowego może odbywać się w sposób bardzo energooszczędny, w zależności od klimatu i sposobu użytkowania.

Wraz z coraz cieplejszymi latami w Europie, ogrzewanie i chłodzenie podłogowe może pomóc Ci utrzymać komfort przez cały rok, korzystając z jednego zintegrowanego systemu grzewczego.

Jakie są główne elementy systemu ogrzewania podłogowego?

Kompletny system ogrzewania podłogowego obejmuje następujące elementy:

  • Pompa ciepła: Pompa ciepła stanowi serce systemu. Pozyskuje energię cieplną z powietrza, gruntu lub wody, zapewniając bardziej efektywną formę ogrzewania.
  • Rurociągi i kolektory: Ciepła lub zimna woda jest rozprowadzana przez trwałe rury PEX lub wielowarstwowe, osadzone w podłodze. Są one podłączone do kolektora, który steruje przepływem do każdego obwodu.
  • Termostaty i inteligentne sterowniki: Termostaty i inteligentne sterowniki zapewniają optymalny poziom komfortu w każdej trefie (poszczególne pomieszczenia lub obszary systemu) bez marnowania energii.
  • Izolacja i wylewka: Skuteczność systemu opiera się na wysokiej jakości izolacji pod rurami, która zapobiega utracie ciepła do gruntu. Warstwa wylewki na rurach pełni funkcję magazynu ciepła.

Kiedy system zostanie prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany, wszystkie te elementy działają w pełnej harmonii, tworząc wysoce responsywny, efektywny i długowieczny system kontroli klimatu.

Jako dostawca pomp ciepła i inteligentnych systemow sterowania, instalatorzy Daikin będą ściśle współpracować z Tobą oraz – jeśli to potrzebne – z instalatorami ogrzewania podłogowego, aby upewnić się, że Twój system zostanie odpowiednio zaprojektowany i zapewni maksymalną efektywność.

Jakie są rodzaje pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania podłogowego?

  • Pompy ciepła wykorzystujące powietrze jako źródło ciepła – pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego, nawet przy temperaturach poniżej zera, i przekształcają je w wydajne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń w domu. Dominują one na rynku mieszkaniowym ze względu na swoją elastyczność i względnie niskie koszty instalacji. Można je łatwo połączyć do współpracy z ogrzewaniem podłogowym.
  • Pompy ciepła wykorzystujące energię gruntu – pobierają energię cieplną z ziemi za pomocą pętli rurowych umieszczonych w ziemi. Osiągają wyższą efektywność, ale wymagają przestrzeni ogrodowej lub odwiertu i są droższe w instalacji.
  • Pompy ciepła wykorzystujące wodę jako źródło ciepła – są one mniej popularne, ale mogą dobrze sprawdzać się w domach położonych w pobliżu jezior lub rzek, zapewniając wysoką efektywność i stabilną pracę.

Wybór najlepszej pompy ciepła do ogrzewania podłogowego zależy od szeregu czynników.

Firma Daikin oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania obejmujące wszystkie rodzaje pomp ciepła, w tym fachowe doradztwo od samego początku, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymujesz najbardziej optymalny system ogrzewania dla swojego domu i klimatu.

Jaka jest różnica między ogrzewaniem podłogowym na bazie wody a elektrycznym ogrzewaniem podłogowym?

Chociaż pompy ciepła Daikin najlepiej sprawdzają się w przypadku wodnych systemów ogrzewania podłogowego, można również zainstalować elektryczne ogrzewanie podłogowe, dlatego warto zapoznać się z obydwoma rodzajami.

Jak wspomnieliśmy powyżej, systemy wodne działają bardzo efektywnie z pompą ciepła ze względu na niższe wymagane temperatury wody.

Systemy elektryczne działają jednak niezależnie od zewnętrznych źródeł ciepła i zazwyczaj ich eksploatacja kosztuje dwa do trzech razy więcej niż w przypadku systemu wodnego zasilanego pompą ciepła Daikin.

Oznacza to, że koszty eksploatacji będą znacznie wyższe w trakcie sezonu grzewczego.

Kluczowe zalety ogrzewania podłogowego

Istnieje wiele powodów, dla których coraz więcej osób wybiera ogrzewanie podłogowe jako idealne uzupełnienie swojej pompy ciepła - rozwiązanie to oferuje liczne korzyści zarówno pod względem stylu życia, jak i finansów.

Obejmuje to szereg zalet:

  • Minimalna konserwacja, wymagająca jedynie sporadycznych przeglądów kolektora ogrzewania podłogowego i corocznych kontroli pompy ciepła
  • Cicha praca – system jest niemal bezgłośny, nie słychać buczenia wentylatorów ani tykania grzejników
  • Płynna integracja z systemami inteligentnego domu umożliwiając zdalne sterowanie i planowanie w celu optymalizacji zużycia energii
  • Zgodność z energią odnawialną ,taką jak energia słoneczna pozyskiwana z paneli dachowych, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć efektywność i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych
  • Zabezpieczenie domu na przyszłość wobec zmiennych cen energii, co zapewnia przewidywalne, niższe koszty eksploatacji

Instalacja ogrzewania podłogowego w pigułce

Mówiąc najprościej, zainstalowanie ogrzewania podłogowego można opisać w pięciu podstawowych krokach:

  • Krok 1: Przygotowanie podłoża w celu dodania wysokowydajnej izolacji
  • Krok 2: Układanie sieci rur w starannie obliczonych pętlach na izolacji, aby zapewnić równomierną dystrybucję ciepła
  • Krok 3: Rury są solidnie mocowane do podłoża, zanim zostanie na nie wylana warstwa wylewki.
  • Krok 4: Gdy wylewka całkowicie zwiąże, podłącza się pompę ciepła, a cały system zostaje napełniony wodą i poddany próbie ciśnieniowej.
  • Krok 5: Wykwalifikowani instalatorzy kalibrują przepływy oraz termostaty, aby zapewnić odpowiedni poziom komfortu w każdej strefie lub pomieszczeniu.

Cały ten proces może trwać od trzech do siedmiu dni w przypadku typowego domu, w zależności od jego wielkości i stopnia skomplikowania instalacji

Czy ogrzewanie podłogowe lepiej sprawdza się w nowych budynkach czy w modernizowanych obiektach?

Ponieważ ogrzewanie podłogowe wymaga ułożenia izolacji, rur i wykonania wylewki, może to spowodować podwyższenie poziomu podłogi.

W przypadku nowego budynku można to łatwo uwzględnić na etapie projektowania. Chociaż w istniejących obiektach może to stanowić większe wyzwanie, na rynku dostępne są niskoprofilowe systemy podłogowych paneli grzewczych, które zwiększają wysokość podłogi jedynie o 15–20 mm.

Jeśli rozważasz modernizację istniejącej nieruchomości, zapytaj instalatora Daikin o niskoprofilowe systemy do renowacji.

Efektywność energetyczna pompy ciepła Daikin

Jak już omówiliśmy, niższe temperatury wody wymagane do ogrzewania podłogowego znacznie zwiększają efektywność pompy ciepła – często skutkując obniżeniem kosztów eksploatacji o 20–30% w porównaniu z systemami wysokotemperaturowymi.

Pompy ciepła Daikin charakteryzują się wyjątkowo wysoką efektywnością. Wartości sezonowego współczynnika efektywności (SCOP) pomp ciepła Daikin zazwyczaj przekraczają 4,5 – co oznacza to, że na każdą zużytą jednostkę energii elektrycznej wytwarzana jest ponad czterokrotnie większa ilość ciepła.

W lecie proces ten przebiega w kierunku odwrotnym, zapewniając energooszczędne chłodzenie.

W jaki sposób inteligentne układy sterowania pozwalają obniżyć rachunki za energię?

Zainstalowanie pompy ciepła i ogrzewania podłogowego to dopiero pierwszy krok; jeśli naprawdę chcesz zmaksymalizować efektywność i w pełni wykorzystać swoją inwestycję, kluczowe jest skuteczne sterowanie systemem.

Oznacza to intuicyjne dostosowanie systemu do potrzeb Twojej rodziny oraz automatyczne dostosowanie do warunków pogodowych i taryf opłat za energię elektryczną.

Wszystko to możesz łatwo osiągnąć dzięki aplikacji Daikin Onecta, która doskonale integruje się z nowoczesnymi systemami ogrzewania podłogowego.

Korzystając z Onecta, możesz:

  • Uzyskać precyzyjną regulację temperatury dla każdego pomieszczenia lub strefy
  • Ogrzewać tylko te pomieszczenia, z których korzystasz, kiedy z nich korzystasz
  • Monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym
  • Korzystać z algorytmów, które uczą się rutynowych czynności wykonywanych w Twoim gospodarstwie domowym
  • Optymalizować wydajność w zależności od zmian pogody i schematów zajętości pomieszczeń

Dlaczego izolacja domu jest tak ważna dla ogrzewania podłogowego?

Izolacja to kolejny ważny element układanki, jeśli chcesz znacznie poprawić efektywność energetyczną całego domu.

Zapewnienie odpowiedniej izolacji całego domu pomoże zmaksymalizować efektywność pompy ciepła i ogrzewania podłogowego.

Obejmuje to utrzymanie wysokiego poziomu izolacji ścian, okien i dachów oraz sprawdzanie szczelności, aby zapobiec ucieczce ciepłego lub zimnego powietrza.

Dodanie izolacji, wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne oraz uszczelnienie przegród nie tylko zwiększy komfort w domu, ale także ograniczy straty energii i przełoży się na większe oszczędności na rachunkach.

Jaki jest koszt pompy ciepła i ogrzewania podłogowego?

Jeśli rozważasz instalację pompy ciepła i ogrzewania podłogowego w swoim domu, jednym z głównych czynników, które prawdopodobnie weźmiesz pod uwagę, będzie koszt.

Koszt pompy ciepła i układu ogrzewania podłogowego zależy głównie od dwóch czynników – kosztu instalacji i kosztu długoterminowej eksploatacji systemu.

  • Koszty instalacji: Instalacja połączonego systemu pompy ciepła i ogrzewania podłogowego różni się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj pompy ciepła, powierzchnia ogrzewanej podłogi czy stan techniczny budynku. Ostateczny zakres prac i wymagania instalacyjne mają największy wpływ na całkowity poziom inwestycji.
  • Dotacje na pompy ciepła: Wiele krajów oferuje obecnie dotacje na pompy ciepła, które mogą pomóc zrekompensować początkowe koszty, dlatego zdecydowanie warto sprawdzić, jakie dotacje na pompy ciepła są dostępne w miejscu zamieszkania.
  • Koszty eksploatacji: Są one znacznie niższe niż w przypadku grzejników elektrycznych i konkurencyjne w porównaniu z kotłami gazowymi, zwłaszcza wobec wahań cen gazu. Koszty eksploatacji można jeszcze bardziej obniżyć, korzystając ze specjalnych taryf za energię elektryczną lub dodając panele słoneczne – co przedstawimy w następnej sekcji.
  • Wymagania dotyczące konserwacji: Ogrzewanie podłogowe ma niewiele ruchomych części i nie wymaga szczególnej konserwacji poza sporadycznymi kontrolami kolektora. Pompy ciepła wymagają corocznego przeglądu w celu sprawdzenia poziomu czynnika chłodniczego, filtrów i sprawności działania systemu. Twój lokalny instalator Daikin może zająć się serwisowaniem systemu.
  • Żywotność: Rury układu ogrzewania podłogowego mogą służyć przez ponad 50 lat przy odpowiedniej konserwacji, natomiast nowoczesne pompy ciepła zazwyczaj działają przez 15–20 lat, zanim konieczna będzie ich wymiana. Warto więc sprawdzić, czy w dłuższej perspektywie czasowej inwestycja w system ogrzewania odnawialnego jest opłacalna.

Korzyści dla środowiska wynikające z zastosowania pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym

Dzięki przejściu na pompę ciepła z ogrzewaniem podłogowym można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w gospodarstwie domowym nawet o 70% w porównaniu z ogrzewaniem opartym na paliwach kopalnych, w zależności od źródła energii elektrycznej.

Wspiera to cele UE dotyczące zerowej emisji netto i pomaga budynkom osiągnąć wyższe klasy efektywności energetycznej.

Jak ogrzewanie podłogowe współpracuje z panelami fotowoltaicznymi i magazynem energii

Pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym doskonale integrują się z panelami słonecznymi. Dodanie układu magazynowania energii w akumulatorach pozwoliłoby osiągnąć niemal całkowitą niezależność energetyczną – ogrzewanie i chłodzenie byłyby zasilane głównie energią wytworzoną we własnym zakresie.

Panele słoneczne zasilają pompę ciepła bezpośrednio w ciągu dnia, a nadwyżka energii może być magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana wieczorem lub w godzinach, kiedy taryfy za energię elektryczną są najwyższe. Zmniejsza to zależność od sieci energetycznej, minimalizuje wpływ zmiennych kosztów energii i może sprawić, że rachunki za energię w lecie spadną niemal do zera.

Czy pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym zwiększa wartość mojego domu?

Zainstalowanie pompy ciepła i ogrzewania podłogowego może również pomóc w podniesieniu wartości nieruchomości.

Domy wyposażone w niskoemisyjne systemy ogrzewania są atrakcyjne dla nabywców poszukujących niższych rachunków za energię, wyższej efektywności energetycznej, mniejszego oddziaływania na środowisko oraz budynku odpornego na przyszłe zmiany regulacyjne. W rzeczywistości przegląd 68 europejskich badań z roku 2025 pokazuje, że poprawa o jeden poziom w certyfikacie charakterystyki energetycznej (EPC) zazwyczaj skutkuje wzrostem ceny sprzedaży o 1–3%. Więcej informacji na temat tego, jak pompa ciepła podnosi wartość nieruchomości, można znaleźć w naszym przewodniku.

Studium przypadku: Nowoczesny dom wykorzystujący pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe

Aby pokazać realny przykład działania pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym, w nowo wybudowanym domu o powierzchni 200 m² w Holandii zainstalowano powietrzną pompę ciepła Daikin Altherma 3 wraz z wodnym systemem ogrzewania podłogowego.

Sezonowy monitoring wykazał, że system zapewniał efektywne ogrzewanie i chłodzenie, utrzymując komfort przez cały rok przy bardzo niskim zużyciu energii.

Właściciele domu szczególnie docenili stabilny komfort, brak przeciągów i lepszą jakość powietrza.

Często zadawane pytania o pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym

W tym artykule omówiliśmy już wiele zagadnień, ale poniżej przedstawiamy zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pomp ciepła z ogrzewaniem podłogowym.

  • Czy pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym wystarczy do ogrzania całego domu?
    Tak, w większości dobrze izolowanych obiektów wystarcza to do zapewnienia komfortowego ogrzewania i chłodzenia przez cały rok.
  • Jak długo trwa instalacja pompy ciepła z układem ogrzewania podłogowego?
    W przeciętnym domu instalacja trwa od trzech do siedmiu dni.
  • Czy można chłodzić dom w lecie za pomocą systemu ogrzewania podłogowego?
    Tak, nowoczesne pompy ciepła są rewersyjne i mogą zarówno chłodzić, jak i ogrzewać.
  • Co zrobić, jeśli mój dom nie jest dobrze zaizolowany?
    Aby uzyskać najlepszą możliwą efektywność pompy ciepła i systemu ogrzewania podłogowego, zaleca się modernizację izolacji.

Jak wybrać odpowiedni system ogrzewania dla mojego domu?

Chociaż należy wziąć pod uwagę wiele czynników, ostatecznie wybór odpowiedniego systemu będzie zależał od Twojego domu, stylu życia i lokalizacji.

Nie musisz jednak przechodzić przez to wszystko sam. Nasi niezależni certyfikowani instalatorzy Daikin oferują spersonalizowane doradztwo, aby zapewnić Ci system zaprojektowany dokładnie pod Twoje potrzeby, gwarantujący maksymalny komfort i maksymalną efektywność.

Odwiedź naszą stronę Residential Solutions Navigator, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie systemu HVAC dla swojego domu.

Końcowe wnioski: Komfort, efektywność i ekologiczność w jednym systemie

Ogrzewanie podłogowe umożliwia pompie ciepła utrzymywanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach przy znacznie niższych temperaturach wody niż w przypadku tradycyjnych grzejników. Praca w niższych temperaturach pomaga pompie ciepła działać bardziej ekonomicznie. W rezultacie stworzono przyszłościowy system, który ogrzewa i chłodzi dom przy minimalnych stratach energii. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na połączenie komfortu, ekologiczności i długoterminowych oszczędności.

Kluczowe wnioski

  • Ogrzewanie podłogowe pozwala pompie ciepła pracować z optymalną sprawnością dzięki niskiej temperaturze wody (25–35°C).
  • System ten zapewnia stabilny komfort bez przeciągów i może pomóc zarówno w ogrzewaniu, jak i chłodzeniu.
  • Połączenie pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym może zmniejszyć koszty eksploatacji o 20–30%.
  • Dzięki połączeniu z układem ogrzewania podłogowego uzyskasz równomierny rozkład ciepła, bardziej stabilną temperaturę i cichszą pracę systemu ogrzewania.
  • Połączenie tych rozwiązań zmniejsza oddziaływanie gazów cieplarnianych w przypadku zasilania czystą energią elektryczną i wspiera unijne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Poznaj pompy ciepła Daikin współpracujące z ogrzewaniem podłogowym

Jeśli szukasz pompy ciepła do współpracy z systemem ogrzewania podłogowego, możemy Ci pomóc.

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań z pompami ciepła, które są kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym, umożliwiając podniesienie komfortu w Twoim domu i zmniejszenie śladu węglowego.

Możesz zacząć już dziś, korzystając z naszego narzędzia internetowego narzędzia Residential Solution Navigator , aby znaleźć najlepiej dopasowane rozwiązanie HVAC dla Twojego domu, lub umówić się na konsultację z certyfikowanym instalatorem.