Skip to main content

Dowiedz się, co powoduje hałas pomp ciepła, w jaki sposób nowoczesne systemy ograniczają poziom głośności i jak instalacja wpływa na komfort akustyczny

Nikt nie lubi, gdy hałas przeszkadza. Ciągłe szczekanie psa z sąsiedztwa lub sąsiad koszący trawnik wczesnym niedzielnym rankiem mogą szybko stać się irytujące.
Chociaż powietrzne pompy ciepła stanowią ekologiczny i wydajny sposób regulacji temperatury w pomieszczeniach, ciśnienie akustyczne, jakie generują, może czasami stanowić problem zarówno dla właścicieli domów, jak i dla sąsiadów. Dobrą wiadomością jest to, że nowoczesne pompy ciepła są tak projektowane, aby pracować cicho lub bardzo cicho, często generując mniej hałasu niż wiele tradycyjnych systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
W niniejszym przewodniku wyjaśniono, co wpływa na poziom głośności pompy ciepła, w jaki sposób nowoczesne technologie go obniżają oraz jak prawidłowy montaż pomaga utrzymywać ciche i komfortowe ogrzewanie oraz chłodzenie.

Jak działają pompy ciepła i dlaczego poziom głośności jest ważny

Powietrzne pompy ciepła to efektywne rozwiązanie służące do ogrzewania i chłodzenia domu, które jednocześnie pozwala ograniczyć oddziaływanie na środowisko.

Ich działanie polega na wymianie ciepła między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym z wykorzystaniem czynnika chłodniczego. W chłodniejszych miesiącach czynnik chłodniczy pochłania ciepło z powietrza na zewnątrz – nawet przy niskich temperaturach – i przenosi je do wnętrz. Latem proces ten przebiega odwrotnie: czynnik chłodniczy pobiera ciepło z wnętrz i odprowadza je na zewnątrz, chłodząc dom.

Jednak kwestia poziomu hałasu generowanego przez pompy ciepła stanowi częsty powód do niepokoju. Zrozumienie czynników wpływających na hałas generowany przez pompę ciepła oraz praktycznych sposobów jego ograniczenia pozwoli osiągnąć idealną równowagę między sprawnością, wydajnością i komfortem akustycznym.

Czy pompy ciepła są głośne?

Pompy ciepła mogą emitować zauważalny dźwięk w zależności od ich konstrukcji, sposobu instalacji i otoczenia.

Poziom głośności można ocenić na dwa sposoby:

  • Moc akustyczna to całkowity poziom dźwięku wytwarzanego przez samo urządzenie, niezależnie od odległości lub warunków otoczenia.
  • Ciśnienie akustyczne to dźwięk odbierany z pewnej odległości i zazwyczaj mierzy się go w odległości od 1 do 5 metrów od urządzenia.

Większość nowoczesnych pomp ciepła pracuje przy poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym od 40 do 60 decybeli (dB). Jednostka zewnętrzna Daikin zwykle nie jest głośniejsza niż 60 dB, czyli tyle co lodówka lub zwykła rozmowa.

Jednostki wewnętrzne są jeszcze cichsze. Wydają delikatny szum o natężeniu maksymalnie 30 dB, porównywalny z odgłosem zraszacza ogrodowego. Pompy ciepła powietrze-powietrze mogą osiągać poziom hałasu nawet 19 dB.

Pompy ciepła nie mogą nawet być głośne. Zazwyczaj nie mogą one przekraczać poziomu 65-70 dB, w zależności od mocy. To taki sam poziom głośności jak w zmywarce. A dla większego spokoju ducha wszystkie pompy ciepła muszą posiadać etykietę CE określającą ich poziom głośności.

Chociaż pompy ciepła stanowią ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązanie układu klimatyzacji, należy pamiętać, że nieprawidłowy montaż lub niewłaściwa konserwacja mogą skutkować niepożądanym hałasem – zwłaszcza w cichych dzielnicach mieszkalnych. Aby temu zaradzić, nowoczesne systemy pomp ciepła, wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej (ze sterowaniem inwerterowym), są tak projektowane, aby pracowały ciszej, zapewniając większy komfort właścicielom domów i sąsiadom.

Jakie czynniki wpływają na poziom głośności pomp ciepła?

Główne źródła dźwięku

Wentylatory i sprężarki
Wentylator i sprężarka jednostki zewnętrznej są głównymi źródłami hałasu generowanego przez pompę ciepła. Wentylator przemieszcza podczas pracy duże ilości powietrza, a sprężarka wytwarza drgania.

Drgania
Źle zamontowane urządzenia mogą wzmacniać drgania, powodując wzrost poziomu głośności.

Konstrukcja urządzeń i stosowana technologia

Nowoczesne pompy ciepła są wyposażone w:

  • sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej (ze sterowaniem inwerterowym)
  • izolowane obudowy
  • zoptymalizowane konstrukcje wentylatorów

Sprężarki ze sterowaniem inwerterowym są szczególnie efektywne, ponieważ dostosowują swoją pracę do bieżącego zapotrzebowania, ograniczając niepotrzebny hałas w okresach niskiego obciążenia.

Czynniki związane z instalacją

Niepoprawna instalacja, np. ustawienie urządzenia na niestabilnej powierzchni, może nasilać hałas i drgania. Bliskość okien lub pomieszczeń mieszkalnych może również zwiększać odczuwalny poziom głośności.

Czynniki środowiskowe

W przypadku pomp ciepła zainstalowanych w wąskich przestrzeniach lub w pobliżu powierzchni odbijających dźwięk (takich jak ściany) może dochodzić do wzmocnienia hałasu, ponieważ fale dźwiękowe odbijają się z powrotem w kierunku domu.

W jaki sposób zainstalowanie wpływa na poziomy głośności pomp ciepła

Poprawna instalacja to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie hałasu generowanego przez pompę ciepła.

Optymalne rozmieszczenie urządzenia

  • Umieścić jednostkę zewnętrzną na stabilnej, poziomej powierzchni, aby zapobiec drganiom
  • Urządzenie zainstalować z dala od okien, sypialni i pomieszczeń mieszkalnych, aby zminimalizować odczuwalność dźwięku
  • Unikać instalowania urządzenia w zamkniętych narożnikach lub wąskich przestrzeniach

Stosowanie akcesoriów tłumiących hałas

  • Gumowe stopki antywibracyjne ograniczają drgania i hałas przenoszony przez konstrukcję
  • Panele akustyczne lub ekrany dźwiękochłonne pomagają tłumić hałas
  • Takie elementy zagospodarowania terenu, jak żywopłoty czy ogrodzenia, również mogą ograniczać rozprzestrzenianie się dźwięku

Profesjonalna instalacja

Instalacje wykonywane samodzielnie mogą być hałaśliwe z powodu nieprawidłowego ustawienia lub montażu. Wykwalifikowany specjalista zapewnia prawidłowe ustawienie, tłumienie drgań, optymalny przepływ powietrza oraz zgodność z przepisami dotyczącymi hałasu.

Technologie ograniczające hałas pomp ciepła

Postępy w dziedzinie technologii nowoczesnych pomp ciepła znacznie poprawiły zarządzanie głośnością.

  • Sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej (ze sterowaniem inwerterowym): Urządzenia te dostosowują pracę do bieżącego zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie, co pozwala ograniczyć hałas w okresach niskiego obciążenia.
  • Ulepszona konstrukcja wentylatorów: Ulepszona aerodynamika łopatek wentylatora ogranicza turbulencje, co zapewnia cichszy przepływ powietrza.
  • Izolacja akustyczna: Wysokiej jakości izolacja wokół sprężarek i obudów pomaga ograniczać hałas wewnętrzny — jest to standardowe wyposażenie pomp ciepła Daikin.
  • Inteligentne sterowniki: Inteligentne termostaty i zaawansowane systemy sterowania optymalizują pracę urządzenia, zapewniając jego efektywne działanie bez zbędnego hałasu. Niektóre modele są również wyposażone w funkcję trybu nocnego, która obniża poziom hałasu o 1–3 dBA podczas pracy w nocy.
  • Marki i modele o niższym poziomie głośności: Producenci tacy jak Daikin opracowali niezwykle cicho pracujące pompy ciepła, przy czym niektóre modele osiągają poziom ciśnienia akustycznego wynoszący zaledwie 40–60 dB, a pompy ciepła powietrze-powietrze – zaledwie 19 dB.

Jak ograniczyć głośność pompy ciepła

Jeśli Twoja pompa ciepła jest zbyt głośna, istnieje kilka praktycznych rozwiązań, które mogą pomóc.

Regularna konserwacja

  • Czyszczenie łopatek wentylatora
  • Usuwanie zanieczyszczenia wokół urządzenia
  • Dbanie o odpowiednie smarowanie podzespołów

Instalacja akcesoriów redukujących hałas

  • Stosowanie gumowych podstawek wysokiej jakości
  • Panele akustyczne jako bariery wygłuszające
  • Obudowy dźwiękochłonne

Zapewnienie prawidłowego przepływu powietrza, aby nie pogorszyć jakości działania.

Zmiana lokalizacji urządzenia

Jeśli to możliwe, przenieść urządzenie w mniej wrażliwe miejsce na terenie posesji. Może to wiązać się z dodatkowymi kosztami instalacyjnymi, ale pozwala znacznie ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.

Rozważenie modernizacji systemu

Jeśli urządzenie jest przestarzałe, wymiana na nowy model nie tylko znacznie ograniczy hałas, ale okaże się opłacalna także w dłuższej perspektywie.

Równowaga między wydajnością i cichą pracą

Pompy ciepła zapewniają wysoce efektywne i ekologiczne ogrzewanie oraz chłodzenie. Chociaż urządzenia te generują dźwięk, nowoczesna konstrukcja, prawidłowy montaż oraz zaawansowana technologia gwarantują, że poziom głośności pozostaje niski i nie zakłóca spokoju w środowisku mieszkalnym.

Wybierając odpowiedni system, instalując go prawidłowo i dbając o jego konserwację, właściciele domów mogą cieszyć się komfortem bez zakłócania spokoju otoczenia z zachowaniem efektywności energetycznej.

Kluczowe wnioski

  • Większość nowoczesnych pomp ciepła pracuje w zakresie głośności 40–60 dB, co odpowiada poziomowi zwykłej rozmowy.
  • Poprawna instalacja i ograniczenie drgań mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia hałasu.
  • Sprężarki inwerterowe i inteligentne układy sterowania sprawiają, że urządzenia pracują ciszej przy niższych obciążeniach.
  • Regularna konserwacja gwarantuje ciągłą cichą pracę.
  • Modernizacja z zainstalowaniem najnowszych pomp ciepła firmy Daikin zapewnia zarówno wysoką efektywność, jak i komfort akustyczny.

Chcesz cieszyć się komfortem efektywności bez uciążliwego hałasu?