Skip to main content

Efektywna energetycznie technologia, która ogrzewa i chłodzi Twój dom wykorzystując powietrze z zewnątrz.

Pompa ciepła powietrze-powietrze (znana również jako klimatyzator) jest rodzajem powietrznej pompy ciepła. Pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i uwalnia powietrze o odpowiedniej temperaturze do każdego pomieszczenia za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanych jednostek.

Pompa ciepła powietrze-powietrze pozwala osiągnąć idealną temperaturę w Twoim domu przez cały rok, zapewniając maksymalny komfort niezależnie od pogody.

Jak działa pompa ciepła powietrze-powietrze?

Pompa ciepła powietrze-powietrze zapewnia odnawialne ogrzewanie i chłodzenie. Jednostka zewnętrzna jest dyskretnie instalowana na zewnątrz Twojej nieruchomości i łączy się z jedną lub kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Jednostki te pobierają ciepło z powietrza i uwalniają powietrze z powrotem do Twoich pomieszczeń w wymaganej temperaturze.

Różni się to od pompy ciepła powietrze-woda (innego rodzaju pompy ciepła typu powietrze-powietrze), która ogrzewa grzejniki, systemy ogrzewania podłogowego i ciepłą wodę.

Jakie są korzyści?

Możesz uzyskać optymalny komfort w całym domu o każdej porze roku.

Jeśli masz więcej niż jedną jednostkę wewnętrzną, możesz ustawić różne temperatury w różnych pomieszczeniach – idealne rozwiązanie, jeśli chcesz, aby w pomieszczeniach mieszkalnych było cieplej niż w sypialniach.

System jest łatwy w użyciu, gdziekolwiek jesteś, ponieważ jednostki są sterowane za pomocą prostego pilota lub aplikacji.

Nie musisz martwić się o rachunki za energię lub wpływ na środowisko: klimatyzatory powietrze-powietrze są zrównoważone i opłacalne.

Dostępna jest szeroka seria jednostek wewnętrznych do wyboru. Modele Daikin są stylowe, aby dopasować się do Twojego gustu, lub dyskretne, aby wtopić się w Twoje wnętrze.

Dlaczego klimatyzatory powietrze-powietrze są tak efektywne energetycznie?

Efektywność klimatyzatorów powietrze-powietrze jest w standardzie. Tylko 20% energii wymaganej do działania systemu pochodzi z energii elektrycznej. Reszta jest pozyskiwana z powietrza: najlepszego źródła energii odnawialnej. Możesz się więc zrelaksować, wiedząc, że Twój komfort nie kosztuje Ziemi.

Czy klimatyzatory powietrze-powietrze są łatwe w instalacji?

Chociaż instalacja klimatyzatora powietrze-powietrze nie jest trudna ani uciążliwa, zawsze należy skorzystać z usług profesjonalisty. Umieści on jednostkę zewnętrzną w niepozornym miejscu, jak najbliżej jednostek wewnętrznych. Jednostki wewnętrzne mogą być ukryte w suficie, zamontowane naściennie lub przypodłogowe.

Jak ogrzewać i chłodzić wiele pomieszczeń?

Ogrzewanie i chłodzenie wielu pomieszczeń jest proste dzięki systemowi pompy ciepła powietrze-powietrze typu „multi”. System ten umożliwia podłączenie do pięciu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki Zainstaluj różne rozmiary i style, aby dopasować je do designu i wymagań Twojej przestrzeni, a będziesz mieć pewność efektywnego ogrzewania i chłodzenia w całym domu. Co więcej, możesz zmieniać temperaturę w każdym pomieszczeniu. Należy jednak pamiętać, że nie można ogrzewać jednego pomieszczenia, jednocześnie chłodząc inne.

Jakie modele jednostek wewnętrznych mogę wybrać?

Nasze jednostki wewnętrzne powietrze-powietrze są dostępne w wielu wzorach, więc na pewno znajdziesz taki, który idealnie pasuje do Twojej przestrzeni.

  • Jednostki naścienne są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, aby dopasować się do Twojego wnętrza.
  • Jednostki przypodłogowe zastępują tradycyjne grzejniki. Dzięki płynnym liniom wtapiają się w tło.
  • Jednostki kanałowe są ukryte w sufitach podwieszanych. Widoczna jest jedynie kratka, przez którą przepływa powietrze.

Ile kosztuje instalacja klimatyzatora powietrze-powietrze?

Zależy to od wielkości Twojego domu, jego izolacji i wybranych jednostek. Więcej szczegółów można uzyskać od instalatora.