Skip to main content

Dzięki niższym kosztom eksploatacji, zwiększonej efektywności i długiej żywotności, znajdziesz pompę ciepła dla każdego rodzaju domu. Pytanie brzmi: czy pompy ciepła są bardziej odpowiednie dla projektów renowacyjnych czy nowych budynków?

Instalacja pompy ciepła powietrze-powietrze przynosi wiele korzyści, od zwiększonej efektywności po oszczędność pieniędzy. Ale czy są one bardziej odpowiednie dla projektów renowacyjnych czy starych domów? Krótko mówiąc, odpowiedź brzmi: TAK.

Pompa ciepła powietrze-powietrze może zapewnić zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie. Zimą pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i rozprowadza je w pomieszczeniach. W upalne dni działa ona w odwrotny sposób, pobierając ciepło z powietrza w pomieszczeniu i pompując je na zewnątrz w celu schłodzenia domu. Pompy ciepła są zasilane energią elektryczną i przenoszą ciepło za pomocą czynnika chłodniczego, zapewniając komfort przez cały rok.

Jeśli budujesz nowy dom, pamiętaj że jest to idealny moment na zainstalowanie pompy ciepła powietrze-powietrze. Do wyboru są różne jednostki wewnętrzne:

  • Jednostki naścienne
  • Jednostka przypodłogowa
  • Jednostka kanałowa

Pompy ciepła Daikin do montażu naściennego są ciche jak szept. Nadadzą się także dla wszystkich miłośników designu, ponieważ jednostki naścienne Daikin są dostępne w serii kolorów i eleganckich wykończeń. Niektóre z naszych naściennych jednostek wewnętrznych zdobyły znane nagrody za wzornictwo, takie jak Reddot, iF lub Good Design Award.

Jednostki przypodłogowe można zainstalować niemal w każdym miejscu w domu. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom mogą z łatwością zmieścić się pod oknem lub pochyłym sufitem.

Jednostki kanałowe Daikin oferują maksymalną elastyczność i wydajność w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni lub o nieregularnym kształcie.

Nasze jednostki mogą również pracować w istniejących budynkach i starych domach. Aby pompa ciepła działała z najwyższą efektywnością, Twój dom musi być dobrze izolowany. Słabo izolowany dom będzie wymagał większej moc grzewczej, a więc droższej pompy ciepła, która nadrobi straty ciepła.

Możesz użyć pompy ciepła powietrze-powietrze, aby obniżyć rachunki za energię, zachowując Twój istniejący system grzewczy. Na przykład, dodając system multisplit i fotowoltaiczne kolektory słoneczne do istniejącego kotła gazowego. Wiosną i jesienią wystarczy zmniejszyć moc grzejników lub termostatu pokojowego. System multisplit doskonale poradzi sobie z pokryciem pełnego zapotrzebowania. W środku zimy lub przy szczególnie niskich temperaturach należy otworzyć grzejniki, aby działały komplementarnie z pompą ciepła powietrze-powietrze, ponieważ w razie potrzeby będą one działać jako dodatkowe źródło ciepła.

Tak więc, nowy budynek czy nie, pompa ciepła Daikin przyniesie korzyści przez cały rok.