Skip to main content

Chłodzenie i ogrzewanie Twojego domu do idealnej temperatury zależy od wielu zmiennych.

Biały salon z albumem fotograficznym na okrągłym stole i roślinami w pokoju.

Standardowa rada, aby utrzymywać w Twoim domu taką samą temperaturę przez cały rok, może powodować uczucie dyskomfortu, wyższe rachunki za energię i być szkodliwa dla naszej planety. Temperatura, która jest odpowiednia zimą, może być zbyt niska latem. Jakie jest rozwiązanie?

Jak Twoja pompa ciepła powietrze-powietrze chłodzi Cię latem?

Pompa ciepła powietrze-powietrze to klimatyzator. Pompa działa poprzez pobieranie ciepła z wnętrza Twojego domu za pośrednictwem jednej lub więcej jednostek wewnętrznych i przekazywanie go na zewnątrz, za pośrednictwem jednostki zewnętrznej umieszczonej dyskretnie na zewnątrz Twojego domu. Jest to proces odwrotny do tego, w którym pompa ciepła powietrze-powietrze ogrzewa Twój dom w zimne dni.

Jaką temperaturę należy ustawić podczas upałów?

Ludzie często mówią, że należy utrzymywać temperaturę otoczenia na poziomie 21-22˚C przez cały rok, ale latem może to być zbyt niskie.

Podczas chłodzenia Twojego domu, powinieneś dążyć do różnicy 4˚C między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną. Większa różnica grozi szokiem dla Twojego organizmu, gdy wychodzisz na zewnątrz, co może być szkodliwe dla Twojego zdrowia. Utrzymywanie temperatury w tej serii jest również zdrowsze dla Twojego zużycia energii.

Ale ostatecznie chodzi o to, co jest wygodne dla Ciebie i Twoich bliskich. Pamiętaj, że niektórzy z nas zmagają się z upałem bardziej niż inni, na przykład osoby starsze lub niemowlęta. Zwierzęta również nie lubią, gdy jest im za gorąco lub za zimno.

Zależy to również od pomieszczenia, ponieważ w części sypialnej może być chłodniej niż w części dziennej. Liczba okien w pomieszczeniu lub to, czy są w nim zasłony lub dywany, może również mieć duży wpływ na to, jak chłodna jest przestrzeń.

Które ustawienie jest najlepsze, gdy jesteś w domu w upalne dni?

Niezależnie od tego, czy Twoja temperatura jest kontrolowana w pomieszczeniu, czy za pośrednictwem aplikacji Onecta, masz do wyboru wiele ustawień na każdą sytuację. Możesz utworzyć różne harmonogramy z maksymalnie sześcioma ustawieniami temperatury dziennie przez siedem dni, z jedną temperaturą, gdy zwykle jesteś w domu, a drugą, gdy jesteś poza domem. Nie ma więc potrzeby marnowania pieniędzy na chłodzenie (lub ogrzewanie) do jednej stałej temperatury przez cały czas.

A jeśli posiadasz system pompy ciepła powietrze-powietrze typu multi-split – z jedną jednostką zewnętrzną i maksymalnie pięcioma jednostkami wewnętrznymi – możesz ustawić swój system tak, aby zapewniał różne temperatury w różnych pomieszczeniach.

Ustawienia temperatury zimą i latem – czy powinny się różnić?

Podsumowując: prawdopodobnie tak. Nie ma sensu utrzymywać tej samej temperatury przez cały rok, jeśli nie jest to komfortowe i kosztuje więcej. Ponadto może to nie być najbardziej zrównoważone podejście pod względem ochrony środowiska. Właśnie dlatego Twoja pompa ciepła powietrze-powietrze oferuje tak dużą elastyczność i wszechstronność.