Skip to main content

W jaki sposób oczyszczacze powietrza firmy Daikin mogą pomóc w oddychaniu zdrowym powietrzem, gdy spędzasz więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych?

Kobieta spokojnie śpiąca w przytulnym łóżku, podczas gdy w pobliżu pracuje oczyszczacz powietrza, zapewniając czystość powietrza w sypialni zimą.

Podobno w ciągu roku spędzamy do 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych, a gdy nadchodzi zimna pogoda, pokusa, by przytulnie spędzić czas w domu, jest jeszcze silniejsza. Ale to właśnie wtedy okna i drzwi są zamknięte, kominek lub ogrzewanie są włączone, a zanieczyszczenia są uwięzione w suchym środowisku.

Tak wiele zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, od bakterii i zarodników pleśni po alergeny naszych zwierząt domowych, może podrażniać nasze nosy i gardła.

Oczyszczacze powietrza nie są przeznaczone tylko na lato i sezon pylenia. Oto sześć sposobów, dzięki którym mogą one zmienić twoje życie także zimą:

1. Zapobieganie przeziębieniom i grypie.

Zima to szczyt sezonu przeziębień i grypy, ale oczyszczacze powietrza mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych chorób poprzez filtrowanie wirusów z powietrza w pomieszczeniach. Nasze oczyszczacze powietrza Daikin są wyposażone w elektrostatyczny filtr HEPA, który efektywnie usuwa i redukuje drobne, szkodliwe cząsteczki. Jednostki MC55W i MCK55W firmy Daikin mogą usuwać ponad 99,9% wirusów układu oddechowego, zgodnie z testami przeprowadzonymi przez prestiżowy Institut Pasteur de Lille.

2. Popraw jakość Twojego snu.

Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach może utrudniać oddychanie, szczególnie w przypadku astmy lub alergii. Czyste powietrze może pomóc Ci lepiej spać, łagodząc łaskotliwy kaszel i katar, które zakłócają Twoją noc.

Oprócz oczyszczacza powietrza, dodatkowa funkcja nawilżania może zrobić różnicę. Izolacja może sprawić, że nasze powietrze będzie suche w nocy, co prowadzi do bólu i suchości gardła, szczególnie zimą. Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania dodaje wilgoci do powietrza, dzięki czemu jest mniej prawdopodobne, że będziesz kaszleć przez całą noc i bardziej prawdopodobne, że będziesz cieszyć się wysokiej jakości snem.

3. Popraw stan swojej skóry dzięki nawilżonemu powietrzu.

Gdy temperatura na zewnątrz spada, a my polegamy na podkręcaniu ogrzewania w pomieszczeniach, powietrze w naszych domach może stać się suche. Badania Healthline pokazują, że suche powietrze może prowadzić do szorstkiej, suchej skóry i nasilać objawy egzemy.

Zbyt suche powietrze może wpływać na elastyczność i jędrność Twojej skóry. Może również zwiększać kontakt z alergenami lub substancjami drażniącymi, przez co Twoja skóra może łatwiej ulegać uszkodzeniom. Suche powietrze może również pogarszać stan skóry, taki jak atopowe zapalenie skóry.

Modele MCK70Z i MCK55W firmy Daikin są wyposażone w dodatkową funkcję nawilżania, która dodaje wilgoci do powietrza, dzięki czemu oddychasz nie tylko czystszym powietrzem, ale także zdrowym poziomem wilgotności*.

4. Zadbaj o komfortowe powietrze w Twoim domu.

Zimą nie tylko Twoja skóra odczuwa pragnienie - zimne, suche powietrze i ogrzewanie w pomieszczeniach mogą powodować wysuszenie nosa i gardła, powodując podrażnienia. Oczyszczacze powietrza Daikin z funkcjami nawilżania mogą łagodzić drapanie w gardle i ułatwiać oddychanie.

5. Pomoc przy alergiach.

Jeśli cierpisz na alergie, z pewnością wiesz, że zimą zastałe i zanieczyszczone powietrze może nasilać objawy ze strony układu oddechowego. Oczyszczacze powietrza zmniejszają stężenie alergenów, dzięki czemu powietrze jest czystsze, zdrowsze i mniej podatne na wywoływanie alergii lub ataków astmy.

Nasze jednostki MC55W i MCK55W otrzymały znak jakości dla alergików od Brytyjskiej Fundacji Alergii (BAF), a jednostki MC30Y i MC55W zostały zatwierdzone jako przyjazne dla alergików przez Europejskie Centrum Badań nad Alergiami (ECARF).

6. Uwolnij swój dom od nieprzyjemnych zapachów.

Zwierzęta domowe, gotowanie, dym: to tylko kilka z zapachów, które przenikają do Twojego domu. Wszystkie nasze oczyszczacze powietrza Daikin są wyposażone w filtr dezodoryzujący, który może wychwytywać i neutralizować zapachy związane z codziennymi czynnościami domowymi, co oznacza, że Twoje powietrze pachnie świeżością i czystością.

Zainwestowanie w oczyszczacz powietrza zimą może uczynić Twój dom zdrowszym i bardziej komfortowym. Zastanów się, jakie są potrzeby Twojego gospodarstwa domowego i czy warto rozważyć jednostkę z wysokowydajnym elektrostatycznym filtrem HEPA lub z dodatkową funkcją nawilżania, taką jak MCK70Z i MCK55W.

* Oczyszczacz powietrza Daikin nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do stosowania jako substytut jakiegokolwiek leczenia medycznego lub farmaceutycznego.