Skip to main content

Klimatyzacja służy do chłodzenia, prawda? Cóż, tak, ale to tylko niewielka część tej historii.

Nowoczesne systemy klimatyzacji to pompy ciepła powietrze-powietrze, które mogą być również wykorzystywane do ogrzewania. Ale jak dokładnie to działa? I jakie są wady i zalety klimatyzacji jako ogrzewania? Więcej przeczytasz w artykule na wpisie na blogu.

Klimatyzacja jako ogrzewanie: historia Julie i Davida.

Julie i David kupili wolnostojący dom zbudowany w latach 60-tych, który gruntownie wyremontowali. Zarówno pomieszczenia mieszkalne, jak i sypialnie były pierwotnie ogrzewane za pomocą systemu elektrycznego. Zastąpili go efektywną energetycznie i przyjazną dla użytkownika pompą ciepła powietrze-powietrze firmy Daikin. David: „Wybór padł szybko na pompę ciepła powietrze-powietrze. Z jednej strony ze względu na wyjątkowo niskie zużycie energii. Z drugiej strony ze względu na wysoki poziom komfortu, taki jak szybki czas reakcji i możliwość zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia. Zimą nasze pokoje są ciepłe w ciągu dziesięciu minut. Latem możemy schłodzić pomieszczenia w ciągu kilku minut”. Aby zapewnić pompie ciepła energię elektryczną, para zainstalowała na dachu kolektory słoneczne. „Dzięki kolektorom słonecznym znacznie obniżyliśmy koszty energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia” – mówią z zadowoleniem.

Ogrzewanie i chłodzenie oparte na chłodnym powietrzu.

Systemy klimatyzacji, które umożliwiają chłodzenie i ogrzewanie, nazywane są również pompami ciepła. Transportują one ciepło z jednego środowiska do drugiego za pomocą czynnika chłodzącego. Innowacyjne pompy ciepła powietrze-powietrze to przyjazny dla środowiska sposób pozyskiwania ciepła z powietrza. Na przykład, latem możesz używać klimatyzacji do chłodzenia pomieszczeń w Twoim domu. Ciepło z wnętrza jest następnie odprowadzane na zewnątrz. Zimą proces ten jest odwrotny. Pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego - jest to możliwe nawet przy temperaturze zewnętrznej -15°C – a następnie uwalnia to ciepło do powietrza wewnętrznego, aby ogrzać Twój dom.

Zalety ogrzewania za pomocą klimatyzacji.

Jeśli zdecydujesz się na zakup klimatyzacji, możesz chcieć, aby robiła coś więcej niż tylko chłodziła lub ogrzewała powietrze. Nowoczesny system klimatyzacji tworzy idealny klimat w pomieszczeniach. Najlepsze klimatyzatory filtrują powietrze w poszukiwaniu niezdrowych lub drażniących cząsteczek, takich jak pyłki. Taki zintegrowany system ma wiele zalet: Można podłączyć jedną jednostkę zewnętrzną do wielu jednostek wewnętrznych. Następnie można sterować każdą jednostką wewnętrzną osobno, aby uzyskać optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu. Kompaktowe pompy ciepła są łatwe w instalacji. Nawet jeśli dysponujesz ograniczoną przestrzenią w Twoim domu, możesz zainstalować jedną z nich. Zaawansowane technologie inwerterowe pomp ciepła zapewniają optymalną efektywność i maksymalną oszczędność energii. Szybko zauważysz to w swoim portfelu! Klimatyzatory są dostępne w różnych modelach, takich jak ścienne lub przypodłogowe. Z pewnością znajdziesz jednostkę, która będzie idealnie pasować do Twojego wnętrza.

Wady ogrzewania za pomocą klimatyzacji.

W przypadku remontu nie można podłączyć pompy ciepła powietrze-powietrze do istniejących systemów emisji ciepła, takich jak grzejniki lub ogrzewanie podłogowe. Jeśli chcesz je zachować, możesz połączyć je z pompą ciepła powietrze-woda. Co również ważne: do jednej jednostki zewnętrznej pompy ciepła powietrze-powietrze można podłączyć maksymalnie pięć jednostek wewnętrznych. Chcesz chłodzić i ogrzewać więcej pomieszczeń? W takim razie rozważ inny system pompy ciepła, taki jak pompa ciepła powietrze-woda.

Ile kosztuje klimatyzacja z ogrzewaniem?

Cena klimatyzatora, który może zarówno chłodzić, jak i ogrzewać, zależy od wielu różnych czynników, takich jak liczba jednostek wewnętrznych, typ jednostki wewnętrznej, wydajność, opcje itp. Aby uzyskać szczegółową wycenę, skontaktuj się z instalatorem w Twojej okolicy. UWAGA: jeśli przeprowadzasz renowację i instalujesz pompę ciepła, możesz skorzystać z dotacji.