Skip to main content

Basen w ogrodzie to luksus, który daje ogromną frajdę i możliwość relaksu w ciepłe dni. Jednak nawet latem temperatura wody nie zawsze jest wystarczająco wysoka, by kąpiel była komfortowa. Rozwiązaniem jest pompa ciepła do basenu – urządzenie, które w sposób energooszczędny i ekologiczny zapewnia optymalną temperaturę wody przez większą część roku.

Jak działa pompa ciepła do basenu?

Pompa ciepła do basenu działa na podobnej zasadzie jak pompy ciepła do ogrzewania domów – pobiera energię cieplną z otaczającego powietrza i przekazuje ją do wody basenowej. W dużym uproszczeniu: wentylator zasysa powietrze z otoczenia, które trafia do wymiennika ciepła. Tam energia cieplna zostaje przekazana czynnikowi chłodniczemu, który po sprężeniu w sprężarce oddaje ciepło do wody w basenie.

Dzięki temu procesowi urządzenie jest w stanie podgrzać wodę przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej – z 1 kW energii elektrycznej może wyprodukować nawet 4–6 kW energii cieplnej (COP 4–6).

Zalety stosowania pompy ciepła do basenu

Energooszczędność

Pompa ciepła zużywa znacznie mniej prądu niż tradycyjne grzałki elektryczne. Choć sama inwestycja w urządzenie jest wyższa, to koszty eksploatacji są dużo niższe.

Ekologia

Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej z powietrza pompa ciepła nie emituje spalin ani innych zanieczyszczeń. To rozwiązanie przyjazne środowisku i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Komfort cieplny

Możliwość stałego utrzymywania optymalnej temperatury wody (np. 26–28°C) sprawia, że kąpiele są przyjemniejsze, nawet w chłodniejsze dni.

Wydłużenie sezonu kąpielowego

Dzięki pompie ciepła można korzystać z basenu od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nie tylko w najcieplejsze miesiące.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła do basenu?

  1. Pojemność basenu – większy zbiornik wymaga mocniejszej pompy.

  2. Wydajność (COP) – im wyższy współczynnik COP, tym lepiej.

  3. Zakres temperatur pracy – niektóre pompy działają nawet przy temperaturach bliskich 0°C.

  4. Typ pompy – standardowa (on/off) czy inwerterowa (z modulacją mocy i niższym zużyciem energii).

  5. Poziom hałasu – ważne w przypadku bliskiego sąsiedztwa lub montażu w pobliżu tarasu.

  6. Gwarancja i serwis – wybieraj sprawdzonych producentów z dobrym wsparciem technicznym.

Montaż i eksploatacja

Montaż pompy ciepła wymaga podłączenia jej do instalacji hydraulicznej basenu oraz do źródła zasilania elektrycznego. Urządzenie zazwyczaj instaluje się na zewnątrz, w dobrze wentylowanym miejscu. Warto zainwestować również w przykrycie basenu (np. folię solarną lub roletę), by ograniczyć straty ciepła i zwiększyć efektywność działania pompy.

Czy to się opłaca?

Choć koszt zakupu pompy ciepła do basenu może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych (w zależności od wielkości i technologii), to inwestycja ta zwraca się w postaci niższych rachunków za prąd, dłuższego sezonu kąpielowego i wyższego komfortu użytkowania basenu.

Podsumowanie

Pompa ciepła do basenu to nowoczesne, ekologiczne i opłacalne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się ciepłą wodą przez większą część roku. Przy odpowiednim doborze i montażu może znacznie zwiększyć funkcjonalność i komfort użytkowania ogrodowego basenu.