CTPark Rzeszów
Wyzwanie
CTP, międzynarodowy deweloper powierzchni przemysłowych i logistycznych, założył że system HVAC do tego obiektu musi zapewnić komfort cieplny i energooszczędność w obiekcie o dużej kubaturze, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności dla różnych typów działalności.
Rozwiązanie
W ramach inwestycji zastosowano zaawansowany system HVAC Daikin, oparty na pompach ciepła typu VRV 5 w wersji dwumodułowej, co zapewnia ciągłe ogrzewanie nawet podczas cykli odszraniania.
System wyposażono w mechanizm tzw. efektu zastąpienia, który gwarantuje nieprzerwaną pracę nawet w przypadku awarii jednego z modułów.
Pojedynczy układ składający się z agregatu 20 HP oraz trzech jednostek kanałowych FXSA dostarcza 44 kW mocy grzewczej przy temperaturze zewnętrznej -5°C, zachowując wysoką sprawność i równomierny rozkład temperatury w hali.
Pompy ciepła VRV 5 stanowią podstawowe źródło ogrzewania – ich zastosowanie znacząco ogranicza zużycie energii pierwotnej, a w długim okresie pozwala utrzymać niskie koszty eksploatacji. System jest w stanie samodzielnie pracować nawet przy temperaturach do -20°C, zapewniając pełną niezależność w sezonie zimowym.
Jednocześnie, w ramach optymalizacji kosztów operacyjnych, inwestor zdecydował się uzupełnić instalację o nagrzewnice gazowe, które przejmują funkcję ogrzewania poniżej -5°C.
Taki układ biwalentny pozwala w pełni wykorzystać obecnie korzystne ceny gazu, a jednocześnie przygotowuje budynek na przyszłe regulacje – w tym planowane rozszerzenie systemu ETS2. Dzięki temu obiekt łączy efektywność energetyczną, niskoemisyjność i ekonomiczną eksploatację w jednym rozwiązaniu
Efekty
Nowoczesny system HVAC Daikin w CTPark Rzeszów pozwolił uzyskać:
- wysoki komfort cieplny w całym zakresie temperatur,
- automatyczne przełączanie na ogrzewanie gazowe przy –5°C, przy zachowaniu możliwości pracy systemu VRV nawet do –20°C,
- redukcję kosztów eksploatacyjnych dzięki połączeniu pomp ciepła z niskokosztowym źródłem gazowym,
- ograniczenie śladu węglowego i emisji CO₂ dzięki zastosowaniu czynnika R32 o niskim GWP,
- zgodność z wymaganiami certyfikacji BREEAM Excellent, potwierdzającą zrównoważony charakter inwestycji,
- elastyczność adaptacji dla różnych typów działalności – od produkcyjnej po logistyczną.
Obiekt został zaprojektowany z myślą o przyszłości – zarówno pod kątem technologicznym, jak i środowiskowym.
Efekt finalny
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7