Skip to main content

Wprowadź komfort do Twojego domu dzięki oczyszczaczowi powietrza Daikin, który pomoże w walce ze szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza, pyłkami i innymi sezonowymi alergiami.

Kobieta w salonie ciesząca się czystym powietrzem dzięki oczyszczaczowi powietrza.

Dlaczego powietrze, którym oddychasz w domu jest tak ważne?

Codziennie spożywamy około 1 kg żywności i 2 kg wody, ale czy wiesz, że w tym samym czasie wdychamy około 15 kg powietrza? Podczas gdy możemy przetrwać tygodnie bez jedzenia i dni bez wody, możemy przetrwać tylko minuty bez powietrza.

  • Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest 2-5 razy gorsze niż na zewnątrz.
  • Spędzamy 90% naszego czasu w pomieszczeniach.
  • Przeciętny dorosły wdycha 15 000 litrów powietrza dziennie.
  • Ponad 50% osób ma chorobę układu oddechowego.

Podobno spędzamy 90% naszego czasu w pomieszczeniach. Niestety jakość powietrza, którym wtedy oddychamy może być nawet pięciokrotnie gorsza niż na zewnątrz.

Oczywiście źródła zewnętrzne, takie jak pyłki i ogólne zanieczyszczenie powietrza, mogą przyczyniać się do tego problemu, ale niektórych winowajców, takich jak zanieczyszczenia z kurzu lub alergeny, można znaleźć wokół domu. Nawet codzienne czynności powodują powstanie kurzu. Uwalniany jest podczas sprzątania. Podobnie jest z zapachem. Otóż zapachy powstające podczas gotowania, mogą wpływać na jakość powietrza, którym oddychamy. Im drobniejsze cząsteczki, tym bardziej są one niebezpieczne dla naszego zdrowia. Drobne cząsteczki pyłu zawieszonego (PM2,5) definiowane jako cząsteczki o średnicy równej lub mniejszej niż 2,5 mikrona są tak małe, że pozostają niewidoczne, dając nam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jednak dzięki odpowiedniemu systemowi filtracji można zmniejszyć wpływ tych zanieczyszczeń z powietrza.

Sześć powodów, dla których warto wybrać oczyszczacz powietrza.

Oczyszczacz powietrza jest przydatnym dodatkiem do każdego domu, ale jest szczególnie zalecany dla osób z alergiami, astmą i problemami z oddychaniem. Gospodarstwa domowe z małymi dziećmi, kobietami w ciąży lub osobami starszymi są szczególnie narażone na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach.

Oczyszczacze powietrza odfiltrowują pyłki, roztocza i inne alergeny, zapewniając ulgę od kichania, swędzenia oczu i zatorów.

Dzieci i niemowlęta mogą być najbardziej narażone. Zapewnij zdrowe środowisko dzięki oczyszczaczom powietrza, które usuwają szkodliwe zanieczyszczenia, kurz i łupież zwierząt domowych. Cicha praca czyni je idealnymi do żłobków i pokoi dziecięcych.

Zmniejsz ilość sierści zwierząt, łupieżu i nieprzyjemnych zapachów za pomocą oczyszczacza powietrza. Pomoże to utrzymać Twój dom w czystości i złagodzi reakcje alergiczne, jeśli jesteś wrażliwy na alergeny zwierząt domowych.

Usuwanie czynników drażniących unoszących się w powietrzu i oczyszczacz powietrza z dodatkową funkcją nawilżania zapewniają najlepszy poziom wilgotności podczas snu, dzięki czemu jesteś mniej podatny na suchość gardła, która powoduje kaszel podczas snu.

Kurz jest powszechnym wyzwaniem dla każdego gospodarstwa domowego. Kurz ten może zawierać cząsteczki takie jak łupież zwierząt domowych, zarodniki pleśni i roztocza. Rozważ użycie oczyszczacza powietrza, aby zmniejszyć ilość tych drażniących substancji w powietrzu w miejscach, w których kurz ma tendencję do gromadzenia się.

Usuń zapachy gotowania, palenia i zapachy domowe za pomocą filtra dezodoryzującego. Ciesz się lepiej pachnącym domem, nawet w otwartych przestrzeniach mieszkalnych i domach z ograniczoną wentylacją.

Oczyszczacze powietrza Daikin mogą doskonale kontrolować i znacząco poprawiać jakość powietrza w Twoim domu.

Jak działa oczyszczacz powietrza Daikin?

Oczyszczacze powietrza Daikin mogą pomóc w walce z chorobami układu oddechowego, pyłkami i innymi sezonowymi alergiami. Trzystopniowe podejście redukuje drobne, szkodliwe cząsteczki:

Oczyszczacz powietrza Daikin z silnym ssaniem, zasysający powietrze z trzech kierunków.

Nasze oczyszczacze powietrza Daikin silnie zasysają powietrze z trzech różnych kierunków, zapewniając w ten sposób pokrycie dużego obszaru filtracji.

Nasz elektrostatyczny filtr HEPA skutecznie wychwytuje kurz i zanieczyszczenia. Może usunąć 99,97% szkodliwych cząstek o wielkości do 0,3 μm. Filtr dezodoryzujący pochłania i rozkłada nieprzyjemne zapachy.

Technologia Streamer firmy Daikin rozkłada, poprzez utlenianie, szkodliwe substancje zatrzymane na filtrze.

Sprawdź nasze oczyszczacze powietrza z rabatem.

Wraz z nadejściem zimy podaruj swoim bliskim zdrowsze powietrze z atrakcyjnym rabatem.

Zestaw oczyszczaczy powietrza
Zestaw oczyszczaczy powietrza
Zestaw oczyszczaczy powietrza

Porównaj modele (1)

Porównaj modele

Kupuj bezpośrednio od Daikin za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Wejdź do naszego sklepu Daikin i ciesz się korzyściami płynącymi z zakupów bezpośrednio u nas: Bezpłatna wysyłka, 3 lata gwarancji na zakup oraz bezproblemowa dostawa i doskonała obsługa klienta.

Posiadamy szeroką gamę oczyszczaczy powietrza do różnych pomieszczeń.

Czy oczyszczacze powietrza Daikin mogą pomóc w walce z wirusami układu oddechowego?

Firma Daikin zawsze była pierwsza w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań. Poprosiliśmy renomowane francuskie laboratorium Institut Pasteur de Lille o rygorystyczne przetestowanie naszych jednostek i jesteśmy dumni z wyników.*

Oczyszczacze powietrza Daikin MC55W i MCK55W eliminują ponad 99,98% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty. Wirus ten należy do tej samej rodziny co SARS-CoV-2, koronawirus, który wywołał pandemię Covid-19.

Urządzenia oceniono także jako w 99,93% skuteczne przeciwko wirusowi H1N1 (powodującemu zwykłą grypę) w ciągu 2,5 minuty.

Oznacza to, że oczyszczacze powietrza Daikin mogą pomóc w walce z chorobami układu oddechowego, ponieważ kompaktowy oczyszczacz typu plug-and-play może znacznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka przenoszenia wirusów układu oddechowego.

Czy oczyszczacze powietrza Daikin mogą zoptymalizować poziom wilgotności?

Idealnym rozwiązaniem jest utrzymywanie wilgotności powietrza w Twoim domu na poziomie od 40% do 60%. Zarówno WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), jak i EPA (Agencja Ochrony Środowiska) zalecają tę serię, ponieważ jest ona komfortowa dla większości ludzi. Niski poziom wilgotności staje się problemem w sezonie zimowym, gdy wysoka izolacja domów prowadzi do suchego powietrza, co może powodować wysuszenie skóry. Twój sen może być również zakłócony, ponieważ suchość w gardle może prowadzić do uciążliwego kaszlu.

Modele MCK70Z i MCK55W firmy Daikin są wyposażone w dodatkowe jednostki nawilżające, które mogą dodawać wilgoć w celu utrzymania optymalnego poziomu wilgotności i zapewnienia komfortu dla Ciebie i Twojej rodziny.

Inne rozwiązania w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Sprawdź poniższe produkty, które również oferują oczyszczanie i filtrację, aby utrzymać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach, nawet gdy na zewnątrz panuje zanieczyszczenie.

Stwórz zdrowe środowisko dla dobrego samopoczucia dzięki świeżemu powietrzu, jednocześnie oszczędzając na rachunkach za ogrzewanie dzięki scentralizowanemu układowi wentylacji z odzyskiem ciepła.

Nasze pompy ciepła powietrze-powietrze zapewniają ogrzewanie, chłodzenie i dostarczają czyste powietrze dla optymalnego komfortu.

Wyniki testu przeprowadzonego przez Institut Pasteur de Lille:

Urządzenie Daikin MCK55WVM (nazwa handlowa MCK55W), przetestowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,996% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora o objętości wewnętrznej 0,47 m³, bez wymiany powietrza). Ludzki koronawirus HCoV-229E różni się od wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, SARS-CoV-2, lecz należy do tej samej rodziny koronawirusów. | Urządzenie Daikin MC55WVM (nazwa handlowa MC55W/VB), przetestowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,98% ludzkiego koronawirusa HCoV-229E w ciągu 2,5 minuty pracy z prędkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora o objętości wewnętrznej 1,4 m³, bez wymiany powietrza). Ludzki koronawirus HCoV-229E różni się od wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19, SARS-CoV-2, lecz należy do tej samej rodziny koronawirusów. | Urządzenie Daikin MCK55WVM (o nazwie handlowej MCK55W), testowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,986 % wirusa grypy A podtypu H1N1 w ciągu 2,5 minuty pracy z szybkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora powietrzna o objętości wewnętrznej 0,47 m³, bez wymiany powietrza). | Urządzenie Daikin MC55WVM (o nazwie handlowej MC55W/VB), testowane przez Institut Pasteur de Lille, usuwa 99,93 % wirusa grypy A podtypu H1N1 w ciągu 2,5 minuty pracy z szybkością „turbo” w warunkach laboratoryjnych (szczelna komora powietrzna o objętości wewnętrznej 0,47 m³, bez wymiany powietrza).

Informacje o sprawności pochłaniania kurzu i usuwania woni oczyszczacza powietrza:

  • Nie wszystkie szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym (tlenek węgla itd.) można usunąć. • Nie wszystkie składniki zapachu, które emanują w sposób ciągły (z materiałów budowlanych, zwierząt domowych itp.) można usunąć. Oczyszczacz powietrza firmy Daikin nie jest urządzeniem medycznym i nie powinien być traktowany jako element zastępujący terapię medyczną lub farmakologiczną. ​

Twierdzenia dotyczące efektu filtracji elektrostatycznej HEPA: ​

  • 99,97% to skuteczność usuwania zanieczyszczeń przez filtr, a nie przez całe pomieszczenie.
  • Żywotność zamiennika jest weryfikowana metodą testową opartą na normie JEM1467 Japońskiego Stowarzyszenia Producentów Elektrycznych.

Oczyszczacz powietrza firmy Daikin nie jest urządzeniem medycznym i nie powinien być traktowany jako element zastępujący terapię medyczną lub farmakologiczną.

Twierdzenia dotyczące efektu dezodoryzacji/usuwania gazów: ​

  • Adsorpcja i rozkład zapachów: umieszczono oczyszczacz powietrza i składnik zapachowy, aldehyd octowy, w skrzynce o pojemności 21 m³ i uruchomiono oczyszczacz powietrza. Zbadano wzrost stężenia produktu (CO2) powstającego w wyniku rozkładu aldehydu octowego przez Streamer (ocena firmy Daikin). Testowana jednostka: Testowano z MCK55S (model japoński), modelem odpowiadającym serii MCK55W.
  • Rozkład formaldehydu: metoda testowa: metoda stałej generacji. Pomieszczenie testowe: 22 do 24 m³, temperatura: 23 ± 3°C, wilgotność: 50 ± 20%. Warunki wentylacji: Gdy stężenie 0,2 ppm jest stale emitowane, wydajność usuwania 0,08 ppm jest utrzymywana przy 36 m³/h, co mieści się w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii. (Odpowiada to wydajności wentylacji pomieszczenia o kubaturze około 65 m³.) ​

Twierdzenia dotyczące efektu rozkładu substancji: ​

  • Usuwanie bakterii z filtra kurzu: organizacja testująca: Japońskie laboratoria badań żywności. Numer testu: 15044988001-0201. Metoda testowania: Próbkę do testów zaszczepioną płynem zawierającym bakterie założono po stronie wlotowej filtra zatrzymującego kurz, zainstalowanego w oczyszczaczu powietrza w przestrzeni testowej o kubaturze 25 m³. Po pięciu godzinach zliczono liczbę żywych bakterii. Wynik testu: W ciągu pięciu godzin liczba bakterii została zredukowana o więcej niż 99%. Testowana jednostka: Test przeprowadzono używając jednostki MCK55S (model japoński), odpowiadającej modelom serii MCK55W (praca turbo). ​
  • Usuwanie bakterii z filtra nawilżającego: organizacja testów: Japońskie laboratoria badań żywności. Numer testu: 15044989001-0101. Metoda testowania: Przymocowano próbkę testową zaszczepioną płynem bakteryjnym po górnej stronie filtra nawilżającego zainstalowanego w oczyszczaczu powietrza i uruchomiono go w obszarze testowym o objętości 25 m³. Po pięciu godzinach zliczono liczbę żywych bakterii. Część obiektu: Filtr nawilżający. Wynik testu: W ciągu pięciu godzin liczba bakterii została zredukowana o więcej niż 99%. Testowana jednostka: Test przeprowadzono używając jednostki MCK55S (model japoński), odpowiadającej modelom serii MCK55W (praca turbo). ​
  • Rozkład i usuwanie alergenów: różne alergeny były napromieniowywane przez wyładowanie Streamera, a rozkład białek w alergenach był weryfikowany przy użyciu metody ELISA, kataforezy lub mikroskopu elektronowego (wspólne badania z Uniwersytetem Medycznym Wakayama). Przykład testu: „Pyłek cedru japońskiego Cryj-1”. Wynik testu: 99,6% lub więcej rozłożone i usunięte w ciągu 2 godzin (metoda ELISA); 96,9% rozłożone i usunięte w ciągu 4 godzin (inna metoda pomiaru). Uwaga: test przeprowadzony na module Flash Streamer. • Usuwanie wirusów ref. 1: organizacja testująca: Centrum badawcze nauk o środowisku Kitasato. Certyfikat wyników testu 21_0026 (wydany przez tę samą organizację). Wynik eksperymentu: Usunięcie 99.9% wirusa A-H1N1 po 1 godzinie. Uwaga: test przeprowadzony na module Flash Streamer. • Usuwanie wirusów ref. 2: organizacja testująca: Wietnamski instytut higieny i epidemiologii. Wynik eksperymentu: usunięcie ponad 99,9% wirusa A-H5N1 w ciągu 3 godzin. Uwaga: test przeprowadzony na module Flash Streamer. • Usuwanie wirusów ref. 3: organizacja testująca: Szkoła wyższa uniwersytetu w Kobe. Wynik eksperymentu: ponad 96% usunięcie norowirusa w ciągu 24 godzin. Uwaga: test przeprowadzony na module Flash Streamer.