Skip to main content

Wentylacja domu zapewnia świeże powietrze wewnątrz pomieszczeń i oferuje doskonałą okazję do zaoszczędzenia na rachunkach za energię

Dlaczego wentylacja w domach jest potrzebna?

Kiedy pracujemy, gotujemy, bierzemy prysznic i śpimy, powietrze wewnątrz domu niespostrzeżenie nasyca się wilgocią i zanieczyszczeniami. Bez odpowiedniej wentylacji ten niewidoczny nagromadzony materiał może zaszkodzić zarówno twojemu zdrowiu, jak i twojemu domowi.

  • Redukuje nadmiar wilgoci, aby zapobiec zawilgoceniom i pleśni
  • Usuwa szkodliwe zanieczyszczenia
  • Kontroluje wilgotność wewnątrz pomieszczeń dla zapewnienia zdrowszego powietrza
  • Poprawia klimat wewnątrz pomieszczeń w starszych lub zimniejszych domach

A może wystarczy otworzyć okno?

Otwarcie okna w celu odświeżenia powietrza w domu prowadzi do znacznych strat ciepła, pozwalając na ucieczkę ciepła zimą lub chłodnego powietrza latem. Po ponownym zamknięciu jakość powietrza wewnątrz szybko pogarsza się. Najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia zdrowego powietrza bez zbędnej straty energii jest kontrolowany system wentylacji mechanicznej. W dobrze izolowanych, szczelnych domach wentylacja mechaniczna jest niezbędna do regularnej i efektywnej energetycznie wymiany powietrza, a jednak jest często pomijana w porównaniu do ogrzewania czy izolacji.

Dlaczego wentylacja w domach jest konieczna

Kondensacja występuje, gdy wilgotne powietrze jest szybko schładzane. Wilgoć tworzy się na oknach, ścianach i innych powierzchniach, czego skutkiem jest pleśń, wilgoć lub zagrzybienie. System wentylacji pomaga regulować temperaturę i kontrolować poziom wilgotności.

Wentylacja pomaga zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz nadmiar wilgoci, co może wywołać astmę, zapalenie oskrzeli i inne problemy oddechowe, oferując poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach.

Dobra wentylacja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, kurzu i CO₂, które mogą prowadzić do podrażnień skóry, problemów z oddychaniem, zmęczenia i bólów głowy.

Lotne związki organiczne (VOC) w dużych ilościach z chemikaliów domowych oraz tlenek węgla z urządzeń gazowych mogą być szkodliwe. Odpowiednie przechowywanie i dobra wentylacja pomagają zmniejszyć te ryzyka.

Nadmierna wilgotność może z upływem czasu uszkodzić materiały budowlane, prowadząc do kosztownych napraw. Dobra wentylacja pomaga temu zapobiec poprzez redukcję wilgotności i kondensacji, chroniąc strukturę i powierzchnie Twojego domu.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła pobierają ciepło z nieświeżego powietrza wewnętrznego, zanim opuści Twój dom. Zmniejsza to straty ciepła i poprawia efektywność energetyczną, co pomaga zaoszczędzić nawet do 30%* na kosztach ogrzewania.
*Zgodnie z Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Wentylacyjnego.

Czym w końcu jest jednostka wentylacji z odzyskiem ciepła i jak działałaby w moim domu?

System wentylacji rekuperacyjnej działa dla całego domu, usuwając z niego nieświeże powietrze i wprowadzając świeże, filtrowane powietrze przy minimalnych stratach ciepła.

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła przenoszą ciepło lub zimno z odprowadzanego powietrza do napływającego powietrza, minimalizując straty ciepła zimą i zyski ciepła latem. Systemy wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem dostosowują nasilenie wentylacji w oparciu o poziomy obecności użytkowników i pomiary jakości powietrza, optymalizując zużycie energii dla odpowiedniej wentylacji.

Jak działa system wentylacji?

Oto działanie systemu w podziale na cztery proste kroki

Świeże powietrze jest zasysane i filtrowane, usuwając zanieczyszczenia i alergeny

Wilgotne, nieświeże powietrze jest usuwane z pomieszczeń za przez kanały wywiewne

Obydwa strumienie powietrza przepływają przez wymiennik ciepła, odzyskując ciepło

Podgrzane, świeże, filtrowane powietrze jest doprowadzane do obszarów mieszkalnych poprzez dyskretne zawory doprowadzające umieszczone w suficie

Jednostka wentylacji z odzyskiem ciepła - obalacz mitów

Wentylacja mechaniczna marnuje energię – czy może ją oszczędzać?

Nie, wręcz przeciwnie, gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić nawet do 26% kosztów ogrzewania, korzystając z energooszczędnych systemów wentylacyjnych.

Odpowiednia wymiana powietrza poprzez dobrze działający system wentylacji mechanicznej nie tylko przyczynia się do utrzymania zdrowia osób i zmniejszenia ryzyka finansowego związanego z niską jakością powietrza wewnętrznego, ale także umożliwia znaczące korzyści środowiskowe. Budynki odpowiadają za około 40% ogólnego zużycia energii w UE i 36% ogólnych emisji gazów cieplarnianych w UE.

Jak wspomniano powyżej, systemy wentylacji mechanicznej ograniczają straty ciepła i optymalizują zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie, poprawiając ogólną sprawność energetyczną budynku i pozwalając gospodarstwom domowym zaoszczędzić na tych kosztach. Budynki wyposażone w mechaniczny system wentylacji mogą w rzeczywistości zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 15-26%1.

1 Dyrektywa w sprawie sprawności energetycznej budynków, 2010

Czy systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła i klimatyzacją realizują te same zadania?

Nie. Powszechne jest błędne przekonanie, że systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła (nazywane także MVHR - Mechaniczną Wentylacją z Odzyskiem Ciepła) i klimatyzacja pełnią tę samą funkcję. Mimo że oba poprawiają komfort wewnątrz pomieszczeń, pełnią zupełnie odmienne cele. MVHR skupia się na wentylacji i odzysku ciepła, zapewniając świeże powietrze i efektywność energetyczną, podczas gdy klimatyzacja jest zaprojektowana głównie do sterowania temperaturą.

Faktycznie, jednostka wentylacji z odzyskiem ciepła to doskonałe uzupełnienie Twojej pompy ciepła Daikin. Sparowanie pompy ciepła z jednostką wentylacyjna z odzyskiem ciepła poprawia ogólną efektywność. HRV przechwytuje energię cieplną z wywiewanego powietrza, ogrzewając doprowadzane powietrze przed dotarciem do systemu pompy ciepła. To zmniejsza obciążenie pompy ciepła i pomaga utrzymać zrównoważoną jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Czy jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła nadaje się tylko w przypadku budowy nowego domu?

Nie, jej zastosowanie nie ogranicza się tylko do budowy nowego domu. Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła doskonale nadaje się do zastosowania w przypadku remontu. Chociaż są one często instalowane w nowych, szczelnych domach jako część projektów efektywnych energetycznie, mogą również być dostosowywane do istniejących nieruchomości, zwłaszcza podczas projektów remontowych.

Odkryj nasze systemy wentylacji

Wyposażone w technologię DUCO, nasze systemy wentylacji z odzyskiem ciepła oferują inteligentne, efektywne energetycznie zintegrowane rozwiązania dla każdego rodzaju domu

Zestaw wentylacyjny
Zestaw wentylacyjny
Zestaw wentylacyjny

Porównaj modele (1)

Porównaj modele

Inne rozwiązania dla komfortu w domu

Szukasz sposobu na poprawę komfortu i jakości powietrza w domu? Istnieją inne inteligentne rozwiązania warte rozważenia:

Kobieta i jej dziecko w zdrowym domu

Dowiedz się, jak oczyszczacze powietrza Daikin zwalczają alergie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, oferując zdrowsze powietrze w domu dzięki zaawansowanej filtracji HEPA i technologii Streamer

Nasze pompy ciepła powietrze-powietrze zapewniają ogrzewanie, chłodzenie i dostarczają czyste powietrze dla optymalnego komfortu