Skip to main content

Van der Valk Hotel

Mons, Belgia

Van der Valk to międzynarodowa sieć hotelarska obsługująca blisko 100 hoteli w Europie i Ameryce Północnej. Hotel biznesowy Van der Valk w Mons, w Belgii szukał kompleksowego rozwiązania klimatyzacyjnego, przygotowaliśmy dla niego w pełni zintegrowany system oferujący większą efektywność energetyczną, niezawodność, kontrolę i komfort.

bg-image

Zintegrowane podejście z jednym punktem sterowania

Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.

Właściciel hotelu Van der Valk Mons poprosił także o połączenie pomp gruntowych ze standardowymi powietrznymi pompami ciepła. Dzięki naszej szerokiej gamie urządzeń, możemy z łatwością zainstalować obydwa systemy z jednym centralnym sterownikiem.

„Cieszymy się, że mogliśmy spełnić ekologiczne cele wyznaczone przez Van der Valk Hotel. Dostarczyliśmy rozwiązanie, które zużywa mniej energii, ale oferuje większy komfort i niezawodność z jednym punktem sterowania”.

- Lieven Verstaen, Kierownik produktu VRV Daikin Belgia

Witamy w naszej strefie komfortu

Niezależnie od tego, czy pragniemy zrobić pierwsze dobre wrażenie w lobby, czy chcemy stworzyć idealną temperaturę w pokoju hotelowym, - przede wszystkim pragniemy, aby nasze urządzenia oferowały klimat komfortu wszystkim naszym gościom.

bg-image

Najlepszy komfort i wydajność

Niezależnie od tego, czy pragniemy zrobić dobre pierwsze wrażenie w lobby, czy chcemy stworzyć idealną temperaturę w pokoju hotelowym, - przede wszystkim zależy nam na tym, aby nasze urządzenia zapewniały komfort naszym gościom.

Pokoje hoteloweRestauracja i sale konferencyjne

Dla gości:

  • Goście mogą wybrać własny poziom komfortu
  • Dyskretne i ciche urządzenia
  • Ciągłe przygotowywanie ciepłej wody użytkowej

Dla właściciela hotelu:

  • Odzysk ciepła między różnymi strefami
  • Oszczędzanie energii dzięki połączeniu z kartą hotelową
  • 30% oszczędność energii w wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej

Dla gości:

  • Indywidualny i intuicyjny komfort klimatyczny
  • Szybka adaptacja do potrzeb
  • Zintegrowane świeże powietrze

Dla właściciela hotelu:

  • Centralne sterowanie w recepcji
  • Odzysk ciepła między różnymi pokojami/strefami
  • Zintegrowane chłodnictwo oferuje jeden punkt sterowania

Rozwiązanie w skrócie

bg-image
  • Niezawodna technologia VRV
  • Centrale wentylacyjne typu plug and play
  • Kotły gazowe
  • Zaizolowane zbiorniki wodne
  • Jednostki chłodzące
  • Monitorowanie i analiza wydajności i-Net

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu