Skip to main content

Rozwiązania do chłodzenia technologicznego o dużej sprawności

Systemy do chłodzenia technologicznego Daikin sprawdzają się w wymagających warunkach różnych zastosowań przemysłowych.

Korzystaj z naszej polityki zero defektów
Korzystaj z naszej polityki zero defektów

Korzystaj z naszej polityki zero defektów

Jeżeli posiadasz zakład produkcyjny lub budynek, w którym znajduje się duża ilość zapasów, niezbędne dla Twojej działalności jest ciągłe niezawodne działanie systemu klimatyzacyjnego.

  • Nasza polityka "zero defektów" oznacza, że każde urządzenie podczas produkcji poddajemy wielokrotnym testom, aby zapewnić ich idealne działanie przez długie lata
  • Przed zmontowaniem urządzeń, poddajemy testom także każdą ich część, aby zapewnić ich zgodność ze standardami jakości
  • Korzystamy wyłącznie z podzespołów o najwyższej jakości, przy czym większość z nich produkujemy samodzielnie
Obniżona emisja dwutlenku węgla
Obniżona emisja dwutlenku węgla

Obniżona emisja dwutlenku węgla

Nasze technologie efektywne energetycznie pomogą w obniżeniu emisji dwutlenku węgla i zmniejszeniu kosztów eksploatacji.

  • Nasza technologia sterowania inwerterowego podnosi efektywność energetyczną aż o 30%
  • Proces odzysku ciepła ponownie wykorzystuje ciepło wygenerowane w czasie chłodzenia technologicznego do komfortowego ogrzewania biur i innych obszarów
  • Nasza misja w Daikin to poszukiwanie i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla budynków ekologicznych
Najwyższe poziomy innowacji
Najwyższe poziomy innowacji

Najwyższe poziomy innowacji

Nasze centra rozwoju produktów oraz własna produkcja części gwarantują, że w naszej ofercie znajdują się systemy do chłodzenia technologicznego o najwyższej jakości na rynku

  • Inżynierowie Daikin są fachowcami w opracowywaniu nowych produktów i technologii
  • Jesteśmy w stanie natychmiast reagować na zmiany w przepisach, ponieważ nasze produkty opracowujemy wewnętrznie
  • Własna produkcja sprężarek oznacza, że jesteśmy w stanie zagwarantować ich wysoką jakość

Wspólna praca

Daikin jest rzetelnym partnerem w projektowaniu rozwiązań chłodniczych dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Nasi konsultanci
i instalatorzy pracują razem z klientem na miejscu nad opracowaniem spersonalizowanego rozwiązania dla budynku z uwzględnieniem jego potrzeb, lokalizacji, ograniczeń i innych czynników. Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania typu plug-and-play czy całkowicie niestandardowego, mamy możliwości, by je dostarczyć.

Od małych winnic do dużych magazynów przemysłowych

Niezależnie od wielkości obiektu, w naszej ofercie znajdziesz rozwiązania do chłodzenia technologicznego spełniające wszystkie Twoje oczekiwania.

  • Rolnictwo

    Możliwość zwiększenia plonów oraz wydłużenia przechowywania owoców i warzyw dzięki kontrolowaniu wszystkich zmiennych klimatycznych w szklarni.

  • Serwerownie

    Płynne działanie sprzętu IT dzięki rozwiązaniom do chłodzenia Daikin, które usuwają duże ilości generowanego ciepła.

  • Chłodzenie komunalne

    Większa efektywność i obniżenie zużycia energii we wszystkich budynkach we wspólnocie lub w dzielnicy.

  • Przetwarzanie i przechowywanie żywności

    Niezawodne chłodzenie technologiczne zapewnia stabilne temperatury do produkcji, transportu i magazynowania artykułów spożywczych.

  • Wytwarzanie

    Płynne działanie dzięki urządzeniom do chłodzenia, chłodnictwa oraz centralom wentylacyjno-klimatyzacyjnym Daikin.

  • Flota morska

    Nasze kompaktowe modele zbudowane z materiałów z zabezpieczeniem antykorozyjnym są w stanie sprostać warunkom panującym na otwartym morzu.

  • Przemysł petrochemiczny

    Nasze technologie do sterowania temperaturą zapewniają bezpieczeństwo i komfort w zakładach petrochemicznych, jednocześnie zwiększając efektywność.

  • Branża farmaceutyczna

    Zaawansowane technologie chłodzenia technologicznego i sterowania poziomem wilgotności pozwalają uniknąć skażenia powietrza w ściśle kontrolowanych warunkach.

  • Magazyny

    Ochrona zapasów i obniżenie rachunków za prąd dzięki rozwiązaniom do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji Daikin.

  • Wytwórnie win

    Rozwiązania do sterowania klimatem Daikin gwarantują uzyskanie optymalnych warunków na każdym etapie procesu wytwarzania wina.

Chłodzenie pomieszczeń technicznych w serwerowniach

Oferujemy niezawodne rozwiązania do chłodzenia, które usuną ciepło generowane przez serwerownie oraz pomieszczenia technologiczne, aby zapewnić płynne działanie ważnego sprzętu IT.

bg-image
bg-image

Przypadek cementowni Holcim

Dowiedz się w jaki sposób agregat chłodniczy Daikin realizuje zadanie chłodzenia w cementowni Holcim w Dotternhausen.

  • Agregaty chłodnicze

    Do chłodzenia lub ogrzewania technologicznego i komfortowego

    - Idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

    - Wiodąca na rynku technologia zapewnia wysoką efektywność energetyczną

    - Duży asortyment produktów oraz niestandardowych opcji pozwala dostosować się do potrzeb klienta

  • Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

    - Do wentylacji i uzdatniania dużej ilości powietrza

    - Idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

    - Wysoka efektywność energetyczna dzięki odzyskowi ciepła

    - Od opcji typu plug-and-play do całkowicie niestandardowych rozwiązań

bg-image

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Dobrze utrzymany system HVAC dodaje wartość i ciągłość. Podejmując kroki w celu przedłużenia okresu użytkowania instalacji, Twoja strefa komfortu nigdy nie zostanie zakłócona.

Dowiedz się więcej