Skip to main content

Sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem w Twojej firmie

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w sklepie. Urządzenia przeznaczone do małych i średnich obiektów oraz sklepów spożywczych.

Sprzedaż detaliczna artykułów innych niż żywnościowe

Sprzedaż detaliczna artykułów innych niż żywnościowe

Kontroluj komfort i koszty

Klienci, którzy czują się komfortowo, pozostają dłużej i kupują więcej. Zdajemy sobie sprawę, że do sukcesu potrzebny jest idealny klimat oraz kontrola nad kosztami energii. Dzięki usłudze w chmurze Daikin i inteligentnym sterownikom, w prosty sposób monitorujesz komfort oraz zużycie energii.

Sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych

Sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych

Zachowaj świeżość

Artykuły żywnościowe są tak samo ważne jak klienci. Nasze energooszczędne rozwiązania chłodnicze oraz technologie do precyzyjnego sterowania klimatem zaprojektowaliśmy tak, by zapewnić komfort  klientom, a artykułom spożywczym właściwe warunki przechowywania. 

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w sklepie

Od ogrzewania i chłodzenia o wysokiej efektywności energetycznej do niezawodnego chłodzenia, po kompleksowe rozwiązania przeznaczone do małych i średnich obiektów oraz sklepów spożywczych. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach.

Opowieść o energooszczędnej technologii
Opowieść o energooszczędnej technologii

Korzyści z energooszczędności

Każde rozwiązanie Daikin zaprojektowano z wykorzystaniem innowacyjnych technologii oszczędzających energię.

  • Unikalna kaseta z funkcją automatycznego czyszczenia zwiększa efektywność działania aż o 50 %
  • Technologia odzysku ciepła wykorzystuje energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych
  • Kurtyny powietrzne Biddle minimalizują straty ciepłego i zimnego powietrza poprzez drzwi wejściowe oraz zwiększają energooszczędność aż o 72% w porównaniu do rozwiązań elektrycznych
  • Nasza usługa w chmurze Daikin pozwala kontrolować i monitorować zużycie energii z każdego miejsca w dowolnym momencie
Kontrola kosztów energii

Kontrola kosztów energii

Usługa w chmurze Daikin umożliwia sterowanie kilkoma sklepami z dowolnego miejsca w każdym momencie. Łatwe w obsłudze programy i raporty pozwalają zarządzać kosztami za energię oraz optymalizować jej zużycie.

bg-image

Kontrola kosztów energii

Usługa w chmurze Daikin umożliwia sterowanie kilkoma sklepami z każdego miejsca w każdym momencie. Łatwe w obsłudze programy i raporty pozwalają zarządzać kosztami za energię oraz optymalizować jej zużycie.

Porównanie całkowitego cyklu eksploatacji

Niższe całkowite koszty eksploatacji

Nasze rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia powstały z myślą o zmaksymalizowaniu zwrotu inwestycji. Energooszczędne technologie zapewniają oszczędności w perspektywie długoterminowej. Ponieważ produkujemy, instalujemy i serwisujemy system, jesteśmy w stanie zoptymalizować i wydłużyć jego trwałość użytkową.

Od małych butików odzieżowych do dużych sklepów spożywczych

Niezależnie od tego, czy projekt jest duży, czy mały, w naszej ofercie znajdują się systemy do ogrzewania i chłodzenia dostosowane do każdego typu sklepu. Znajdź odpowiednie rozwiązanie wybierając wielkość sklepu lub zaznaczając potrzeby.

  • Sky Air

    • Butiki i małe sklepy
    • Zapewnienie komfortu klimatyzacyjnego
    • Nadaje się idealnie do mniejszych pomieszczeń
    • Oddzielne sterowniki dla każdej jednostki
  • VRV

    • Sklepy średniej wielkości
    • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich budynków
    • Centralne lub indywidualne sterowanie jednostkami
  • Wentylacja i centrale wentylacyjne

    • Świeże powietrze dla wszystkich punktów handlowych
    • Idealne rozwiązanie dla średnich i bardzo dużych budynków
    • Dostarcza świeże i zdrowe powietrze
    • Systemy współpracują ze wszystkimi rozwiązaniami Daikin
  • Chłodnictwo

    • Sklepy spożywcze i sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych
    • Rozwiązania dla małych i dużych zastosowań chłodniczych
    • Kompletne rozwiązania spełniają wszystkie wymagania chłodzenia
    • Technologie odzysku ciepła oraz sterowania inwerterowego zwiększają Twoje oszczędności
  • Sterowniki

    • Inteligentne sterowniki dla wszystkich sklepów
    • Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili
    • Dokonaj wyboru spośród sterowników zarządzanych lokalnie bądź centralnie - Ustaw programy zegarów programowanych
    • Zoptymalizuj swoje zużycie energii za pomocą naszych narzędzi zarządzania energią
    • Łatwość integracji z wyposażeniem innych firm
  • Kurtyny powietrzne Biddle

    • Handel przy otwartych drzwiach
    • Obniżenie strat podczas ogrzewania i klimatyzacji - Zwiększenie efektywności energetycznej aż do 72%
    • Lepsza stabilność klimatu w pomieszczeniu
  • Jednostki dachowe Rooftop

    • Łatwa w instalacji koncepcja pakietowa
    • Idealne rozwiązanie do średniej wielkości przestrzeni
    • Idealne rozwiązanie do przestrzeni jednostrefowych

Historia sukcesu ACTION

ACTION współpracuje z firmą Daikin w dziedzinie rozwiązań układów sterowania klimatem i wentylacji swoich sklepów w całej Europie.

    bg-image
    bg-image

    Historia sukcesu - punkt bukmacherski Coral

    Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50% energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.

      Historia sukcesu C&A

      Dowiedz się jak nasz system VRV chłodzony wodą zapewnia efektywną energetycznie klimatyzację, ciepłą wodę użytkową i wentylację w sklepach odzieżowych C&A.

        bg-image
        bg-image

        Jesteśmy tutaj dla Ciebie

        Właściwie serwisowany system HVAC oferuje wartość i ciągłość pracy. Podejmowanie działań na rzecz przedłużenia trwałości roboczej instalacji daje gwarancję bezproblemowej sprzedaży.

        Dowiedz się więcej