Skip to main content

Wentylacja

Daikin oferuje wiele różnych rozwiązań układów wentylacji - od małych systemów z odzyskiem ciepła, po profesjonalne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Zapewniają świeże, zdrowe powietrze oraz komfortowe warunki w pomieszczeniach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Dostarczanie świeżego i czystego powietrza

Nieprzepuszczająca powietrza infrastruktura nowoczesnych budynków gwarantuje idealną izolację i efektywność energetyczną, jednak wiąze się to z brakiem świeżego powietrza. Może to powodować akumulację wilgoci, mikroorganizmów i alergenów. Aby rozwiązać tę kwestię, Daikin oferuje wiele rozwiązań układów wentylacji, dostarczających świeże powietrze w najbardziej efektywny sposób.

Rozwiązania układów wentylacji

Daikin utrzymuje najwyższe standardy efektywności energetycznej i elastyczności, aby dostarczać do pomieszczeń wewnętrznych powietrze o najlepszej jakości. Dla osiągnięcia czystości powietrza Daikin oferuje swe produkty wentylacyjne, które z łatowością integrują się z pompą ciepła. Jeden kompletny system HVAC redukuje potrzebę instalacji kilku systemów od wielu dostawców.

Świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach

Aby zapewniać doskonały klimat wewnątrz pomieszczeń, należy uwzględnić 5 czynników, które go tworzą.

  • Wentylacja: dostarczanie świeżego powietrza
  • Odzysk energii: odzyskiwanie ciepła i wilgoci z wywiewanego powietrza dla zmaksymalizowania komfortu i efektywności
  • Uzdatnianie powietrza: ogrzewanie lub schładzanie dostarczanego świeżego powietrza dla zapewnienia najwyższego komfortu i zminimalizowania obciążenia instalacji klimatyzacyjnej
  • Nawilżanie: uzyskanie równowagi między wilgotnością na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia
  • Filtrowanie: usunięcie pyłu, zanieczyszczeń i zapachów z powietrza
Świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach

Pakiet świeżego powietrza Daikin

Wszystkie nasze jednostki wentylacyjne oferują odzysk ciepła jako funkcję standardową, co pozwala odzyskiwać aż do 81% odprowadzanego ciepła. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań obejmujących większość zastosowań przy wydajnościach od 10 m3/h aż do 140 000 m3/h.

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM)

  • Odzysk ciepła i wilgoci
  • Tryb free-cooling dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
  • Dostępna jako oddzielna jednostka bądź zgodna z systemami Sky Air lub VRV

 

Seria Modular L (Smart)

  • Jednostka z odzyskiem ciepła
  • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła
  • Esp do 600 Pa
  • Jest dostępna jako oddzielna jednostka bądź z możliwością przyłączania do systemów Sky Air lub VRV

Wentylacja z odzyskiem ciepła (VKM)

  • Odzysk ciepła i wilgoci
  • Nawilżanie i obróbka (wstępne przygotowanie) doprowadzanego powietrza
  • Uzyskuje się darmowe chłodzenie dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
  • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) Daikin VRV

Centrale wentylacyjne (AHU)

  • Rozwiązanie z możliwością dostosowywania, przeznaczona do zadań wentylacji oraz obróbki powietrza dla zapewnienia maksymalnej kontroli jakości powietrza
  • Odzysk ciepła i wilgoci
  • Nawilżanie i obróbka doprowadzanego powietrza
  • Połączenia typu Plug & Play z jednostką(jednostkami) agregatów chłodniczych i VRV firmy Daikin

Jednostki montowane na dachu

  • Pompa ciepła ze zintegrowanym układem wentylacji
  • Uzyskuje się darmowe chłodzenie dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu
  • Łatwa w instalacji koncepcja pakietowa

Wentylacja do każdego rodzaju budynku

Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania do domu czy hotelu, wentylacja Daikin zapewni świeże, zdrowe i komfortowe warunki w Twoim obiekcie. Rozpocznij swój projekt z nami, wybierając rodzaj budynku.

Dowiedz się więcej