Skip to main content

Urządzenia do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem w Twoim domu

Rozwiązania do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Steruj klimatem w Twoim domu

  • Ogrzewanie i c.w.u.

    Pomóż nam znaleźć idealne rozwiązanie do ogrzewania Twojego domu oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

  • Klimatyzacja

    Oferujemy bogaty wachlarz rozwiązań klimatyzacyjnych przeznaczonych do chłodzenia lub ogrzewania domu.

  • Oczyszczanie powietrza

    Nasze wysokiej jakości technologie gwarantują czyste, bezpieczne i zdrowe powietrze w Twoim domu.

Poszukujesz nowego urządzenia do ogrzewania lub klimatyzacji?

Dowiedz się więcej o odpowiednim rozwiązaniu, wybierając rodzaj projektu.

  • Rozwiązania dla nowego domu

    Pozwól nam pomóc Ci w podjęciu niezbędnych kroków w celu wybrania najlepszego rozwiązania ogrzewania i chłodzenia dla Twojego nowego domu.
  • Rozwiązania renowacji domów

    Czy planujesz renowację domu lub zastąpienie starego systemu HVAC? Rozwiązania Daikin oferują najwyższą efektywność energetyczną i są łatwe do zainstalowania.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania Daikin?

Komfort rozwiązań mieszkaniowych
Komfort rozwiązań mieszkaniowych

Komfort

Posiadamy szereg typów urządzeń do ogrzewania, chłodzenia, regulacji poziomu wilgotności, wentylacji i oczyszczania powietrza, a nasze urządzenia wyposażone są w najnowsze technologie, aby korzystanie z nich było w 100% zadawalające.

  • Aplikacje online, aby sterować urządzeniami z każdego miejsca
  • Innowacyjne technologie, np. inteligentne oko, zapewniające optymalny nawiew powietrza
  • Funkcje wentylacji i oczyszczania powietrza eliminujące  pleśń, alergeny, bakterie i wirusy
  • Innowacyjne technologie obiżające koszty eksploatacji
energooszczędność rozwiązań mieszkaniowych
energooszczędność rozwiązań mieszkaniowych

Energooszczędność

Nasze energooszczędne technologie pozwalają obniżyć pobór energii i rachunki za prąd.

  • Wykorzystanie takich źródeł energii odnawialnej jak powietrze, woda, czy grunt pozwala obniżyć emisję dwutlenku węgla i przyczynić się do niższych rachunków
  • Narzędzia do zarządzania energią pozwalają zoptymalizować zużycie energii
  • Sygnowane przez nas technologie, takie jak inwerter i Bluevolution, maksymalizują efektywność
Rozwiązania mieszkaniowe Daikin są niezawodne
Rozwiązania mieszkaniowe Daikin są niezawodne

Niezawodność

Dzięki 60-letniemu doświadczeniu umiemy opracowywać niezawodne rozwiązania klimatyzacyjne.

  • Certyfikowani przez Daikin instalatorzy gwarantują najwyższą jakość obsługi
  • Ciągłe testy w całym procesie produkcyjnym wspierają naszą polityką zero defektów
  • Nasze Europejskie Centrum Rozwoju jest liderem na rynku w zakresie rozwoju technologii sterowania klimatem

A jeśli masz pytania...

bg-image

Dla Twojego domu

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące naszych rozwiązań. Chętnie na nie odpowiemy!

bg-image

Multi Split

Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych.