Skip to main content

Energooszczędna klimatyzacja w twoim domu

Ponad 90 lat doświadczenia w klimatyzacji umożliwia nam oferowanie najbardziej komfortowych, energooszczędnych i niezawodnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Nagradzane wzornictwo dla wnętrza Twojego domu

Dysponując tak wieloma różnymi modelami jednostek wewnętrznych i opcji wzornictwa, tworzymy klimat, który dopasowuje się idealnie z wystrojem pomieszczeń wewnętrznych.

Elastyczne konfiguracje sprawdzają się w każdym domu

System split

System split

  • Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 1 jednostkę wewnętrzną
  • System ogrzewa i chłodzi 1 pomieszczenie
  • Łatwa instalacja
System multi-split

System multi-split

  • Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 9 jednostek wewnętrznych
  • Ogrzewanie i chłodzenie aż w 9 różnych pomieszczeniach
  • Indywidualne sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami

Nasze najpopularniejsze klimatyzatory

  • Ururu Sarara

    • Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, wentylację i oczyszczanie powietrza
    • Jednostka naścienna
    • Klasa efektywności energetycznej A+++
    • Rozwiązanie premium sterowania klimatem
  • Perfera

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Jednostka naścienna - klasa efektywności energetycznej aż do A+++
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (standardowo)
  • Daikin Emura

    • Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i oczyszczanie powietrza
    • Jednostka naścienna
    • Klasa efektywności energetycznej A+++
    • Uznawana w skali międzynarodowej za swój design
  • Sensira

    • Efektywność aż do A++
    • Rewolucyjny czynnik chłodniczy R-32
    • Energooszczędność, mniejsze ryzyko przestojów i cichsza praca
    • Zarządzanie za pośrednictwem Daikin Online Controller
  • Stylish

    • Nagradzane wzornictwo w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia dostępne w 4 kolorach: kompaktowe i funkcjonalne konstrukcje nadające się do zastosowania we wszystkich wnętrzach
    • Jednostka naścienna - klasa efektywności energetycznej aż do A+++
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (standardowo)
bg-image

Technologie efektywne energetycznie z myślą o przyszłości

Nasze rozwiązania układów chłodzenia uzyskały najwyższe klasy efektywności energetycznej na rynku. Dzięki inwestycji w energię odnawialną oraz oszczędności wynikające z naszej technologii sterowania inwerterowego, odnosisz korzyści z rozwiązania kompleksowego, zapewniającego wyjątkowy komfort, bez uszczerbku dla Twoich rachunków za energię. Nasze zaangażowanie w tworzenie efektywnie energetycznych rozwiązań gwarantuje, że jednostki Daikin wyprzedzają standardy ustawodawstwa o całe lata.

Technologia sterowania inwerterowego naszą specjalnością

Sterowanie inwerterowe Daikin jest technologią oszczędzania energii, która zapewnia minimalizację strat energii w klimatyzatorach poprzez efektywne sterowanie prędkością silników elektrycznych. Zamiast wydatkować dodatkową energię poprzez uruchamianie i zatrzymywanie silnika, układ inwertera tak dostosowuje prędkość silnika, że pracuje on w sposób ciągły i bardziej efektywny. Nasza technologia sterowania inwerterowego redukuje zużycie energii aż o 30%.

Klimatyzacja wyposażona w technologię sterowania inwerterowego naszej specjalności

Dzięki serii Bluevolution, Daikin przenosi komfort na całkiem nowy poziom. Dzięki zastosowaniu nowego czynnika chłodniczego R32, możemy zwiększyć efektywność energetyczną aż do poziomu klasy A+++ zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.

 

bg-image

Zawsze pod kontrolą

Pobierz aplikację sterownika Daikin Online Controller, przyłącz swą jednostkę Daikin do sieci Wi-Fi i steruj klimatem z dowolnego miejsca. To takie proste.

 

Dowiedz się więcej