Skip to main content

Sterownik Online Daikin

Zawsze pod kontrolą.
Steruj swoim klimatem z dowolnego miejsca, w każdej chwili.

Sterownik Online Daikin Controller

Niebieska aplikacja jest dostępna dla wszystkich produktów klimatyzacyjnych.
Czerwona aplikacja jest dostępna dla urządzeń grzewczych, zainstalowanych do stycznia 2020.

Sterownik Daikin Residential Controller do zastosowań mieszkaniowych

Jest dostępny dla nowo instalowanych urządzeń grzewczych trzeciej generacji, instalowanych od lutego 2020.

Wystarczy przyłączyć swoją jednostkę do sieci Wi-Fi i pobrać aplikację do sterowania termostatem, ustawiania harmonogramów temperatury oraz monitorowania zużycia energii. Sterownik Daikin Online Controller jest zgodny z Twoimi bieżącymi systemami klimatyzacji i ogrzewania. Nowe systemy ogrzewania sprzedawane od roku 2020 są zgodne ze sterownikiem Daikin Residential Controller.

*) Funkcje dostępne w aplikacji Online Controller mogą różnić się w zależności od typu użytkowanego systemu i jednostki wewnętrznej.

Steruj klimatem u siebie

Ekran ten umożliwia Ci przegląd swego budynku oraz uzyskanie dostępu do kilku funkcji pozwalających sterować klimatem w pomieszczeniach. W przypadku systemów klimatyzacji istnieje również możliwość sterowania 50 jednostkami od razu.

*) Funkcje dostępne w aplikacji Online Controller mogą różnić się w zależności od typu użytkowanego systemu i jednostki wewnętrznej.

Indywidualne pomieszczenia

Używając interaktywnego termostatu, możesz dokonywać regulacji temperatury, wybierać tryb pracy oraz akcje harmonogramów w indywidualnych pomieszczeniach.

*) Funkcje dostępne w aplikacji Online Controller mogą różnić się w zależności od typu użytkowanego systemu i jednostki wewnętrznej.

Tworzenie harmonogramów

Twórz różne harmonogramy z maksymalnie 6 akcjami na dzień dla 7 dni w tygodniu i uaktywniaj określone tryby pracy. Funkcja tworzenia harmonogramów dla układów ciepłej wody (DHW) jest dostępna tylko w przypadku aplikacji systemu ogrzewania Daikin.

*) Funkcje dostępne w aplikacji Online Controller mogą różnić się w zależności od typu użytkowanego systemu i jednostki wewnętrznej.

Wykorzystanie energii

Monitoruj zużycie energii przez swoją jednostkę*, aby zwiększyć oszczędności energii. Przyjazne dla użytkownika wykresy i ikony pomagają ustalić, na czym można zaoszczędzić. Odwiedź tę stronę, aby zapoznać się z jednostkami wewnętrznymi, zgodnymi z tą funkcją.

*) Funkcje dostępne w aplikacji Online Controller różnić się w zależności od typu użytkowanego systemu i jednostki wewnętrznej.

*Ta funkcja jest dostępna tylko dla niektórych jednostek wewnętrznych.

Wystarczy połączyć jednostkę z siecią Wi-Fi oraz pobrać aplikację, by kierować klimatem. Zmieniaj ustawienia termostatu, programuj harmonogramy temperatur oraz planuj własny system przepływu informacji. Sterownik Online Daikin, zgodny z gamą naszych urządzeń typu split oraz rozwiązań systemów ogrzewania, nadaje się idealnie do sterowania klimatem przez cały rok.

Dowiedz się więcej o zgodnych jednostkach

Pobierz aplikację

Podręczniki i deklaracja zgodności

Klimatyzacja budynków mieszkalnych

STEROWNIK ONLINE

Zawsze pod kontrolą. Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili.

STEROWNIK ONLINE

Zawsze pod kontrolą. Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili.

Daikin Altherma

STEROWNIK ONLINE

Zawsze pod kontrolą. Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili.

Gazowe kotły kondensacyjne

STEROWNIK ONLINE

Zawsze pod kontrolą. Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili.

STEROWNIK ONLINE

Zawsze pod kontrolą. Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili.

Dowiedz się więcej

Podręczniki i deklaracja zgodności

Więcej informacji