Skip to main content

Kompleksowe rozwiązania do klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia klubów fitness

Rozwiązania sterowania klimatem Daikin dla klubów fitness obniżają koszty eksploatacji dzięki wykorzystywaniu technologii efektywnych energetycznie.

rozwiązania Daikin dla komfortu budynku rekreacyjnego są najważniejsze
rozwiązania Daikin dla komfortu budynku rekreacyjnego są najważniejsze

Usiądź wygodnie i odpręż się

Systemy ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej Daikin są udoskonalane o funkcje i technologie, np. technologię zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, by tworzyć doskonały klimat.

tnij koszty i zużycie
tnij koszty i zużycie

Tnij koszty i zużycie

W oparciu o Twoje potrzeby i lokalizację obiektu, oferujemy gamę rozwiązań wykorzystujących energię odnawialną, które obejmują takie technologie, jak odzysk ciepła dla obniżenia emisji dwutlenku węgla i rachunków za energię.

zarządzaj swoim zużyciem energii
zarządzaj swoim zużyciem energii

Pozostań w kontakcie i zachowaj kontrolę


Usługa Daikin Cloud Service umożliwia sterowanie budynkami w wielu lokalizacjach z dowolnego miejsca, tak by zawsze  monitorować i obniżać wydatki.

Czas wolny spędzany w komfortowych warunkach

Niezależnie od tego, w jak aktywny sposób spędzasz swój czas, czy to jest taniec, bieg po bieżni, czy wytężone ćwiczenia, dostosujemy klimat pomieszczenia do Twoich potrzeb. Dysponujemy rozwiązaniami dla wszystkich zastosowań zorientowanych na wypoczynek.

Przekonaj się, jak spędzać czas wolny z Daikin.

Sprzęt dla każdego projektu i wszelkich wymagań

Niezależnie od wielkości Twojego obiektu, jesteśmy dobrze przygotowani i chętni do pomocy. Oferujemy rozwiązania systemów chłodniczych, ogrzewania, chłodzenia, oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków wszelkiej wielkości, nowych budów oraz rozbudów. Modernizujemy i zmieniamy istniejące systemy. Znajdź właściwe rozwiązanie, wybierając wielkość i wymagania Twojego obiektu.

  • Projekty małe do średnich

    Sky Air

    • Dla zapewnienia podstawowych potrzeb klimatycznych
    • Nadaje się idealnie do mniejszych pomieszczeń
    • Oddzielne sterowniki dla każdej jednostki
  • Projekty średniej wielkości

    VRV

    • Elastyczność instalacji zaspokaja wszystkie potrzeby dotyczące klimatu
    • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich budynków
    • Centralne lub indywidualne sterowanie jednostkami
  • Duże projekty

    Agregaty chłodnicze i urządzenia do uzdatniania powietrza

    • Idealne rozwiązanie dla średnich i bardzo dużych budynków
    • Dostarcza świeże i zdrowe powietrze
    • Zgodność ze wszystkimi rozwiązaniami Daikin, wykorzystującymi nasz system klimatyzacji
  • Restauracje i kuchnie

    Chłodnictwo

    • Rozwiązania dla małych i dużych zastosowań chłodniczych
    • Elastyczne konstrukcje odpowiednie dla budynków wszystkich typów
    • Technologie odzysku ciepła oraz sterowania inwerterowego zwiększają Twoje oszczędności
  • Świeże powietrze

    Wentylacja i centrale wentylacyjne

    • Idealne rozwiązanie dla średnich i bardzo dużych budynków
    • Dostarcza świeże i zdrowe powietrze
    • Zgodność ze wszystkimi rozwiązaniami Daikin, wykorzystującymi nasz system klimatyzacji
  • Inteligentne sterowniki

    Sterowniki

    • Steruj swym klimatem z dowolnego miejsca, w każdej chwili.
    • Dokonaj wyboru spośród sterowników zarządzanych lokalnie bądź centralnie
    • Ustaw programy zegarów programowanych
    • Zoptymalizuj swoje zużycie energii za pomocą naszych narzędzi zarządzania energią
    • Łatwość integracji z wyposażeniem innych firm
  • Centra odnowy biologicznej i fitnessu

    Daikin Altherma typ Flex

    • Efektywne zaopatrywanie w duże ilości ciepłej wody
    • Wytwarzanie ciepłej wody z wykorzystaniem odzysku ciepła
bg-image

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Dobrze utrzymany system HVAC dodaje wartość i ciągłość. Podejmowanie kroków mających na celu przedłużenie okresu użytkowania instalacji zapewnia przyjemne środowisko dla odwiedzających.

Dowiedz się więcej