Skip to main content

Sky Air

Efektywne energetyczne rozwiązanie dla małych i średnich zastosowań komercyjnych.

Sprawność sezonowa

Efektywność energetyczna

Klasa sprawności sezonowej A++ dla ogrzewania i chłodzenia sprawia, że system Daikin Sky Air znacznie obniża zużycie energii dzięki innowacyjnym technologiom.

  • Technologia Zmiennej temperatury czynnika chłodniczego automatycznie dostosowuje temperaturę czynnika chłodniczego do obciążenia.
  • Jednostki z funkcją automatycznego czyszczenia zwiększają oszczędności aż o 50% w porównaniu z kasetami standardowymi i jednostkami kanałowymi.
  • Pompa ciepła wykorzystuje energię odnawialną, aby zapewniać ogrzewanie w okresie zimowym oraz chłodzenie latem.
Bluevolution

Technologia Bluevolution

System Sky Air jest także dostępny z technologią najniższej emisji gazów cieplarnianych - technologią Bluevolution. Zapoznaj się z naszą pełną gamą produktów Bluevolution i dowiedz się więcej o korzyściach stosowania czynnika chłodniczego R-32.

Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu
Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

Czujniki podłogowe i czujniki obecności kierują powietrze z dala od osób, aby tworzyć doskonały strumień nawiewu, a funkcja Zmiennej temperatury czynnika chłodniczego zapobiega przeciągom. Jednostka Sky Air zaprojektowana z zastosowaniem technologii cichej pracy, pracuje tak cicho, że możesz zapomnieć o jej obecności.

Wysoka jakość produktów.

Produkty wysokiej jakości oraz profesjonalne doradztwo i obsługa

Nasza polityka "zero defektów" oznacza, że każde urządzenie podczas produkcji poddajemy wielokrotnym testom, aby zapewnić ich niezawodne działanie przez długie lata. Posiadamy również najbardziej rozległą sieć pomocy technicznej, tak aby autoryzowani Partnerzy Daikin zawsze byli gotowi do udzielenia pomocy.

Zawsze pod kontrolą

Dzięki usłudze Daikin Cloud Service możesz z łatwością sterować swoim systemem i monitorować zużycie energii z dowolnego miejsca. Dowiedz się więcej

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w sklepie

  • Kurtyny powietrzne Biddle minimalizują straty ciepłego i zimnego powietrza na wejściu oraz zwiększają energooszczędność aż o 72% w porównaniu z rozwiązaniami elektrycznymi.
  • Ciesz się świeżym powietrzem dzięki systemom wentylacji z efektywnym energetycznie układem odzysku ciepła.
  • Unikalna kaseta z funkcją automatycznego czyszczenia zbiera pył i zanieczyszczenia, aby zwiększyć efektywność pracy aż o 50% i znacznie obniżyć koszty konserwacji.
  • Jednostki kanałowe idealnie integrują się z każdym wnętrzem i nie zabierają miejsca tak potrzebnego na półki i wystawy.
  • Usługa w chmurze Daikin Cloud Service pozwala zarządzać kilkoma instalacjami z dowolnego miejsca.
Rozwiązanie kompleksowe Daikin

Elastyczne rozwiązanie

Umożliwia dostosowanie do małych i średnich zastosowań komercyjnych

  • Butiki i sklepy

    Zwiększ efektywność energetyczną przyłączając jednostkę Sky Air do łatwej w konserwacji kasety Daikin z nawiewem obwodowym z funkcją automatycznego czyszczenia.

  • Serwerownie

    Sky Air jest niezawodnym i efektywnym energetycznie rozwiązaniem odpowiadającym wymagającym potrzebom małych i średnich pomieszczeń technicznych, serwerowni i laboratoriów.

  • Biura

    Nasze rozwiązanie Sky Air z oddzielnymi sterownikami dla każdej jednostki jest idealne do mniejszych pomieszczeń.

  • Restauracje

    Korzystaj z kompleksowego rozwiązania, które spełni potrzeby dotyczące chłodnictwa oraz komfortowego chłodzenia.

Stworzone dla Twojego pomieszczenia

Posiadamy najbogatszy asortyment jednostek wewnętrznych.
Wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojego pomieszczenia.

Wykorzystuje innowacyjną technologię.

Jednostka Sky Air jest wyposażona w technologię Zmiennej temperatury czynnika chłodniczego.
Jest to unikalna technologia, która dostosowuje temperatury czynnika chłodniczego w zależności od warunków pogodowych i wymagań budynku.

Oprócz zapewnienia pracy systemu Sky Air zawsze z najwyższą efektywnością energetyczną, funkcja zmiennej temperatury czynnika chłodniczego maksymalizuje także poziom komfortu. Podwyższa temperaturę nawiewu powietrza, aby utrzymać stabilne środowisko, wolne od przeciągów oraz by zatrzymać na dłużej klientów w Twoim sklepie.

Elastyczna i łatwa instalacja

Jednostki zewnętrzne maja niewielkie rozmiary, więc ich instalacja na ścianie, na dachu lub na tarasie jest łatwa. System Sky Air stanowi opłacalne rozwiązanie w przypadku nowych budynków oraz jest idealnym zamiennikiem dla starszych, mniej efektywnych systemów, ponieważ wykorzystuje istniejącą instalację rurową i okablowanie oraz eliminuje kłopot z wycinaniem otworów w ścianach.

Szybka instalacja w sklepie

Unikalna technologia z automatycznym oczyszczaniem

Nasze jednostki z nawiewem obwodowym i sufitowe jednostki kanałowe są jeszcze bardziej efektywne i niezawodne.

Zapewniają w ten sposób najwyższy komfort dla klientów i gości.

Nasze wiodące rozwiązania Sky Air

Dowiedz się więcej