Skip to main content

Inteligentny sterownik na tablet

Steruj wieloma strefami i budynkami z jednego centralnego ekranu dotykowego lub korzystając z naszej usługi online Daikin Cloud Service.

Łatwość użytkowania

Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym zapewnia łatwość sterowania swoim klimatem

Monitorowanie energii

Porównuj zużycie energii wielu obiektów w analizie porównawczej

Sterowanie wieloma obiektami

Korzystając z usługi online Daikin Cloud Service, steruj aż 32 jednostkami w jednej lokalizacji

Zastosowania komercyjne

Inteligentny sterownik na tablet (Tablet Controller) nadaje się idealnie do wszystkich typów małych i średnich zastosowań komercyjnych

Centralne sterowanie wielostrefowe

Pomieszczenia komercyjne są obiektami wysoce energochłonnymi i często znajdują się w nich różne strefy, które wymagają realizacji oddzielnych zadań ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, chłodnictwa i wentylacji. Nasz inteligentny sterownik Tab Controller oferuje użytkownikom rozwiązanie sterowania wszystkimi tymi zadaniami z jednego centralnego interfejsu lub poprzez usługę Daikin Cloud. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu, które zarządza różnymi strefami, maksymalizujesz swoją efektywność energetyczną, redukujesz zużycie energii i podnosisz komfort swoich klientów.

Dzięki Daikin Cloud Service możesz zarządzać jedną do nieskończenie wielu instalacji

1. Kuchnia - sterowanie indywidualne ustawiane przez personel.
2. Pomieszczenie magazynowe - obniżenie kosztów energii w przypadku niekomfortowych obszarów poprzez ustawienie innego, szerszego zakresu temperatur.
3. Szatnia - ustawienia niestandardowe dla uzyskania cieplejszej strefy w szatniach, aby zapewnić maksymalny komfort klienta.
4. Strefa detaliczna - programowany zegar zapewnia ustawianie warunków przed rozpoczęciem sprzedaży, w okresie sprzedaży oraz po zakończeniu sprzedaży.

 

 

 

bg-image

Intuicyjne, łatwe w obsłudze sterowniki

Stylowy ekran dotykowy do sterowania lokalnego został tak zaprojektowany, aby pasował do każdego, zaś intuicyjny interfejs sprawia, że system jest łatwy w obsłudze.

Można nawet ograniczyć możliwość wprowadzania zmian dla optymalnej użyteczności, zapewniając równocześnie maksymalną efektywność energetyczną i komfort klienta.

Połącz się z usługą Daikin Cloud

Steruj swoim budynkiem z dowolnego miejsca. Nasza usługa Daikin Cloud może połączyć lokalizacje wielu budynków i jest dostępna poprzez dowolne urządzenie. Instalatorzy i technicy również posiadają dostęp do tej usługi, więc mogą zdalnie logować się i natychmiast rozwiązać problemy, jeżeli gdziekolwiek wystąpi nieprawidłowość w działaniu. Łatwy w obsłudze interfejs powoduje, że sterowanie jest jeszcze łatwiejsze, a automatyczna identyfikacja zużycia energii pomaga redukować koszty w długiej perspektywie czasowej.