Skip to main content

Energooszczędne urządzenia dla hoteli, hosteli i apartamentów

Od małych hoteli do dużych uzdrowisk. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia dostosowane do każdego hotelu.

Dobre projekty są niezauważalne
Dobre projekty są niezauważalne

Dobre projekty są niezawodne.

Dzięki dużej liczbie opcji projektowych, jesteśmy w stanie stworzyć system, który idealnie dostosuje się do każdego wnętrza i zaoferuje niezauważalny komfort Twoim gościom

Inteligentne sterowniki
Inteligentne sterowniki

Kompleksowe sterowanie dla Ciebie i Twoich gości.

System zarządzania budynkiem (BMS) oraz integracja z systemem Fidelio to oferta pełnej kontroli nad zużyciem energii w hotelu dla Ciebie i indywidualne sterowanie komfortem dla Twoich gości.

Zmniejszenie kosztów ogólnych
Zmniejszenie kosztów ogólnych

Zmniejszenie kosztów ogólnych

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz skutecznej technologii odzysku ciepła pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacji oraz zmaksymalizować zwrot inwestycji.

bg-image

Sterownik przewodowy Madoka

Zaprojektowany od nowa sterownik skoncentrowany na użytkowniku. Funkcje w zastosowaniu hotelowym obejmują:

  • Energooszczędność dzięki karcie hotelowej, integracji kontaktronów okiennych oraz ograniczeniom nastawy
  • Dzięki elastycznej funkcji obniżania parametrów, temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się w komfortowym przedziale, zapewniając komfort gościom
  • Łatwy w obsłudze interfejs
NAGRODA iF DESIGN AWARD

Inteligentne karty dostępu

Nasz unikalny system zarządzania inteligentnymi kartami dostępu pozwala obniżyć Twoje koszty za energię oraz zapewnić odpowiedni komfort gościom. Gdy goście wchodzą i opuszczają swój pokój hotelowy lub otwierają i zamykają okna, inteligentne karty dostępu automatycznie nawiązują połączenie z jednostkami Daikin, aby wyłączyć klimatyzację lub ogrzewanie.

Inteligentne karty dostępu

Interfejs hotelowy łączący Daikin HVAC z systemem Oracle Opera PMS

Historia sukcesu hotel PMS
  • Zautomatyzowane włączenie ustawień jednostki wewnętrznej w oparciu o polecenia zameldowania i wymeldowania Opera PMS
    • Lepsza obsługa gości hotelowych dzięki funkcji wstępnego ogrzania / schłodzenia zarezerwowanych pokoi
    • Energooszczędność dzięki możliwości ograniczenia nastawy temperatury
  • Łatwy w obsłudze interfejs ułatwiający obsługę w hotelach, centrach konferencyjnych itd, ...

Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w hotelu

Od spersonalizowanych rozwiązań do ogrzewania i klimatyzacji do systemów zarządzania zużyciem energii. Oferujemy urządzenia do pokojów gościnnych,  sal konferencyjnych, restauracji oraz obiektów spa i wellness. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach.

Od małych hoteli typu B&B do dużych uzdrowisk

Niezależnie od wielkości Twojego obiektu, w naszej ofercie znajdują się rozwiązania do ogrzewania i chłodzenia dostosowane do każdego hotelu. Zobacz odpowiednie rozwiązanie wybierając wielkość hotelu lub zaznaczając potrzeby.

 
  • B&B i małe hotele

    Sky Air

    • Zapewnienie komfortu cieplnego
    • Nadaje się idealnie do mniejszych pomieszczeń
    • Oddzielne sterowniki dla każdej jednostki
  • Średniej wielkości hotele

    VRV

    • Elastyczność instalacji zaspokaja wszystkie potrzeby dotyczące klimatu
    • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich hoteli
    • Centralne lub indywidualne sterowanie jednostkami
  • Duże hotele i uzdrowiska

    Agregaty chłodnicze i urządzenia do uzdatniania powietrza

    • Zaspokajanie wszystkich potrzeb dotyczących klimatu
    • Idealne rozwiązanie dla średnich i bardzo dużych budynków
    • System z centralnym zarządzaniem
  • Chłodnictwo do restauracji i kuchni hotelowych

    Chłodnictwo

    • Kompletne rozwiązania spełniające wszystkie wymagania chłodnicze
    • Elastyczne konstrukcje odpowiednie dla budynków wszystkich typów
    • Technologie odzysku ciepła oraz sterowania inwerterowego zwiększają Twoje oszczędności
  • Ciepła woda do spa i klubów fitness w hotelach

    Daikin Altherma typu Flex

    • Skuteczne wytwarzanie dużej ilości ciepłej wody użytkowej
    • Wytwarzanie ciepłej wody z wykorzystaniem odzysku ciepła
  • Świeże powietrze w salach konferencyjnych i salach balowych

    Wentylacja i centrale wentylacyjne

    • Dostarcza świeże i zdrowe powietrze
    • Zgodność z wszystkimi rozwiązaniami Daikin, wykorzystującymi nasz system klimatyzacji
bg-image

Historia sukcesu Porta Fira

Dowiedz się, w jaki sposób dostarczyliśmy niestandardowe rozwiązanie do tego drapacza chmur, które łączy w sobie pompy ciepła powietrze-powietrze oraz agregaty chłodnicze powietrze-woda.

    Historia sukcesu The Bloomsbury Hotel

    Dowiedz się, jak pomogliśmy The Bloomsbury Hotel zmniejszyć zużycie energii w budynku, emisję CO2 o 30% i jak poprawiliśmy poziomy komfortu dla gości optymalizując sterowanie klimatyzacją.

      bg-image
      bg-image

      Historia sukcesu Van der Valk

      Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób wdrożyliśmy zintegrowany system spełniający potrzeby każdego pomieszczenia w Van der Valk Hotel i zmniejszyliśmy oddziaływanie na środowisko.

        Historia sukcesu The Post Hotel

        Odkryj jak system VRV zapewnia efektywność energetyczną i komfort w hotelu The Post Hotel nie zakłócając atmosfery autentyczności w budynku.

          bg-image
          bg-image

          Przypadek hotelu w centrum miasta

          Dowiedz się, jak nasze agregaty chłodnicze o wysokiej efektywności i obniżonym poziomie głośności tworzą podstawę dla komfortowego chłodzenia w całym tym londyńskim hotelu.

            Przypadek apartamentów hotelowych Samrya 44

            Dowiedz się, jak firma Daikin zoptymalizowała, bez uszczerbku dla warunków powykonawczych lokalizacji, częściowo zainstalowany system wody lodowej wieżowca apartamentowego, do stanu systemu działającego.

              bg-image

              Energooszczędność

              • Kontrola aż do 70% zużycia energii w całym hotelu
              • Stosowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i wytwarzenia ciepłej wody użytkowej
              • Inteligentna karta dostępu automatycznie wyłącza ogrzewanie i klimatyzację, gdy goście wyjdą z pokoju lub otworzą okno
              • Inteligentny menadżer dotykowy zapewnia pełną kontrolę nad zużyciem energii, pomagając tym samym w zarządzaniu i optymalizacją zużycia
              Energooszczędność

              Unikalna technologia z automatycznym oczyszczaniem

              Nasze jednostki z nawiewem obwodowym i sufitowe jednostki kanałowe są jeszcze bardziej efektywne i niezawodne.

              Zapewniają w ten sposób najwyższy komfort dla klientów i gości.

              bg-image

              Jesteśmy tutaj dla Ciebie

              Właściwie serwisowany system HVAC oferuje wartość i ciągłość pracy. Podejmowanie działań na rzecz przedłużenia trwałości roboczej instalacji stanowi gwarancję zadowolenia i pozostawia niezatarte wspomnienia u klientów.

              Dowiedz się więcej