Skip to main content

Hotel Pomme d'Or

Jersey

bg-image

Kanały powietrza z funkcją automatycznego oczyszczania to poważny czynnik dla hoteli w zakresie oszczędności pieniędzy za klimatyzację

Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.

Firma Daikin stoi na czele innowacyjnej technologii jako wiodący producent systemów pomp ciepła. Jej inżynierowie i projektanci, nie skupiając się wyłącznie na regulacji temperatury, ustawicznie pracują nad poprawą "rozwiązań kompleksowych" dla kluczowych sektorów rynku, takich jak branża hotelowa, oferując zadania chłodzenia, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i chłodnictwa objęte jednym punktem sterowania.

"Wybraliśmy rozwiązanie Daikin dla zadań ogrzewania i chłodzenia, ponieważ obejmowało ono kanał z funkcją automatycznego czyszczenia w jednostce wewnętrznej."

- David Donoghue, Menedżer Grupy ds. konserwacji

Madoka

Najnowszą innowacją w dziedzinie sterowania, jest stylowy "Madoka", naścienny intuicyjny sterownik dotykowy, umożliwiający gościom hotelu regulację temperatury w pomieszczeniu dla zapewnienia wyższego poziomu komfortu. Łącze Bluetooth, jakim on dysponuje, pozwala personelowi działu konserwacji na dostęp do wszystkich innych ustawień systemu. Dzięki możliwości wyboru obudowy w kolorze białym, czarnym bądź srebrnym, Madoka pasuje do każdego wystroju wnętrz hotelu.

Madoka

Rewolucyjna klimatyzacja

bg-image

Inną z ostatnich innowacji jest kanał z funkcją automatycznego czyszczenia – akcesorium przyłączane do jednostki kanałowej Daikin, zazwyczaj w suficie hotelowej sypialni – oferującą automatyczne oczyszczanie filtra.

Kanał z funkcją automatycznego czyszczenia zapobiega gromadzeniu się kurzu na filtrze, co w przeciwnym razie miałoby niekorzystny wpływ na efektywność jednostki oraz zwiększałoby koszty eksploatacji. I rzeczywiście, oblicza się, że to akcesorium redukuje koszty eksploatacji o 20%. Urządzenie okresowo przeprowadza czyszczenie filtra i gromadzi kurz w pojemniku na kurz, który jest opróżniany przez personel sprzątający za pomocą odkurzacza.

“Wielką korzyść stanowi możliwość uzyskania wyższej efektywności systemów oraz bardzie efektywne wykorzystanie naszego zespołu konserwacyjnego.”

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu

  • ACTION

    Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.
  • Camp;A

    W sklepie Camp;A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
  • Hotel w centrum miasta

    Wymiana agregatu chłodniczego poprawia komfort w hotelu w centrum Londynu.
  • Punkt bukmacherski Coral

    Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50 energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
  • Crédit Agricole

    Znany jako „bank ekologiczny” ze względu na swoją historię rolniczą, Crédit Agricole potrzebował do jednego ze swoich oddziałów rozwiązania klimatyzacyjnego efektywnego energetycznie o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.
  • Crystal Tower

    Aby pomóc Crystal Tower w maksymalizacji efektywności energetycznej zaplanowaliśmy połączenie mocy systemu VRV chłodzonego powietrzem, VRV chłodzonego wodą z agregatami chłodniczymi, aby dostarczyć uniwersalne rozwiązanie do sterowania klimatem.
  • Cementownia Holcim

    Cementownia Holcim wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby osiągać swe ambitne cele dotyczące środowiska i efektywności energetycznej.
  • JBC

    W ciągu trwających poszukiwań sposobu optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.
  • K-Way

    Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
  • Restauracja Leon

    Wykonawca M&E, Synecore zainstalował swój pierwszy ‘niewidoczny’ system HVAC, Daikin VRV IV z serii i w restauracji Leon, w centrum Londynu, aby pokonać ograniczenia związane z przestrzenią i osiągnąć maksymalną efektywność sterowania klimatem.
  • Naturkost Brinkman

    Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Grupa Santos, organizacja odpowiedzialna za budowę Porta Fira, wybrała firmę Daikin na zaufanego partnera, który dostarczy unikalny, niezawodny i energooszczędny system klimatyzacyjny do budynku.
  • The Post Hotel

    Jako specjaliści od sterowania klimatem do hotelu Post Hotel Ghent wybraliśmy nasz system VRV ze względu na jego energooszczędną technologię oraz zdolność do zapewniania komfortu.
  • Samrya 44

    Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel Samrya 44 odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.
  • Sportisimo

    Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
  • The Bloomsbury Hotel

    System VRVIII z odzyskiem ciepła firmy Daikin został wybrany ze względu na jego niezwykle niskie zużycie energii oraz zdolność do zapewniania ogromnych oszczędności w porównaniu do podobnych systemów
  • Torre Serenissima

    Ponieważ w budynku Torre Serenissima pracował przestarzały system chłodniczy na R-22, zmodernizowaliśmy go w sposób, który zapewnia większą efektywność energetyczną i większy komfort.
  • Van der Valk Hotel

    Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.
  • Budynek biurowy Velocity

    Równowaga środowiskowa jest na pierwszym planie projektu Velocity. Dokładnie analizowano każdy element projektu, aby zapewnić uzyskanie oceny „B” klasyfikacji EPC oraz oceny „Excellent” Doskonały systemu certyfikacji BREEAM.
  • Arsenał w Wenecji

    Innowacyjny system sterowania klimatem, który wykorzystuje naturalną energię Laguny Weneckiej, zapewnia wysoki poziom komfortu oraz efektywność energetyczną zachowując jednocześnie historyczną aurę budynku przemysłowego w sercu Wenecji.
  • Centrum biznesowe VMD

    System VRV IV zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w VMD Tower B, 25-kondygnacyjnym budynku biurowym w Zagrzebiu, pomagając osiągnąć najwyższe poziomy efektywności i obniżając zużycie energii.