Skip to main content

Naturkost Brinkman

Warburg, Niemcy

bg-image

Naturkost Brinkman jest odnoszącym sukcesy specjalistą detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej. Firma ta podjęła w roku 2017 program rozszerzenia sklepu w celu stworzenia dodatkowej przestrzeni sprzedaży detalicznej oraz przyjmowania większej liczby klientów i poszerzenia pomieszczeń dla personelu.

Głównym przedmiotem zainteresowania firmy był wybór nowych, przyszłościowych, niezawodnych i innowacyjnych technologii, zapewniających wzrost efektywności energetycznej, a także zapewnienie klientom wyższego poziomu obsługi sprzedażnej.

"Koncepcja firmy Daikin doskonale odpowiadała naszemu pragnieniu wykorzystania ciepła odpadowego z szaf chłodniczych. Rozważaliśmy też inne rozwiązania, lecz koncepcja Daikin była ostatecznie najbardziej ekonomiczna"

- Gerrit Brinkman, Naturkost Brinkman

Rozwiązanie kompleksowe

Naturkost Brinkman optowała za wyborem systemu rozszerzonego Conveni-Pack firmy Daikin. System Conveni-Pack, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami detalicznej sprzedaży żywności, oferuje rozwiązanie całościowe, które integruje chłodnictwo, mrożenie, klimatyzację i wentylację w jednej kompaktowej jednostce, co tworzy z niego idealne rozwiązanie zamienne.

Integralna technologia odzysku ciepła umożliwia redystrybucję ciepła odpadowego z jednostek chłodniczych do przestrzeni sprzedaży detalicznej. Funkcjonalności typu "plug-and-play" zapewniają możliwość szybkiej instalacji, z równoczesną wysoką niezawodnością eksploatacyjną, oferując użytkownikowi niskie koszty konserwacji.

System pompy ciepła powietrze-powietrze Daikin VRV IV dostarcza dodatkowego ciepła do ogrzewania, sklepu, biur, pomieszczeń socjalnych oraz toalet. Do systemu VRV przyłącza się ogółem osiem jednostek wewnętrznych.

bg-image

Systemy o niskim poziomie hałasu

Pochłaniacze dźwięków w maszynowni systemu wentylacyjnego

Ze względu na zlokalizowanie sklepu w centrum Warburga o dużej gęstości zaludnienia, występowały tam wysokie wymagania dotyczące ochrony przed hałasem. “Zainstalowaliśmy cały sprzęt chłodniczy wewnątrz budynku, w nowo utworzonej maszynowni. Pochłaniacze dźwięków zostały także umieszczone w maszynowni systemu wentylacyjnego”, wyjaśnia Franko Bitaris z firmy Friedrich Hertel Kälte amp; Klimatechnik GmbH amp; Co.KG.

Przyjazna dla środowiska technologia budowlana

Dysponując nową technologią chłodnictwa i klimatyzacji, firma Naturkost Brinkman jest dobrze przygotowana na przyszłość. Inteligentne zastosowanie technologii pomp ciepła, wykorzystującej energię odnawialną, stwarza możliwość zużycia energii w sposób chroniący zasoby naturalne, skupiając się na aspektach środowiskowych z równoczesnym oszczędzaniem kosztów energii.

Inteligentny sterownik Touch Manager firmy Daikin gwarantuje efektywną eksploatację i dodatkowo redukuje zużycie energii.

Naturkost Brinkman, inteligentny Touch Manager firmy Daikin

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu

  • ACTION

    Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.
  • Camp;A

    W sklepie Camp;A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
  • Hotel w centrum miasta

    Wymiana agregatu chłodniczego poprawia komfort w hotelu w centrum Londynu.
  • Punkt bukmacherski Coral

    Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50 energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
  • Crédit Agricole

    Znany jako „bank ekologiczny” ze względu na swoją historię rolniczą, Crédit Agricole potrzebował do jednego ze swoich oddziałów rozwiązania klimatyzacyjnego efektywnego energetycznie o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.
  • Crystal Tower

    Aby pomóc Crystal Tower w maksymalizacji efektywności energetycznej zaplanowaliśmy połączenie mocy systemu VRV chłodzonego powietrzem, VRV chłodzonego wodą z agregatami chłodniczymi, aby dostarczyć uniwersalne rozwiązanie do sterowania klimatem.
  • Cementownia Holcim

    Cementownia Holcim wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby osiągać swe ambitne cele dotyczące środowiska i efektywności energetycznej.
  • JBC

    W ciągu trwających poszukiwań sposobu optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.
  • K-Way

    Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
  • Restauracja Leon

    Wykonawca M&E, Synecore zainstalował swój pierwszy ‘niewidoczny’ system HVAC, Daikin VRV IV z serii i w restauracji Leon, w centrum Londynu, aby pokonać ograniczenia związane z przestrzenią i osiągnąć maksymalną efektywność sterowania klimatem.
  • Naturkost Brinkman

    Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Grupa Santos, organizacja odpowiedzialna za budowę Porta Fira, wybrała firmę Daikin na zaufanego partnera, który dostarczy unikalny, niezawodny i energooszczędny system klimatyzacyjny do budynku.
  • The Post Hotel

    Jako specjaliści od sterowania klimatem do hotelu Post Hotel Ghent wybraliśmy nasz system VRV ze względu na jego energooszczędną technologię oraz zdolność do zapewniania komfortu.
  • Samrya 44

    Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel Samrya 44 odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.
  • Sportisimo

    Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
  • The Bloomsbury Hotel

    System VRVIII z odzyskiem ciepła firmy Daikin został wybrany ze względu na jego niezwykle niskie zużycie energii oraz zdolność do zapewniania ogromnych oszczędności w porównaniu do podobnych systemów
  • Torre Serenissima

    Ponieważ w budynku Torre Serenissima pracował przestarzały system chłodniczy na R-22, zmodernizowaliśmy go w sposób, który zapewnia większą efektywność energetyczną i większy komfort.
  • Van der Valk Hotel

    Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.
  • Budynek biurowy Velocity

    Równowaga środowiskowa jest na pierwszym planie projektu Velocity. Dokładnie analizowano każdy element projektu, aby zapewnić uzyskanie oceny „B” klasyfikacji EPC oraz oceny „Excellent” Doskonały systemu certyfikacji BREEAM.
  • Arsenał w Wenecji

    Innowacyjny system sterowania klimatem, który wykorzystuje naturalną energię Laguny Weneckiej, zapewnia wysoki poziom komfortu oraz efektywność energetyczną zachowując jednocześnie historyczną aurę budynku przemysłowego w sercu Wenecji.
  • Centrum biznesowe VMD

    System VRV IV zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w VMD Tower B, 25-kondygnacyjnym budynku biurowym w Zagrzebiu, pomagając osiągnąć najwyższe poziomy efektywności i obniżając zużycie energii.