Skip to main content
bg-image

Ogarnięci niesłabnącym tempem życia w 21. wieku, dzisiejsi klienci rzeczywiście doceniają okazję do odprężenia, odpoczynku i skorzystania z odrobiny terapii zakupowej. To dążenie do dobrego samopoczucia - oraz fakt, że ci klienci, którzy mają poczucie komfortu, dłużej robią zakupy i wydają więcej - jest czymś, o czym sieć JBC sklepów mody popularnej wiedziała od dawna. W rzeczywistości, firma JBC ściśle współpracowała przez ubiegłe lata z firmą Daikin w celu zapewnienia we wszystkich swoich sklepach właściwego poziomu sterowania klimatem i komfortem.

Ostatnio, w ciągu trwających poszukiwań sposobu dalszej optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny potencjalnych korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT. Wyniki tego testu były bardziej niż rozstrzygające.

"Komfortowy klimat w sklepie jest czynnikiem krytycznym dla zadowolenia i utrzymania klienta."

- Gert Laeveren, JBC

Technologia VRT pod lupą

W celu uzyskania dokładnego porównania kosztów eksploatacji i poziomów komfortu technologii VRT wykorzystano dwie identyczne jednostki zewnętrzne Sky Air, z których każda była połączona z unikalnym systemem kasety z nawiewem obwodowym firmy Daikin.

Jeden z testowanych systemów był wyposażony w technologię Daikin VRT, która zmienia temperaturę czynnika chłodniczego w celu dostosowania się do bieżącego obciążenia w pomieszczeniu, natomiast drugi system nie miał włączonej funkcji VRT. Aby zapewnić identyczne czasy pracy i ustawienia w celu uzyskania dokładnego porównania, te dwie jednostki były połączone z taką samą jednostką sterownika zdalnego, o takiej samej temperaturze w pomieszczeniu, prędkości wentylatora, przepływie powietrza itd.

Obie jednostki zewnętrzne Sky Air były podłączone także do licznika energii, aby precyzyjnie mierzyć ich rzeczywiste zużycie energii. Takie dane były zbierane co minutę każdego dnia w okresie od czerwca 2017 do maja 2018. Bieżące wskazania były monitorowane i raportowane zdalnie z wykorzystaniem usługi Daikin Cloud Service.

VRV IV

Niższe koszty, większy komfort

Parametry pracy jednostki z funkcją VRT były znacznie lepsze w kategoriach zużycia energii i komfortu, zarówno dla odwiedzających sklep, jak i dla personelu sklepu.

Z punktu widzenia efektywności energetycznej, system VRT zużywał o 21 mniej energii w łagodnych warunkach, rejestrując imponującą oszczędność roczną 14. Mnożąc te wartości przez całkowitą liczbę sklepów JBC uzyskuje się pogląd, jak dużo firma JBC może zaoszczędzić na kosztach eksploatacji dzięki zastosowaniu technologii VRT - nie pomijając przy tym utrzymywania komfortu klientów podczas wydawania pieniędzy, a także korzyści dla środowiska.

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu

  • ACTION

    Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.
  • Camp;A

    W sklepie Camp;A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
  • Hotel w centrum miasta

    Wymiana agregatu chłodniczego poprawia komfort w hotelu w centrum Londynu.
  • Punkt bukmacherski Coral

    Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50 energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
  • Crédit Agricole

    Znany jako „bank ekologiczny” ze względu na swoją historię rolniczą, Crédit Agricole potrzebował do jednego ze swoich oddziałów rozwiązania klimatyzacyjnego efektywnego energetycznie o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.
  • Crystal Tower

    Aby pomóc Crystal Tower w maksymalizacji efektywności energetycznej zaplanowaliśmy połączenie mocy systemu VRV chłodzonego powietrzem, VRV chłodzonego wodą z agregatami chłodniczymi, aby dostarczyć uniwersalne rozwiązanie do sterowania klimatem.
  • Cementownia Holcim

    Cementownia Holcim wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby osiągać swe ambitne cele dotyczące środowiska i efektywności energetycznej.
  • JBC

    W ciągu trwających poszukiwań sposobu optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.
  • K-Way

    Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
  • Restauracja Leon

    Wykonawca M&E, Synecore zainstalował swój pierwszy ‘niewidoczny’ system HVAC, Daikin VRV IV z serii i w restauracji Leon, w centrum Londynu, aby pokonać ograniczenia związane z przestrzenią i osiągnąć maksymalną efektywność sterowania klimatem.
  • Naturkost Brinkman

    Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Grupa Santos, organizacja odpowiedzialna za budowę Porta Fira, wybrała firmę Daikin na zaufanego partnera, który dostarczy unikalny, niezawodny i energooszczędny system klimatyzacyjny do budynku.
  • The Post Hotel

    Jako specjaliści od sterowania klimatem do hotelu Post Hotel Ghent wybraliśmy nasz system VRV ze względu na jego energooszczędną technologię oraz zdolność do zapewniania komfortu.
  • Samrya 44

    Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel Samrya 44 odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.
  • Sportisimo

    Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
  • The Bloomsbury Hotel

    System VRVIII z odzyskiem ciepła firmy Daikin został wybrany ze względu na jego niezwykle niskie zużycie energii oraz zdolność do zapewniania ogromnych oszczędności w porównaniu do podobnych systemów
  • Torre Serenissima

    Ponieważ w budynku Torre Serenissima pracował przestarzały system chłodniczy na R-22, zmodernizowaliśmy go w sposób, który zapewnia większą efektywność energetyczną i większy komfort.
  • Van der Valk Hotel

    Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.
  • Budynek biurowy Velocity

    Równowaga środowiskowa jest na pierwszym planie projektu Velocity. Dokładnie analizowano każdy element projektu, aby zapewnić uzyskanie oceny „B” klasyfikacji EPC oraz oceny „Excellent” Doskonały systemu certyfikacji BREEAM.
  • Arsenał w Wenecji

    Innowacyjny system sterowania klimatem, który wykorzystuje naturalną energię Laguny Weneckiej, zapewnia wysoki poziom komfortu oraz efektywność energetyczną zachowując jednocześnie historyczną aurę budynku przemysłowego w sercu Wenecji.
  • Centrum biznesowe VMD

    System VRV IV zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w VMD Tower B, 25-kondygnacyjnym budynku biurowym w Zagrzebiu, pomagając osiągnąć najwyższe poziomy efektywności i obniżając zużycie energii.