Skip to main content

Hotel w centrum miasta

Londyn, Wielka Brytania

bg-image

Zastąpienie jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych w hotelach w centrach miast prowadzi do dwóch kluczowych wyzwań: zabezpieczenie zamknięcia dróg oraz uniknięcie zakłócenia działalności hotelu – albo komfortu gości.

Kiedy należało wymienić dwa wielkie agregaty chłodnicze na dachu sześciopiętrowego hotelu na obszarze Blackfriars, stało się to bardzo realnym wyzwaniem dla instalatora Chrisa Hendersona, kierownika do spraw kluczowych klientów firmy Nationwide Air Conditioning z Edenbridge.

"Nowy system był potrzebny bezzwłocznie, lecz musieliśmy utrzymać zdolność chłodzenia w całym budynku"

– Chris Henderson, kierownik do spraw kluczowych klientów firmy Nationwide Air Conditioning z Edenbridge

W przypadku najbardziej wymagających części firma Nationwide zrealizowała projekt zastąpienia starych jednostek dwoma agregatami Daikin 560kW ze sprężarkami śrubowymi chłodzonymi powietrzem, w ciągu zaledwie dwóch weekendów, wykorzystując w tylnej części budynku urządzenie do wyjęcie i ustawienia jednostek w miejscu zainstalowania. A mimo dużej ilości gości w hotelu, prace te były w dużej mierze niewidoczne i niesłyszalne.

bg-image
Wymiana agregatu chłodniczego w hotelu w centrum miasta

"Zaprojektowaliśmy rozwiązanie w oparciu o jednostki firmy Daikin, które oferują atrakcyjne połączenie ceny z efektywnością. Połączenia wodne obu agregatów chłodniczych zostały wykonane w fabryce, aby dopasować je do istniejącej instalacji rurowej obiektu w celu zredukowania dużych modyfikacji instalacji i ułatwienia wymiany," mówi Chris Henderson.

“Podczas pierwszego weekendu zdemontowaliśmy gorszą w tych dwóch starych jednostek, pozostawiając drugi system jako jedyne źródło chłodzenia. Następnie wstawiliśmy pierwszy z nowych agregatów chłodniczych Daikin 4785 kg. W dalszej części weekendu nastąpiło przyłączenie i przekazanie nowego agregatu chłodniczego do eksploatacji. Drugi weekend obejmował demontaż pozostałej starej jednostki oraz instalację drugiego agregatu chłodniczego Daikin."

bg-image
bg-image

“Nowe agregaty chłodnicze posiadają parametry techniczne znacznie wyższe od starych jednostek. Ich wydajność wystarcza, aby normalne zapotrzebowanie na każdym agregacie było ekonomicznie niskie i by jeden agregat chłodniczy mógł komfortowo obsługiwać szczytowe obciążenie, nawet gdy drugi system nie pracuje, na przykład podczas prac konserwacyjnych."

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu

  • ACTION

    Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.
  • Camp;A

    W sklepie Camp;A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
  • Hotel w centrum miasta

    Wymiana agregatu chłodniczego poprawia komfort w hotelu w centrum Londynu.
  • Punkt bukmacherski Coral

    Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50 energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
  • Crédit Agricole

    Znany jako „bank ekologiczny” ze względu na swoją historię rolniczą, Crédit Agricole potrzebował do jednego ze swoich oddziałów rozwiązania klimatyzacyjnego efektywnego energetycznie o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.
  • Crystal Tower

    Aby pomóc Crystal Tower w maksymalizacji efektywności energetycznej zaplanowaliśmy połączenie mocy systemu VRV chłodzonego powietrzem, VRV chłodzonego wodą z agregatami chłodniczymi, aby dostarczyć uniwersalne rozwiązanie do sterowania klimatem.
  • Cementownia Holcim

    Cementownia Holcim wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby osiągać swe ambitne cele dotyczące środowiska i efektywności energetycznej.
  • JBC

    W ciągu trwających poszukiwań sposobu optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.
  • K-Way

    Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
  • Restauracja Leon

    Wykonawca M&E, Synecore zainstalował swój pierwszy ‘niewidoczny’ system HVAC, Daikin VRV IV z serii i w restauracji Leon, w centrum Londynu, aby pokonać ograniczenia związane z przestrzenią i osiągnąć maksymalną efektywność sterowania klimatem.
  • Naturkost Brinkman

    Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Grupa Santos, organizacja odpowiedzialna za budowę Porta Fira, wybrała firmę Daikin na zaufanego partnera, który dostarczy unikalny, niezawodny i energooszczędny system klimatyzacyjny do budynku.
  • The Post Hotel

    Jako specjaliści od sterowania klimatem do hotelu Post Hotel Ghent wybraliśmy nasz system VRV ze względu na jego energooszczędną technologię oraz zdolność do zapewniania komfortu.
  • Samrya 44

    Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel Samrya 44 odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.
  • Sportisimo

    Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
  • The Bloomsbury Hotel

    System VRVIII z odzyskiem ciepła firmy Daikin został wybrany ze względu na jego niezwykle niskie zużycie energii oraz zdolność do zapewniania ogromnych oszczędności w porównaniu do podobnych systemów
  • Torre Serenissima

    Ponieważ w budynku Torre Serenissima pracował przestarzały system chłodniczy na R-22, zmodernizowaliśmy go w sposób, który zapewnia większą efektywność energetyczną i większy komfort.
  • Van der Valk Hotel

    Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.
  • Budynek biurowy Velocity

    Równowaga środowiskowa jest na pierwszym planie projektu Velocity. Dokładnie analizowano każdy element projektu, aby zapewnić uzyskanie oceny „B” klasyfikacji EPC oraz oceny „Excellent” Doskonały systemu certyfikacji BREEAM.
  • Arsenał w Wenecji

    Innowacyjny system sterowania klimatem, który wykorzystuje naturalną energię Laguny Weneckiej, zapewnia wysoki poziom komfortu oraz efektywność energetyczną zachowując jednocześnie historyczną aurę budynku przemysłowego w sercu Wenecji.
  • Centrum biznesowe VMD

    System VRV IV zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w VMD Tower B, 25-kondygnacyjnym budynku biurowym w Zagrzebiu, pomagając osiągnąć najwyższe poziomy efektywności i obniżając zużycie energii.