Skip to main content

Agregaty chłodnicze

Nasze agregaty chłodnicze są projektowane z udziałem wiodących technologii, aby zapewniać efektywny energetycznie proces oraz komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, na których możesz polegać.

bg-image

Efektywność energetyczna

W agregatach chłodniczych Daikin stosujemy zaawansowane technologie pomp ciepła i inwerterowych systemów sterowania oraz opcjonalnego odzysku ciepła. Dzięki temu optymalizujemy sprawność jednostki i zarządzamy zużyciem energii oraz kosztami eksploatacji i redukcją emisji dwutlenku węgla.

Technologia pomp ciepła wykorzystuje źródła energii odnawialnej, aby oszczędzać energię i obniżać koszty. Technologia sterowania inwerterowego umożliwia pracę jednostki z częściową wydajnością, co obniża zużycie energii, koszty eksploatacji oraz emisję CO2 aż do 25%.

Robimy to dla Ciebie

Dysponujemy ponad 150 różnymi opcjami, takimi jak dodatkowe pompy, systemy izolacji dźwiękowej, opcje transportowe, odzysk ciepła, szybkie ponowne uruchomienie i nie tylko. Dzięki temu łatwo nam dopasować agregat chłodniczy do Twojego zastosowania, środowiska i potrzeb. Podejmujemy rzetelną współpracę, aby dostarczać takie rozwiązania, który spełniają Wasze oczekiwania.

bg-image
bg-image

Totalna niezawodność

Zgodnie z naszą polityką "zero defektów" wszystkie jednostki Daikin są fabrycznie testowane, co zapewnia najwyższą jakość działania. Każda część składowa jednostki jest starannie konstruowana, aby działała nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Nowatorskie technologie

Każda jednostka Daikin jest projektowana według najnowszych technologii. Ponieważ opracowujemy wszystkie nasze urządzenia we własnych zakładach, jesteśmy w stanie nieustannie doskonalić w sposób ciągły nasze produkty i technologie, takie jak nasza sprężarka śrubowa ze sterowaniem inwerterowym oraz nasze technologie wymienników ciepła i wężownic skraplaczy.

bg-image

Agregaty chłodzone powietrzem

Chłodzony powietrzem agregat chłodniczy
  • Idealne do zastosowań małych, średnich i dużych
  • Instalacja poza pomieszczeniami
  • Efektywność energetyczna
  • Wybierz tylko chłodzenie lub pompę ciepła
  • Wybieraj jednostki wyposażone w technologie sterowania inwerterowego
  • Wybierz sprężarkę typu swing, spiralną lub śrubową

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą
  • Idealne do zastosowań małych, średnich i dużych
  • Instalacja w pomieszczeniu
  • Wysoka efektywność energetyczna
  • Wybierz tylko chłodzenie lub chłodzenie/tylko ogrzewanie
  • Wybieraj jednostki wyposażone w technologie sterowania inwerterowego
  • Wybierz sprężarkę spiralną, śrubową lub odśrodkową

Agregat chłodniczy serii EWAT-B

Nowa generacja agregatów chłodniczych "scroll" z przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R-32.

bg-image
bg-image

Wielozadaniowa jednostka powietrze-woda EWYD-4Z

Rozwiązanie układu 4-rurowego z technologią pełnego sterowania inwerterowego do celów niezależnego i równoczesnego chłodzenia i ogrzewania przez cały rok

Agregat chłodniczy serii DZ

Serię odśrodkowych, bezolejowych agregatów chłodniczych chłodzonych wodą wyposażono w szereg unikalnych na rynku funkcji zaawansowanej technologii.

bg-image

Oprogramowanie wyboru agregatu chłodniczego

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy projektowaniu instalacji, skorzystaj z możliwości wizualizacji projektu. Użyj naszego oprogramowania, które uwzględniając Twoje potrzeby i lokalizację montażu, pomoże Ci zdecydować, którą opcję wybrać.

  • Szybko twórz nowe projekty, otwieraj i zmieniaj istniejące lub po prostu skorzystaj z szybkiego wyboru
  • Wydrukuj lub pobierz w kilku formatach techniczne raporty doboru
  • Uzyskaj dostęp do tego narzędzia z każdego miejsca poprzez dowolne urządzenie
Oprogramowanie wyboru agregatu chłodniczego
bg-image

Zdalny monitoring i sterowanie agregatami chłodniczymi i centralami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi firmy Daikin

Skutkiem stosowania zdalnego monitoringu firmy Daikin jest optymalne wykorzystywanie oraz koszty w całym okresie przydatności systemu do użytkowania z równoczesnym wzrostem efektywności i niezawodności.

bg-image

Inteligentny menedżer agregatu chłodniczego iCM dla pomieszczeń instalacyjnych agregatów chłodniczych

Optymalizowanie sprawności działania oraz zwiększenie niezawodności pomieszczenia instalacyjnego agregatów chłodniczych dzięki systemowi sterowania zaprojektowanemu w naszej fabryce.

iCM pomaga obniżać koszty energii oraz wydłużać okres przydatności sprzętu do użytkowania.

bg-image

Usługi Daikin Rental - Agregaty chłodnicze

  • Rozwiązania awaryjnych potrzeb w zakresie chłodnictwa
  • Gotowość chłodzenia dla zastosowań i procesów o krytycznym znaczeniu
  • Zapewnienie chłodzenia podczas planowanych wyłączeń i przestojów
  • Rozwiązania na wypadek wahań obciążenia i zdarzeń specjalnych w zakresie chłodnictwa

Dowiedz się więcej