Skip to main content

Jednostka wielozadaniowa EWYD-4Z

Przeznaczona do niezależnego i równoczesnego realizowania zadań chłodzenia i ogrzewania przez cały rok.

Dlaczego warto wybrać

serię urządzeń wielozadaniowych 4Z?

Najwyższa efektywność

Technologia pełnego sterowania inwerterowego

Dowiedz się więcej

Elastyczność zastosowań

Szeroki zakres pracy, wysoka wydajność oraz funkcja szybkiego restartu

Dowiedz się więcej

Równoczesne chłodzenie i ogrzewanie

Przeznaczona do dużych budynków, hoteli, szpitali itd.

Dowiedz się więcej

1. Najwyższa klasa efektywności

Pojedyncza sprężarka śrubowa Daikin z wbudowanym inwerterem i technologią zmiennego stosunku objętości czynnika chłodniczego

Układ inwerterowy zintegrowany ze sprężarką jest chłodzony czynnikiem chłodniczym:

  • Bezpieczny i trwały układ chłodzenia, całkowicie nie zależy od zewnętrznych warunków otoczenia i jakości powietrza
  • Urządzenie nadaję się do instalacji w agresywnych warunkach, takich jak zastosowania przemysłowe lub pustynne

Nowe wentylatory Daikin o wysokiej efektywności ze sterowaniem inwerterowym

Nowy wentylator o wysokiej efektywności i zoptymalizowanej geometrii, zaprojektowany przez firmę DAIKIN, gwarantuje najlepszy stosunek natężenia przepływu powietrza do poboru energii. Układ sterowania inwerterowego zapewnia optymalny przepływ powietrza w każdych warunkach.

VVR (zmienna objętość czynnika chłodniczego)

Warunki pracy agregatu chłodniczego podlegają wyraźnym zmianom ze względu na zmienność temperatury otoczenia oraz zapotrzebowania na obciążenie ze strony instalacji.

Sprężarki śrubowe zwiększają ciśnienie czynnika chłodniczego wtłaczając go do stopniowo coraz mniejszej objętości od króćca ssawnego do króćca tłocznego. Kiedy ta geometria sprężarki zostanie zdefiniowana, również stosunek objętości zostaje określony.

Sprężarki Daikin mogą modyfikować własną geometrię dzięki zmiennemu stosunkowi objętości VVR.
Stosunek objętości zmienia się dzięki przemieszczeniu zaworu suwakowego. VVR zmienia punkt, w którym gazowy czynnik chłodniczy opuszcza sprężarkę i dlatego zmienia się ciśnienie na wylocie, które zawsze będzie optymalne niezależnie od warunków.

2. Elastyczność zastosowań

Szeroki zakres pracy w trybie chłodzenia i ogrzewania

Dodatkowa wydajność w trybie pracy wspomaganej

Dzięki zastosowaniu napędu sprężarki o zmiennej prędkości można wykorzystywać "dodatkową" wydajność w najzimniejsze zimowe dni lub w najcieplejsze dni latem.

Funkcja szybkiego restartu

W przypadku awarii zasilania DAIKIN 4Z jest w stanie uruchomić się ponownie w ciangu zaledwie 30 sekund. Zasilacz bezprzerwowy UPS, zainstalowany w skrzynce połączeń elektrycznych, zawsze podtrzymuje zasilanie sterownika jednostki. W razie potrzeby można nadać priorytet przywróceniu obciążenia chłodzenia bądź obciążenia ogrzewania.

3. Najlepsze rozwiązanie równoczesnego chłodzenia i ogrzewania.

Duże, wielozadaniowe budynki, hotele, szpitale

...to tylko kilka przykładów zastosowania jednostek wielozadaniowych.

Niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami

Dowiedz się więcej