Skip to main content

EWAT-B

Pierwszy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem z przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R-32

bg-image

Daikin, pierwsza na świecie firma wprowadzająca nową generację chłodzonych powietrzem agregatów chłodniczych scroll z przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R-32.

Firma Daikin jest ciągłym liderem w dziedzinie technologii agregatów chłodniczych. Wprowadzając innowacyjną, nową generację chłodzonych powietrzem agregatów chłodniczych scroll z przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R-32, rozszerza swoją gamę produktów Bluevolution modelami o większych wydajnościach.

Od mieszkań po przestrzenie komercyjne

Dlaczego firma Daikin wprowadziła na rynek modele z czynnikiem chłodniczym R-32?

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla czynnika chłodniczego R-32 wynosi 675, co stanowi tylko jedną trzecią wartości dla powszechnie stosowanego czynnika chłodniczego R-410. Dzięki niższej klasie ogniowej (czynnik chłodniczy R-32 jest klasyfikowany w klasie A2L według ISO817), można go bezpiecznie używać w wielu różnych zastosowaniach, w tym również w systemach wody lodowej. R-32 jest czynnikiem jednoskładnikowym, jego recykling i ponowne wykorzystanie są dużo prostsze, co jest bardzo korzystne dla środowiska.

bg-image

Dlaczego warto wybrać


agregat chłodniczy serii EWAT-B?

  • Najwyższa klasa efektywności, SEER aż do 4,7.
  • Przewyższa wymagania projektowania ekologicznego na rok 2021!
  • Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska → Pierwszy na rynku
  • Nowe sprężarki typu scroll i wymienniki ciepła zoptymalizowane dla wykorzystania czynnika R-32
  • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla czynnika chłodniczego R-32 wynosi 675, co stanowi tylko jedną trzecią wartości dla powszechnie stosowanego czynnika chłodniczego R-410
  • Czynnik chłodniczy R-32 o niskiej wartości GWP jest klasyfikowany w klasie A2L według ISO817 i można go bezpiecznie używać w wielu różnych zastosowaniach, w tym również w systemach wody lodowej
  • R-32 jest czynnikiem jednoskładnikowym, a jego recykling i ponowne wykorzystanie są dużo prostsze
  • Szeroki zakres wydajności: 80 - 700 kW
  • Mikrokanałowa wężownica skraplacza umożliwia zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego
  • Wersje efektywności Silver i Gold
  • 3 konfiguracje poziomu głośności
  • Pełna zgodność z platformą Daikin on Site
  • Nowe konfiguracje zestawu hydronicznego (pompa pojedyncza i bliźniacza, zbiornik inercyjny, VFD)
  • Wersja z pojedynczym lub podwójnym obiegiem, obejmująca zakres 150 kW do 350 kW
    ›› W obiegu pojedynczym montuje się 2 lub 3 sprężarki
    ›› W obiegu podwójnym montuje się 4, 5 albo 6 sprężarek
  • Długie listy opcji
  • Opcja Modulacji prędkości wentylatora (napęd VFD)

Dwa różne układy rozmieszczenia

Pojedynczy układ V

›› Niski układ

›› Większa elastyczność: nowa
konfiguracja pośredniego poziomu głośności, zarówno dla wersji Silver,
jak i Gold

 

 

Modularny układ V

›› Zupełnie nowy układ

›› Lepsza efektywność dla częściowych obciążeń (SEER)
w porównaniu z poprzednią generacją:

›› +4% w przypadku standardowego
układu

›› +7% w przypadku opcji wentylatora z napędem VFD

Nowe opcje funkcji free cooling bez glikolu w agregatach chłodniczych serii EWAT~B:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full z modułem hydraulicznym
bg-image
Free Cooling Migration – Light:

Uaktywnienie tego rozwiązania umożliwia naturalną migrację czynnika chłodzącego z parownika do skraplacza, z równoczesnym ominięciem sprężarek i zaworu rozprężnego. Dzięki specjalnej konstrukcji wymienników ciepła, charakteryzującej się wyjątkowo niskimi spadkami ciśnienia, to rozwiązanie nie wymaga użycia dodatkowych urządzeń do pompowania czynnika chłodniczego, ponieważ wykorzystywana jest zasada migracji naturalnej. Możliwa do uzyskania wydajność funkcji Free-Cooling wynosi 25 nominalnej wydajności chłodniczej jednostki.

Free Cooling Migration – Full:

Obejmuje użycie dodatkowego zatapialnego parownika na obieg, instalowanego równolegle do standardowego, płytowego wymiennika ciepła, co pozwala na uzyskanie podwyższonych parametrów wydajnościowych.

W tym rozwiązaniu wykorzystuje się tę samą zasadę, jak w przypadku rozwiązania "light migration", przy czym wyposażenie w dodatkowy "płaszczowo-rurowy" parownik do wodnego wymiennika ciepła pozwala na uzyskiwanie wyższej wydajności. Dzięki specjalnej konstrukcji wymienników ciepła, charakteryzującej się wyjątkowo niskimi spadkami ciśnienia oraz zwiększonej odległości w ramach limitu pomiędzy skraplaczem i parownikiem, to rozwiązanie może zapewnić wydajność funkcji Free-Cooling równoważną 75 nominalnej wydajności jednostki.

Free Cooling Migration - Full z modułem hydraulicznym:

Obejmuje układ Free Cooling Migration – Full oraz instalację rurową po stronie dystrybucji wody, co umożliwia automatyczne przełączanie przepływu wody pomiędzy wymiennikiem ciepła układu chłodzenia mechanicznego i chłodzenia "free cooling". Obecność dodatkowego orurowania może mieć wpływ na powierzchnię zabudowy jednostki.

bg-image

Długie listy opcji

Obejmuje to nowe opcje:

  • Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy montowany w jednostce jest dostępny dla wszystkich produktów gamy rozwiązań plug and play.

  • Częściowy odzysk ciepła

Wprowadzenie sterowania skraplaniem umożliwia zachowanie wydajności odzysku ciepła przy niższych temperaturach otoczenia podczas pracy jednostki z pełną wydajnością

HR przy temperaturze otoczenia 35°CHR przy temperaturze otoczenia 20°C
Natężenie prądu~ 15%~ 3%
Nowość~ 15%~ 15%
  • Pompy z napędem VFD i regulacja zmiennego przepływu

› Sterowanie zmienną prędkością pompy poprzez zewnętrzny sygnał 0-10 V
› Zarządzanie prędkością pompy “Thermostat on” (Termostat włączony) oraz “Thermostat off” (Termostat wyłączony)
› Regulacja zmiennego przepływu pierwotnego

Możliwość łączenia

mAP

›› Aplikacja do systemu Android

›› Replikuje sterownik jednostki

›› Umożliwia sterowanie pracą jednostki z użyciem zdalnego urządzenia inteligentnego (tablet, smartfon, komputer PC)

›› Wkrótce będzie dostępny na PlayStore

bg-image

Opcja przenośnego ekranu dotykowego

›› Wyświetlacz 10”

›› Ekran dotykowy

›› Sieć: Bezprzewodowa, Bluetooth, GPS, GSM, itd…

›› Interfejs: Karta SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Platforma Daikin On Site

Pełna zgodność z chmurową platformą Daikin on Site, która zapewnia dostępność do kilku zaawansowanych funkcji, w tym:

›› Zdalny monitoring,

›› Optymalizacja systemu

›› Konserwacja profilaktyczna

Zdalny dostęp jednym kliknięciem poprzez sieć LAN lub modem GSM

Dowiedz się więcej

Gama agregatów serii EWAT-B