Skip to main content

ACTION

Cloppenburg, Niemcy

bg-image

Firma Action, posiadająca siedzibę główną w Holandii, jest szybko rozwijającym się detalistą dyskontowym produktów niespożywczych, dysponującym ponad 1200 sklepów w Holandii, Luksemburgu, Belgii, Francji, Niemczech, Austrii oraz Polsce.

Marka Action przedstawia się jako jasne, przestronne i miłe środowisko dla kupujących, które oferuje bogaty i zaskakujący asortyment produktów po najniższych cenach.

Dumny swym etosem, sklep firmy w miejscowości Cloppenburg w Niemczech charakteryzuje się minimalistycznym wystrojem i etyką środowiskową, co stanowi podstawę atrakcyjności dla klienta. Wszystko to uzupełnia komfortowy klimat sklepu, tworzący perfekcyjny nastrój.

Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.

"Razem z zespołem technicznym firmy Daikin dokonaliśmy optymalizacji projektu naszego systemu HVAC, redukując poziomy inwestycyjne oraz koszty eksploatacji. Firma Daikin zaoferowała nam dostęp do najbardziej nowoczesnej technologii."

- Michiel Coolen, kierownik budowy grupy ACTION

Rozwiązanie w skrócie

Kasety międzystropowe z nawiewem obwodowym firmy Daikin w pomieszczeniu sklepowym stanowią dyskretne, wizualnie nienarzucające się rozwiązanie klimatyzacyjne, które zapewnia efektywny obieg powietrza i utrzymuje komfortowa temperaturę przez cały rok.

Unikatowa opcja czyszczenia kasety z nawiewem obwodowym oferuje regularne automatyczne czyszczenie filtra, znacznie redukując koszty eksploatacji i serwisu oraz poprawiając komfort dzięki dostarczaniu czystego powietrza.

bg-image
bg-image

Naścienne jednostki wewnętrzne, połączone z jednostkami zewnętrznymi na dachu, zapewniają sterowanie klimatem na zapleczu biurowym i na stołówce. Czułe sterowniki inteligentne umożliwiają precyzyjną regulację temperatury, aby sprostać różnym wymaganiom w obrębie budynku. Dodatkowym czynnikiem komfortu kupujących jest drzwiowa kurtyna powietrzna, utrzymująca komfort wewnętrznego klimatu, kiedy drzwi zostaną otwarte.

Jednostka wentylacyjna Modular L, uznana przez Team IM Duurzaam jako "bardzo cicha akustycznie, o prostej technologii "plug and play" ", dostarcza do sklepu świeże powietrze, odzyskując energię z powietrza wylotowego w celu maksymalizacji efektywności.

Action staje się jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska dzięki programowi Daikin Refrigerant Reclaim Programme (Przydział certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku)

Action wzmacnia partnerstwo z firmą Daikin w zakresie tego nowego przełomowego projektu: odzysk czynnika chłodniczego z jej zmodernizowanych magazynów i wprowadzenie go do ponownego wykorzystania.

“Wdrażając tę gospodarkę czynnikami chłodniczymi o obiegu zamkniętym w naszej sieci sklepów, jeszcze bardziej zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko. Zamiast wytwarzania większej ilości odpadów poprzez likwidację starego czynnika chłodniczego i produkowania czegoś nowego, zużywamy to, co jest dostępne.”, mówi Michiel Coolen, kierownik budowy grupy ACTION. “W ten sposób tworzymy obieg zamknięty używania czynnika chłodniczego w ramach sieci Action”

    bg-image

    Dowiedz się więcej

    Nasze inne historie sukcesu

    • ACTION

      Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.
    • Camp;A

      W sklepie Camp;A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
    • Hotel w centrum miasta

      Wymiana agregatu chłodniczego poprawia komfort w hotelu w centrum Londynu.
    • Punkt bukmacherski Coral

      Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50 energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
    • Crédit Agricole

      Znany jako „bank ekologiczny” ze względu na swoją historię rolniczą, Crédit Agricole potrzebował do jednego ze swoich oddziałów rozwiązania klimatyzacyjnego efektywnego energetycznie o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.
    • Crystal Tower

      Aby pomóc Crystal Tower w maksymalizacji efektywności energetycznej zaplanowaliśmy połączenie mocy systemu VRV chłodzonego powietrzem, VRV chłodzonego wodą z agregatami chłodniczymi, aby dostarczyć uniwersalne rozwiązanie do sterowania klimatem.
    • Cementownia Holcim

      Cementownia Holcim wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby osiągać swe ambitne cele dotyczące środowiska i efektywności energetycznej.
    • JBC

      W ciągu trwających poszukiwań sposobu optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.
    • K-Way

      Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
    • Restauracja Leon

      Wykonawca M&E, Synecore zainstalował swój pierwszy ‘niewidoczny’ system HVAC, Daikin VRV IV z serii i w restauracji Leon, w centrum Londynu, aby pokonać ograniczenia związane z przestrzenią i osiągnąć maksymalną efektywność sterowania klimatem.
    • Naturkost Brinkman

      Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.
    • Hotel Pomme d'Or

      Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.
    • Hotel Santos Porta Fira

      Grupa Santos, organizacja odpowiedzialna za budowę Porta Fira, wybrała firmę Daikin na zaufanego partnera, który dostarczy unikalny, niezawodny i energooszczędny system klimatyzacyjny do budynku.
    • The Post Hotel

      Jako specjaliści od sterowania klimatem do hotelu Post Hotel Ghent wybraliśmy nasz system VRV ze względu na jego energooszczędną technologię oraz zdolność do zapewniania komfortu.
    • Samrya 44

      Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel Samrya 44 odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.
    • Sportisimo

      Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
    • The Bloomsbury Hotel

      System VRVIII z odzyskiem ciepła firmy Daikin został wybrany ze względu na jego niezwykle niskie zużycie energii oraz zdolność do zapewniania ogromnych oszczędności w porównaniu do podobnych systemów
    • Torre Serenissima

      Ponieważ w budynku Torre Serenissima pracował przestarzały system chłodniczy na R-22, zmodernizowaliśmy go w sposób, który zapewnia większą efektywność energetyczną i większy komfort.
    • Van der Valk Hotel

      Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.
    • Budynek biurowy Velocity

      Równowaga środowiskowa jest na pierwszym planie projektu Velocity. Dokładnie analizowano każdy element projektu, aby zapewnić uzyskanie oceny „B” klasyfikacji EPC oraz oceny „Excellent” Doskonały systemu certyfikacji BREEAM.
    • Arsenał w Wenecji

      Innowacyjny system sterowania klimatem, który wykorzystuje naturalną energię Laguny Weneckiej, zapewnia wysoki poziom komfortu oraz efektywność energetyczną zachowując jednocześnie historyczną aurę budynku przemysłowego w sercu Wenecji.
    • Centrum biznesowe VMD

      System VRV IV zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w VMD Tower B, 25-kondygnacyjnym budynku biurowym w Zagrzebiu, pomagając osiągnąć najwyższe poziomy efektywności i obniżając zużycie energii.