Skip to main content

Samrya 44

Doha, Katar

bg-image

Samrya 44 stanowi świadectwo wizji Doha stworzenia swej marki na ryku międzynarodowym. Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel ten odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.

Jest to historia sukcesu opartego na silnym fundamencie współpracy fachowców i wyjątkowej biegłości technicznej. Kluczowym przedsięwzięciem było przeprowadzenie optymalizacji częściowo zainstalowanego systemu wody lodowej do stanu systemu działającego VRV z chłodzeniem wodnym i z wieżami chłodniczymi, bez uszczerbku dla warunków powykonawczych lokalizacji.

Pomyślnie zrealizowaliśmy projekt, który uważamy za znak firmowy jego unikatowej koncepcji, a także istotne udoskonalenie finalnego systemu w stosunku do pierwotnego projektu, gdzie zminimalizowaliśmy koszty eksploatacyjne chłodzenia o 40% i wprowadziliśmy funkcję ogrzewania, która pierwotne nie była przewidywana.”

- Antonio Ragheb, szef firmy Mechanical Engineering Erga/SDT Qatar

Zachowanie integralności i wzornictwa obiektu

Ponieważ w budynku był częściowo zainstalowany system wody lodowej, jednym z głównych celów projektu była optymalizacja tego systemu do bardziej dostosowanego i efektywnego energetycznie rozwiązania, które nie tylko spełnia podstawowe potrzeby układu HVAC, lecz również adresuje potencjalne wymagania w zakresie ogrzewania

Rozwiązanie w skrócie

Niezawodna technologia VRV
efektywność VRV IV-W

  • Rozwiązanie idealne do wysokich budynków wykorzystujące wodę jako źródło ciepła
  • Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja i centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
  • Najbardziej kompaktowa obudowa z dostępnych na rynku

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Daikin typu plug & play

  • Automatyczne sterowanie systemami klimatyzacji
  • Możliwość dostarczania większych ilości świeżego powietrza
  • Odzysk ciepła z powietrza wylotowego dla maksymalizacji efektywności
  • Możliwość ścisłego dostosowania do rzeczywistych potrzeb budynku
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Daikin typu plug & play
Sieć inteligentna Daikin

Inteligentna sieć

  • Monitorowanie systemu VRV w trybie 24/7
  • Specjaliści Daikin maksymalizują trwałość użytkową systemu
  • Funkcja analizy wydajności łączy Cię z ekspertami sugerującymi sposoby poprawy wydajności

Partner serwisowy Daikin

  • Utrzymuje całość sprzętu w ruchu zapewniając pełen spokój
  • Serwis wykonywany przez specjalistę
  • Największy magazyn części zamiennych utrzymywany lokalnie oferując szybką interwencję

Co dostarczyliśmy

  • Rozwiązanie ekologiczne w celu zapewnienia małego oddziaływania na środowisko
    • Wysokie sprawności sezonowe systemu VRV IV z chłodzeniem wodnym i układem odzysku ciepła
  • Prosty system zarządzania o dużych możliwościach
    • Integracja inteligentnego sterownika Intelligent Touch z pomieszczeniem sterowniczym systemu zarządzania budynkiem
  • Niski koszt całego cyklu eksploatacji
    • Niższy koszt instalacji w porównaniu z konfiguracją 4-rurowej instalacji wodnej
    • Zoptymalizowane sprawności sezonowe
    • Duże możliwości systemu zarządzania i kontroli redukują koszty eksploatacji
  • Jeden punkt styku dla różnych rozwiązań technicznych
    • Firma Daikin oferuje kompleksowe rozwiązanie systemu HVAC-R
    • Daikin oferuje system monitorowania oraz okresowe raporty techniczne
Pokój hotelowy Samrya

Dowiedz się więcej

Nasze inne historie sukcesu

  • ACTION

    Jako dla detalisty dyskontowego, głównym czynnikiem decyzyjnym przy wyborze systemów HVAC był koszt dla firmy Action poszukującej takiego dostawcy, który mógłby także zapewnić projektowanie i wsparcie dla systemów HVAC oraz oferować lokalna koordynacje w każdym kraju ekspansji firmy.
  • Camp;A

    W sklepie Camp;A odnowiono cały system HVAC z założeniem osiągnięcia całorocznego komfortu w możliwie najtańszy i najskuteczniejszy sposób.
  • Hotel w centrum miasta

    Wymiana agregatu chłodniczego poprawia komfort w hotelu w centrum Londynu.
  • Punkt bukmacherski Coral

    Zobacz jak nasze kasety z funkcją automatycznego czyszczenia osiągają 50 energooszczędność w punktach bukmacherskich Coral.
  • Crédit Agricole

    Znany jako „bank ekologiczny” ze względu na swoją historię rolniczą, Crédit Agricole potrzebował do jednego ze swoich oddziałów rozwiązania klimatyzacyjnego efektywnego energetycznie o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.
  • Crystal Tower

    Aby pomóc Crystal Tower w maksymalizacji efektywności energetycznej zaplanowaliśmy połączenie mocy systemu VRV chłodzonego powietrzem, VRV chłodzonego wodą z agregatami chłodniczymi, aby dostarczyć uniwersalne rozwiązanie do sterowania klimatem.
  • Cementownia Holcim

    Cementownia Holcim wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby osiągać swe ambitne cele dotyczące środowiska i efektywności energetycznej.
  • JBC

    W ciągu trwających poszukiwań sposobu optymalizacji kosztów eksploatacji, sklep mody JBC przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.
  • K-Way

    Gdy detalista odzieży premium K-Way otworzył nowy sklep w Covet Garden w Londynie, wspólnie z ogólnokrajowym wykonawcą D1 Royale opracowaliśmy i zainstalowaliśmy w budynku idealne energooszczędne rozwiązanie.
  • Restauracja Leon

    Wykonawca M&E, Synecore zainstalował swój pierwszy ‘niewidoczny’ system HVAC, Daikin VRV IV z serii i w restauracji Leon, w centrum Londynu, aby pokonać ograniczenia związane z przestrzenią i osiągnąć maksymalną efektywność sterowania klimatem.
  • Naturkost Brinkman

    Specjalista detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej firma Naturkost Brinkman wykorzystuje detaliczne systemy chłodnicze Daikin, aby zapewnić większą efektywność energetyczną oraz komfort w pomieszczeniach sklepu.
  • Hotel Pomme d'Or

    Klimatyzacja stała się normą w większości nowych oraz odnawianych hoteli. Obecne systemy zapewniają gościom chłód w okresie letnim, a dodatkowo oferują efektywne ekonomicznie ogrzewanie w okresach zimowych. Pompy ciepła Daikin wykorzystują tym celu energię odnawialną, redukując koszty eksploatacji hotelu. I ma to również dodatni wpływ na estetykę wnętrz.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Grupa Santos, organizacja odpowiedzialna za budowę Porta Fira, wybrała firmę Daikin na zaufanego partnera, który dostarczy unikalny, niezawodny i energooszczędny system klimatyzacyjny do budynku.
  • The Post Hotel

    Jako specjaliści od sterowania klimatem do hotelu Post Hotel Ghent wybraliśmy nasz system VRV ze względu na jego energooszczędną technologię oraz zdolność do zapewniania komfortu.
  • Samrya 44

    Dysponując elegancko zaprojektowanymi luksusowymi apartamentami na 44 piętrach, hotel Samrya 44 odpowiada tylko najwyższym standardom w zakresie konstrukcji i systemów HVAC.
  • Sportisimo

    Na potrzeby tego projektu wybraliśmy system zewnętrzny, który łączy się z różnymi jednostkami wewnętrznymi i wentylacyjnymi strategicznie rozmieszczonymi w sklepie.
  • The Bloomsbury Hotel

    System VRVIII z odzyskiem ciepła firmy Daikin został wybrany ze względu na jego niezwykle niskie zużycie energii oraz zdolność do zapewniania ogromnych oszczędności w porównaniu do podobnych systemów
  • Torre Serenissima

    Ponieważ w budynku Torre Serenissima pracował przestarzały system chłodniczy na R-22, zmodernizowaliśmy go w sposób, który zapewnia większą efektywność energetyczną i większy komfort.
  • Van der Valk Hotel

    Począwszy od lobby przez pokoje gościnne do kuchni, wszystkie pomieszczenia w hotelu Van der Valk Hotel mają swoje wyjątkowe potrzeby klimatyczne. Naszym celem było opracowanie zintegrowanego systemu, który spełniłby potrzeby każdego z tych miejsc oraz obniżył oddziaływanie na środowisko.
  • Budynek biurowy Velocity

    Równowaga środowiskowa jest na pierwszym planie projektu Velocity. Dokładnie analizowano każdy element projektu, aby zapewnić uzyskanie oceny „B” klasyfikacji EPC oraz oceny „Excellent” Doskonały systemu certyfikacji BREEAM.
  • Arsenał w Wenecji

    Innowacyjny system sterowania klimatem, który wykorzystuje naturalną energię Laguny Weneckiej, zapewnia wysoki poziom komfortu oraz efektywność energetyczną zachowując jednocześnie historyczną aurę budynku przemysłowego w sercu Wenecji.
  • Centrum biznesowe VMD

    System VRV IV zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w VMD Tower B, 25-kondygnacyjnym budynku biurowym w Zagrzebiu, pomagając osiągnąć najwyższe poziomy efektywności i obniżając zużycie energii.