Skip to main content

Inteligentny menadżer dotykowy

Skutecznie kontroluj cały swój budynek z jednego centralnego interfejsu, korzystając z systemu Daikin zarządzania budynkiem BMS.

Łatwość użytkowania

Łatwy w obsłudze interfejs umożliwia sterowanie klimatem z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili i uzyskanie optymalnego komfortu

Inteligentne zarządzanie energią

Monitoruj swoje zużycie energii i wykrywaj jej straty

Integracja z urządzeniami innych firm

Zintegruj swoje rozwiązanie sterowania klimatem z oświetleniem, alarmami, czujnikami, windami i nie tylko

Elastyczne sterowanie wieloma urządzeniami

Przyłącz i steruj aż 512 jednostkami Daikin w jednym systemie oraz połącz nieograniczoną liczbę systemów przy pomocy naszego interfejsu internetowego

Zarządzaj całym budynkiem przy użyciu tylko jednego interfejsu

Nasz inteligentny Menadżer Dotykowy scala wszystkie jednostki sterowania klimatem w jeden system. Steruj ogrzewaniem, chłodzeniem, ciepłą wodą, wentylacją, oczyszczaniem powietrza, układem chłodniczym oraz kurtynami powietrznymi z tego samego interfejsu. To elastyczne oprogramowanie pozwala na łatwą integrację z urządzeniami innych firm, co oznacza możliwość sterowania także oświetleniem, alarmami, czujnikami, windami i nie tylko, wykorzystując ten sam system. Dzięki naszemu internetowemu interfejsowi można sterować swoim budynkiem z dowolnego miejsca za pośrednictwem ekranu dotykowego, intranetu lub internetu.

Inteligentne zarządzanie energią

Twórz plany wydatkowania energii i ściśle monitoruj swoje wykorzystanie energii. Inteligentny Menadżer Dotykowy alarmuje, w których strefach lub jednostkach występuje największe zużycie energii, tak abyś mógł podejmować niezbędne działania w celu redukcji tego zużycia. Dodatkowo zarządzaj swoim wydatkowaniem energii, uaktywniając naszą funkcję blokady, która wyłącza jednostki, kiedy okna są otwarte.

Inteligentne zarządzanie energią z infografiką
  1. Okno wykresu.
  2. Liczba godzin odchylenia od reguły.
  3. Liczba dni odchylenia od reguły.
  4. Nazwa pomieszczenia.
  5. Liczba godzin i dni odchylenia od reguły.
  6. Dodatkowe zużycie energii.
  7. Im bardziej z prawej strony w górnej części wykresu znajduje się pomieszczenie, tym wyższe jest dodatkowe zużycie energii.

Inteligentne zarządzanie energią

Twórz plany wydatkowania energii i ściśle monitoruj swoje wykorzystanie energii. Inteligentny sterownik na tablet wykonuje analizy porównawcze Twojego zużycia energii, dokonuje porównań wielu lokalizacji z jedną inną i zaznacza obszary lub jednostki, które zużywają większość energii. Dysponując informacjami na temat zużycia energii, można podejmować stosowne działania zmierzające do zredukowania zużycia energii.

bg-image

Mini BMS (system zarządzania budynkiem) w konkurencyjnej cenie

Ceny większości systemów zarządzania budynkiem (BMS) są wysokie. Nasz inteligentny Menadżer Dotykowy to mini-BMS, przeznaczony dla średnich i dużych budynków komercyjnych, takich jak hotele i biura. Oferuje on wszystkie zalety normalnego BMS, lecz za znacznie bardziej przystępną cenę.

Dowiedz się więcej