Skip to main content

System VRV wynaleziony przez Daikin

Przemysłowy standard kompleksowej kontroli klimatu

Unikalna kombinacja efektywnych energetycznie technologii

Systemy Daikin VRV obniżają zużycie energii dzięki optymalizacji sprawności sezonowej przez efektywne jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, innowacyjne technologie i inteligentne elementy zarządzania energią.

    • Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, wynaleziona przez Daikin, automatycznie dostosowuje temperaturę czynnika chłodniczego do obciążenia dla zapewnienia optymalnego komfortu użytkownika. Zwiększa to sprawność sezonową aż o 28% w porównaniu z innymi rozwiązaniami.
    • Jednostki z funkcją automatycznego czyszczenia, które są naszą specjalnością, zwiększają oszczędności aż o 50% w porównaniu z kasetami standardowymi i jednostkami kanałowymi.
    • Innowacyjny system odzysku ciepła wykorzystuje ponownie energię w bardziej efektywny sposób, zapewniając komfort ogrzewania i chłodzenia oraz wytwarzając ciepłą wodę użytkową.
    • Precyzyjne sterowanie wielostrefowe umożliwia indywidualne sterowanie wieloma piętrami i pokojami w celu redukcji ogólnego zużycia energii.
    • Ogrzewaj i chłodź swój budynek wykorzystując energię odnawialną z gruntu.
    • Wybierając urządzenia Daikin będziesz mieć najlepszego partnera dla swojego ekologicznego budynku oraz certyfikat ekologiczności, taki jak BREEAM, LEED, itd.
    Zgodność VRV z ErP 2021

    Prawdziwa efektywność

    • Wysoka sprawność sezonowa
    • Pomiary wykonano na jednostkach wewnętrznych w rzeczywistych zastosowaniach
    Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

    Zaprojektowano dla zapewnienia komfortu

    Dzięki układowi sterowania wielostrefowego możesz precyzyjnie sterować klimatem na wielu piętrach i pokojach. Inteligentne czujniki podłogowe i czujniki obecności kierują nawiew powietrza z dala od osób, generując doskonały przepływ powietrza, a technologia Zmiennej temperatury czynnika chłodniczego zapobiega przeciągom. Jednostka VRV, zaprojektowana z zastosowaniem technologii cichej pracy, pracuje tak cicho, że możesz zapomnieć o jej obecności.

    Produkty wysokiej jakości i wspaniali ludzie

    Produkty wysokiej jakości oraz profesjonalne doradztwo i obsługa

    Nasza polityka "zero defektów" oznacza, że każde urządzenie podczas produkcji poddajemy wielokrotnym testom, aby zapewnić ich niezawodne działanie przez długie lata. Posiadamy również najbardziej rozległą sieć pomocy technicznej, tak aby autoryzowani Partnerzy firmy Daikin zawsze byli gotowi do udzielenia pomocy.

    Wiodące sterowanie na rynku

    Wiodące sterowanie na rynku

    Dzięki sterowaniu zmienną objętością czynnika chłodniczego firmy Daikin masz możliwość indywidualnego sterowania różnymi strefami, pomieszczeniami i piętrami z jednostkami Daikin VRV.

    Połącz swoją jednostkę Daikin VRV z naszym Systemem zarządzania budynkiem, który z łatwością integruje się ze sprzętem innych firm. Dzięki temu będziesz mógł sterować klimatem, oświetleniem, alarmami i innymi funkcjami, korzystając z jednego interfejsu.

    Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w budynku

    Od efektywnego pod względem energetycznym ogrzewania i klimatyzacji po wentylacje i systemy zarządzania budynkiem. Oferujemy rozwiązania klimatyzacyjne do biur i dużych budynków.

    • Minimalizuj straty zimnego i ciepłego powietrza przy wejściu, stosując kurtynę powietrzną Biddle.
    • Unikalna, całkowicie płaska kaseta idealnie integruje się z sufitami podwieszanymi, a jej cicha praca nie będzie Ci przeszkadzać.
    • Możliwość dostosowania w strefach z wysokim stropem poprzez zainstalowanie ogrzewania podłogowego do ogrzewania powietrza przy podłodze.
    • Oddychaj świeżym i zdrowym powietrzem, wolnym od pleśni i alergenów. W celu zapewnienia wentylacji stosuj nasze jednostki HRV lub centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu plug-and-play.
    • Łatwa integracja rozwiązań do wytwarzania ciepłej wody dla kuchni i toalet.
    • Niezawodne chłodzenie pomieszczeń technicznych nawet do temperatury -20°C.
    Kompleksowe rozwiązanie do sterowania klimatem w budynku
    • Czujniki inteligentne kierują nawiew powietrza z dala od osób znajdujących się w pomieszczeniu i automatycznie przełączają urządzenie w tryb oszczędzania energii lub wyłączają je po wykryciu, że pomieszczenie jest puste.
    • Inteligentne programy ułatwiają sterowanie klimatem w całym budynku, a nasz system zarządzania budynkiem (BMS) pozwala zintegrować i sterować wszystkimi aspektami budynku (ogrzewaniem, chłodzeniem, elektrycznością, oświetleniem, windami itd.)
    Gospodarka o obiegu zamkniętym

    Zamykanie pętli: ku gospodarce o obiegu zamkniętym

    Jednostki VRV IV+ odzysk ciepła oraz VRV IV serii S są obecnie dostępne z Przydziałem certyfikowanego czynnika chłodniczego z odzysku. Jednostki te ponownie wykorzystują istniejący czynnik chłodniczy, co umożliwia uniknięcie produkowania corocznie ponad 150 000 kg świeżego gazu.

    VRV IV⁺

    Nasze nowe systemy VRV IV⁺ podwyższyły rynkowe standardy sterowania klimatem. Pełna prostota w zakresie projektu zapewnia szybką instalację, pełną elastyczność oraz sprawdzoną efektywność i komfort.

    Nasze wiodące jednostki zewnętrzne VRV

    • Odzysk ciepła VRV IV

      • Wiodąca wydajność i komfort
      • Technologia odzysku ciepła zapewnia ponowne wykorzystanie energii, zapewniając darmowe ogrzewanie oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej
      • Równoczesne ogrzewanie i chłodzenie dla zapewnienia maksymalnego komfortu
    • VRV IV pompa ciepła

      • Optymalne rozwiązanie dla doskonałego komfortu
      • Zgodność z wieloma różnymi stylowymi jednostkami wewnętrznymi
    • Seria VRV IV serii S

      • Pojedynczy wentylator o najmniejszych rozmiarach nie zajmuje dużo miejsca
      • Zgodność z wieloma różnymi stylowymi jednostkami wewnętrznymi
    • VRV IV serii C+

      • Zaprojektowana do użytkowania w nawet najzimniejszych regionach
      • Niezawodne ogrzewanie aż do temperatury -25°C bez uszczerbku na efektywności
      • Zgodność z wieloma różnymi stylowymi jednostkami wewnętrznymi
    • Seria VRV + chłodzona wodą

      • Idealna do wysokich budynków
      • Zredukowana emisja CO2 dzięki wykorzystywaniu wody jako źródła ciepła
      • Unikalna zasada zerowego rozpraszania ciepła maksymalizuje elastyczność instalacji
      • Najwyższa efektywność energetyczna dla osiągnięcia wysokich ocen BREEAM lub LEED
    • VRV IV serii i

      • Niewidoczna instalacja utrzymuje jednostkę poza polem widzenia
      • Unikalna pompa ciepła VRV do instalacji wewnętrznych
      • Elastyczna i łatwa instalacja we wszystkich budynkach dzięki 2-częściowej jednostce zewnętrznej

    Stworzone dla Twojego pomieszczenia

    Posiadamy najbogatszy asortyment jednostek wewnętrznych.
    Wybierz najlepsze urządzenie dla swojego pomieszczenia.

    Uzupełnienie rozwiązania

    Zintegrowane rozwiązania wentylacji

     

    Z dumą prezentujemy najbogatszy spośród dostępnych na rynku asortyment układów wentylacji DX. Od małych układów wentylacji z odzyskiem ciepła po profesjonalne centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, tworzymy świeże, zdrowe i komfortowe warunki w każdej sytuacji. Każda jednostka wentylacyjna integruje się z systemami VRV jako rozwiązanie typu "plug-and-play".

    Inteligentne zarządzanie budynkiem

     

    Zarządzanie budynkiem z Daikin nigdy nie było łatwiejsze. Oferujemy różne systemy sterowania klimatem, które integrują się z Twoim systemem VRV, aby efektywnie i skutecznie zarządzać zużyciem energii w Twoim budynku.

    • Intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym zapewnia łatwość sterowania swoim klimatem
    • Połącz się z usługą Daikin Cloud Service i steruj swoim systemem z dowolnego miejsca, w każdej chwili
    • Zintegruj sprzęt innej firmy, aby utworzyć niedrogi mini system zarządzania budynkiem

    Niedrogie zamienniki

    Zamienny system VRV jest niedrogim rozwiązaniem, idealnym do zastępowania starszych, mniej efektywnych systemów. Ponowne wykorzystanie istniejącego orurowania i okablowania, eliminuje zakłócenia codziennej działalności.

    Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zastępowania

    Unikalna technologia z automatycznym oczyszczaniem

    Nasze jednostki z nawiewem obwodowym i sufitowe jednostki kanałowe są jeszcze bardziej efektywne i niezawodne.

    Zapewniają w ten sposób najwyższy komfort dla klientów i gości.

    Dowiedz się więcej

    Poznaj wszystkie nasze produkty