Skip to main content

Technologia wymiany

Zmodernizuj swój system, aby poprawić jego efektywność energetyczną, obnizyć koszty energii oraz zapobiegać niespodziewanym awariom dla zapewnienia niezawodnego komfortu przez cały rok.

Szybkie wymiany wysokiej jakości

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię rozwiązanie do domu czy przedsiębiorstwa, ważne jest, aby sprzęt HVAC-R nie był przestarzały i pracował z pełną wydajnością. Możemy unowocześnić Twój sprzęt - od spełnienia wymagań, przez nowe regulacje prawne, po wdrożenie najnowszych technologii efektywnych energetycznie, aby poprawić jego niezawodność oraz obniżyć koszty w długiej perspektywie czasowej.

1. Ponowne wykorzystanie rur spustowych

Można w prosty sposób ponownie wykorzystać trwałe rury PCV. Wymagane jest tylko przeprowadzenie testów przepływu.

2. Ponowne wykorzystanie rur chłodniczych

Rury stosowane dla czynnika chłodniczego R-22 będą także pracować z VRV-Q, dzięki niższym poziomom ciśnienia operacyjnego systemu.

3. Ponowne wykorzystanie rozgałęzień

Nie ma ograniczeń w przypadku aktualizacji z systemu Daikin VRV. W przypadku innych systemów VRF, warunkiem jest odporność rozgałęzień na ciśnienia do 3,3 MPa.

4. Ponowne wykorzystanie okablowania do zdalnego sterowania

Możliwość ponownego wykorzystania okablowania w przypadku aktualizacji z systemu Daikin VRV. W innych przypadkach, zależy to od typu przewodów.

5. Ponowne wykorzystanie okablowania jednostka wewnętrzna-zewnętrzna

Możliwość ponownego wykorzystania okablowania w przypadku aktualizacji z systemu Daikin VRV. W innych przypadkach, zależy to od typu przewodów.

6. Jednostki wewnętrzne

Możliwość zachowania wybranych jednostek.

7. Agregaty zewnętrzne

Konieczność wymiany wszystkich agregatów zewnętrznych .

  • Brak przerwy w codziennej działalności

    • Połączenie oryginalnych kompoentów Daikin z unikalna technologią wymiany pozwoli osiągnąć wysoką jakość systemu
    • Projekt może być realizowany w czasie wolnym od pracy np. w weekend, co pozwoli uniknąć zakłóceń podczas codziennej pracy
  • Pełen spokój

    • Twóje urządzenia spełniają wymagania najnowszych regulacji prawnych dotyczących energii
    • Zapobiegamy potencjalnym awariom, które mogą wystąpić w przypadku wykorzystywania przestarzałego systemu
    • Utrzymujemy płynne działanie przedsiębiorstwa
  • Niższy koszt

    • Poprzez proste modernizacje unikamy kosztownych i kłopotliwych renowacji
    • Brak zakłóceń w codziennej pracy, oraz przenoszenia pracowników na czas wymiany
  • Technologia wymiany

    • Możemy zastąpić sprzęt innych producentów, urządzeniami zaawansowanymi technologicznie Daikin, zapewniając wysoką efektywność energetyczną i elastyczność 

Techologia wymiany w domach

Korzystając z naszych rozwiązań wymiany, możesz zmodernizować swoją pompę ciepła najnowszą technologią, aby osiągnąć najwyższy komfort. Koszty instalacji pozostają niskie, ponieważ trzeba wymienić tylko jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną.

Jeśli posiadasz dom, możesz skorzystać na:

Wyglądzie i funkcjonalności

Dokonując modernizacji do systemu z czynnikiem chłodniczym R-410A lub R-32 uzyskujesz dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych jednostek wewnętrznych

Zaawansowanych technologiach

Unikatowe połączenie funkcji osuszania, nawilżania, wentylacji i oczyszczania powietrza. Dodatkowo istnieje możliwość połączenia ze sterownikiem online Daikin Online Controller

Cichej pracy

Poziom głośności jednostek wewnętrznych Daikin może wynosić tylko 19dB(A)

Oszczędności na kosztach eksploatacji

Oszczędność do 50% na kosztach energii dzięki zastąpieniu starego systemu klimatyzacji

Referencje

Dowiedz się więcej o technologii wymiany

bg-image

The Bloomsbury Hotel case

Learn how we helped The Bloomsbury Hotel lower their building's energy usage, cut CO2 emissions by 30% and improve comfort levels for guests by optimising climate control.

    Torre Serenissima case

    An 11-storey office building, the Torre Serenissima serves as the headquarters of the Brescia Padova Motorway in Verona, Italy. Equipped with an outdated R-22 refrigerant system, we gave the Torre Serenissima a full upgrade to deliver more energy efficiency and comfort.

    bg-image

    Poznaj nasze produkty

    Dla właścicieli budynków

    Dla instalatorów