Skip to main content

Pompy ciepła powietrze-powietrze

Chłodzą i ogrzewają Twój dom, wykorzystując energię odnawialną i rozwiązania hybrydowe.

bg-image

Zastosowania domowe

Niezależnie od tego, czy odnawiasz już istniejący dom, czy budujesz nowy, pompa ciepła powietrze-powietrze Daikin stanowi idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Nasze pompy ciepła charakteryzują się łatwością instalacji oraz nadają się idealnie do zastępowania starych instalacji ogrzewania elektrycznego. Te elastyczne jednostki dostosowują się do każdego układu pomieszczeń, a ich klasa efektywności energetycznej A+++ spełnia wszelkie wymagania dla budynków ekologicznych.

Zasilanie energią ze źródła odnawialnego

Nasze pompy ciepła powietrze-powietrze zasilane w 80% energią pobieraną z powietrza i w 20% energią elektryczną, ogrzewają i chłodzą Twój dom z efektywnością energetyczną klasy A+++, najwyższą możliwą efektywnością energetyczną dostępną na rynku.

Technologia sterowania inwerterowego naszą specjalnością

Układ sterowania inwerterowego Daikin to energooszczędna technologia, która efektywnie steruje prędkością silników elektrycznych i redukuje zużycie energii aż do 30%. Zamiast zużywać dodatkową energię poprzez uruchamianie i zatrzymywanie silnika, układ inwertera tak dostosowuje prędkość silnika, że pracuje on bez przerwy
i bardziej efektywny w długiej perspektywie czasowej.

 

wyposażona w technologię sterowania inwerterowego naszej specjalności

Nagradzane wzornictwo dla wnętrza Twojego domu

Elastyczne konfiguracje sprawdzają się w każdym domu

Możemy dostosować się do Twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania dla pojedynczego pomieszczenia, czy systemu dla całego domu.

System split

  • Do 1 jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 1 jednostkę wewnętrzną
  • System ogrzewa i chłodzi 1 pomieszczenie
  • Łatwa instalacja

System multi-split

  • Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 9 jednostek wewnętrznych
  • Ogrzewanie i chłodzenie aż w 9 różnych pomieszczeniach
  • Indywidualne sterowanie poszczególnymi pomieszczeniami

Nasze najpopularniejsze pompy ciepła powietrze-powietrze

  • Ururu Sarara

    • Rozwiązanie Premium ogrzewania, chłodzenia, nawilżania, osuszania, wentylacji i oczyszczania powietrza
    • Jednostka naścienna - klasa A+++ efektywności energetycznej
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (opcjonalnie)
  • Stylish

    • Nagradzane wzornictwo w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia dostępne w 4 kolorach: kompaktowe i funkcjonalne konstrukcje nadające się do zastosowania we wszystkich wnętrzach
    • Jednostka naścienna - klasa efektywności energetycznej aż do A+++
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (standardowo)
  • Daikin Emura

    • Nagradzane wzornictwo w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia dostępne w 2 kolorach: krystaliczna matowa biel oraz eleganckie srebrne wykończenie powierzchni
    • Jednostka naścienna - klasa efektywności energetycznej aż do A+++
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (standardowo)
  • Perfera

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Jednostka naścienna - klasa efektywności energetycznej aż do A+++
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (standardowo)
  • Jednostki kanałowe

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kratki
    • Wielostrefowość dla kanałowych zespołów sufitowych umożliwia ogrzewanie lub chłodzenie wielu pomieszczeń jedną jednostką wewnętrzną
    • Unikalny filtr z funkcją automatycznego czyszczenia podwyższa efektywność energetyczną
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (opcjonalnie)
  • Sensira

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Jednostka naścienna - klasa efektywności energetycznej aż do A++
    • Kontrola z dowolnego miejsca przy użyciu aplikacji (opcjonalnie)
  • Cold Region 4

    • Wysokie wydajności grzewcze przeznaczone do chłodniejszego klimatu
    • Oceny sprawności energetycznej do A +++
    • Niezawodne i łatwe sterowanie
    • Nowa logika kominkowa
    • Szybki i łatwy proces instalacji

Zobacz jak działają nasze pompy ciepła powietrze-powietrze

Ururu Sarara

Emura

Sensira

Stylish