Skip to main content

Daikin Sensira

Odświeżająco nowa.

Dlaczego warto wybrać jednostkę naścienną Sensira?

Efektywność

Sensira R-32 tworzy komfortowe środowisko i równocześnie zapewnia doskonałe wartości pod względem efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej

Niezawodność

Aby zagwarantować bezproblemowe działanie, jednostkę naścienną Sensira R-32 wyposażono w zaawansowaną sprężarkę.

Dowiedz się więcej

Komfort

Dzięki Sensira R-32 nie musisz rezygnować z komfortu na rzecz efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej

Łatwe sterowanie

Dysponując aplikacją Daikin Online Controller Sterownik online, możesz tworzyć harmonogramy, zarządzać i monitorować swój system ogrzewania z dowolnego miejsca.

Dowiedz się więcej

Efektywność aż do A++

Sensira R-32 tworzy komfortowe środowisko i równocześnie zapewnia doskonałe wartości pod względem efektywności energetycznej.

bg-image

Sprawność sezonowa daje bardziej realistyczny obraz wydajności działania klimatyzatorów w całym sezonie grzewczym lub chłodniczym. Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68% w porównaniu do produktów na czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do obniżenia rachunków za prąd. Sensira R-32 osiąga A++ w trybie ogrzewania z czynnikiem chłodniczym R-32.

Niezawodność

Aby zagwarantować bezproblemowe działanie systemu grzewczego, typoszereg Sensira R-32 oferuje zaawansowane funkcje:

  • Sprężarka Swing: zaawansowana sprężarka wykorzystuje technologię inwertera oraz etapy o małej wydajności do regulacji mocy urządzenia oraz w celu spełnienia zapotrzebowania na energię. W porównaniu do sprężarki rotacyjnej, sprężarka swing zapewnia większą energooszczędność, mniejsze ryzyko awarii urządzenia oraz działanie bez drgań
  • Rozległe badania i testy urządzeń przed opuszczeniem fabryki
bg-image

Komfort

Dzięki Sensira R-32 nie musisz rezygnować z komfortu na rzecz efektywności energetycznej.

Doskonały komfort

Płaski, atrakcyjny panel przedni idealnie komponuje się z wystrojem wnętrza i jest łatwy w czyszczeniu. Automatyczny swing pionowy w tych jednostkach naściennych przesuwa w górę i w dół żaluzje wylotowe, zapewniając efektywny rozkład powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Tryb Turbo oznacza, że możliwe jest szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia dla zapewnienia maksymalnego komfortu.

Sensira - doskonały komfort
Filtr Sensira

Niski poziom głośności

Dzięki ciśnieniu akustycznemu na poziomie do 21dBA, nowy model Sensira pracuje w sposób prawie niezauważalny, zapewniając spokojny sen w nocy.

bg-image

Łatwe sterowanie

Możesz zarządzać jednostką Sensira przy użyciu smartfona. Wystarczy połączenie Wi-Fi oraz pobranie aplikacji Daikin Online Controller, aby rozpocząć tworzenie swego doskonałego klimatu.

Dowiedz się więcej