Skip to main content

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

Zaczynając od małych systemów z odzyskiem ciepła po przemysłowe centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, zapewniamy optymalny klimat, tworząc świeże, zdrowe i komfortowe warunki w budynkach o różnych wielkościach i zastosowaniach.

Wentylacja niezbędna dla Twojego budynku

Rozwój w zakresie projektów energooszczędnych budynków zwiększa zapotrzebowanie na systemy wentylacji. Energooszczędne budynki wymagają lepszej izolacji w celu zredukowania strat w procesach ogrzewania i chłodzenia. Oznacza to, że powietrze pozostaje dłużej wewnątrz Twojego budynku i staje się nieświeże. Powietrze niewentylowane wystawia budynek na większe ryzyko występowania alergenów, resztkowych zapachów, kondensacji, pleśni i nie tylko.

Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne Daikin są projektowane zgodnie z wiodącymi techonologiami, by zwiększać efektywność energetyczną i redukować całkowity koszt posiadania oraz ślad węglowy (emisję gazów cieplarnianych).

  • Technologia odzysku ciepła odzyskuje 90% ciepła
  • Silnik o wydajności Premium zmniejsza zużycie energii
  • Wentylator o wysokiej efektywności zwiększa efektywność w porównaniu ze standardowymi wentylatorami
  • Efektywny, łatwy w obsłudze układ sterujący umożliwia zarządzanie Twoim budynkiem i zużyciem energii
Firma Poligraficzna
Firma Poligraficzna

Wybierz centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z naszej gamy klas standardowych albo dostosuj rozwiązanie typu premium do swojego budynku oraz potrzeb. Możesz dostosować wielkość jednostki z dokładnością do centymetra, tak aby doskonale pasowała do miejsca w Twoim budynku. 

Komfort Daikin
Komfort Daikin

Systemy wentylacji wprowadzają świeże powietrze zewnętrzne do pomieszczeń, usuwają nieświeże powietrze oraz równoważą poziomy wilgotności. To niezbędne dla utrzymania komfortowych i zdrowych warunków wewnątrz budynku.

Pakiet świeżego powietrza Daikin

Pakiet świeżego powietrza Daikin

Nasze systemy wentylacji Daikin można włączyć do kompleksowego rozwiązania dla całego budynku. Wykorzystując unikalne jednostki DX Connection, można połączyć centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z jednostką skraplającą Daikin VRV lub ERQ ze sterowaniem inwerterowym. Zintegrowany zawór rozprężny oraz skrzynka sterownicza powodują, że jest to rozwiązanie typu "plug-and-play". Nie ma potrzeby dodatkowych konfiguracji oraz prac projektowych. Możesz wybrać idealne ustawienia tak, jak w przypadku dowolnego innego urządzenia wentylacyjnego.

Narzędzie szybkiego wyboru centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Skorzystaj z naszego oprogramowania wyboru centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, aby zwizualizować swoje dostosowane rozwiązanie, odpowiadające Twoim potrzebom i lokalizacji Twojego budynku.

  • Oszczędzasz czas dzięki skróceniu czasu wybierania, korzystając z nowego interfejsu oprogramowania.
  • Wstępnie załadowane parametry są dostępne w środowisku Kreatora.
  • Inteligentne jądro oprogramowania dokonuje wyborów o wysokiej jakości.

Nasze najbardziej popularne jednostki wentylacyjne oraz centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

  • Seria D-AHU Modular

    • Nowe, zdecentralizowane rozwiązanie uzdatniania świeżego powietrza
    • W pełni funkcjonalna jednostka wspierana koncepcją "Plug and Play"
    • Szeroki zakres natężeń przepływu powietrza
    • Najlepszy wybór, gdy wymagane są niewielkie wymiary
    • Wysoka efektywność termicznego odzysku ciepła
  • D-AHU Professional

    • Profesjonalne, wstępne skonfigurowanie wielkości
    • Dostosowane do wymagań Twojego rozmieszczenia, z dokładnością co do centymetra
  • D-AHU Modular R

    • Wstępnie skonfigurowane rozmiary
    • Idea "plug-and-play"
    • Wysokowydajny obrotowy wymiennik rekuperacyjny
    • Kompaktowa budowa
  • D-AHU Modular P

    • Wstępnie skonfigurowane rozmiary
    • Idea "plug-and-play"
    • Technologia wentylatora EC
    • Aluminiowy płytowy wymiennik ciepła przeciwprądowy o wysokiej efektywności
    • Kompaktowa budowa

Dowiedz się więcej