Największa innowacja od czasów sprężarki sterowanej inwerterem
Podążając za sukcesem naszej sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, nadal przodujemy w dziedzinie efektywności energetycznej w branży HVAC-R dzięki naszej technologii Zmiennej temperatury czynnika chłodniczego. Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, zaprojektowana dla naszych systemów VRV i Sky Air, zapewnia ciągłe dostosowywanie zarówno prędkości sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, jak i temperatury czynnika chłodniczego w trybie chłodzenia i ogrzewania. Pozwala to naszym systemom spełniać wymagania obciążeniowe budynku z najwyższym poziomem sprawności sezonowej przez cały czas.
Kluczowe korzyści stosowania technologii zmiennej temperatury czynnika chłodniczego
- Wzrost Sprawności sezonowej o 28%
- Pierwszy system sterowania na rynku, który dostosowuje pracę jednostki do warunków meteorologicznych
- Zapobieganie zimnym przeciągom dzięki wyższym temperaturom nawiewu dla zagwarantowania zadowolenia i komfortu klienta
Jak to działa?
Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego automatycznie dostosowuje pracę systemu, aby spełnić indywidualne wymagania budynku i klimatu z równoczesną redukcją kosztów energii i poprawą komfortu. Aby uzyskiwać najwyższe poziomy sprawności sezonowej, wydajność systemu kontroluje sprężarka ze sterowaniem inwerterowym (Te) oraz zmienna temperatura odparowania (Te) i skraplania (Tc) czynnika chłodniczego.
Sprawdzona technologia
Aby ocenić sukces technologii zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, przeprowadziliśmy studium porównawcze jednostki VRV IV (z funkcją zmiennej temperatury czynnika chłodniczego) względem jednostki VRV III (bez funkcji zmiennej temperatury czynnika chłodniczego). Wyniki tego studium wskazują, że jednostka VRV IV była bardziej efektywna od jednostki VRV III. Jednostka VRV IV zużyła podczas pracy w trybie chłodzenia aż o 60% mniej energii, natomiast średnia oszczędność energii podczas ogrzewania wyniosła 20%.
Dowiedz się więcej o naszych produktach z funkcją zmiennej temperatury czynnika chłodniczego
-
Sky Air
Daikin Sky Air jest kompleksowym rozwiązaniem systemu klimatyzacji, zapewniającym realizację zadań ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz oczyszczania powietrza w średnich i małych budynkach. -
VRV
Systemy Daikin VRV stanowią kompleksowe rozwiązanie sterowania klimatem dla wszelkich dużych i małych budynków. Oryginalny, innowacyjny i efektywny energetycznie produkt firmy Daikin.