Skip to main content

Sterownik przewodowy Madoka

Zaprojektowany od nowa sterownik pozwala stworzyć idealny klimat.

Intuicyjny sterownik premium

  • Kształt koła oferuje elegancki i stylowy wygląd
  • Intuicyjny interfejs ze sterowaniem dotykowym
  • Ten kompaktowy sterownik o wymiarach 85x85 mm pasuje do standardowych skrzynek instalacji elektrycznych

Zaawansowane ustawienia i uruchomienie ze smartfona

bg-image

Trzy kolory pasujące do każdego wystroju wnętrza

Niezależnie od wystroju wnętrza, sterownik Madoka dopasuje się. Kolor srebrny oferuje dodatkowy akcent, który wyróżnia się z każdego wnętrza lub aplikacji, a czarny idealnie komponuje się z ciemniejszymi, stylowymi wnętrzami. Kolor biały oferuje elegancki, nowoczesny wygląd.

bg-image

Nagradzane wzornictwo

Sterownik Madoka zdobył nagrodę IF design award i Reddot Product Design Award za innowacyjny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach dwóch najbardziej prestiżowych i największych konkursów wzornictwa na świecie.

bg-image

Maksymalna łatwość obsługi dzięki użyciu Madoka Assistant

  • Możliwość połączenia ze smartfonem z wykorzystaniem komunikacji Bluetooth Low Energy
  • Wizualny interfejs pomaga ustawić harmonogram, ograniczenie nastawy i oferuje inne ustawienia dla zaawansowanych użytkowników / kierowników technicznych
  • Łatwość i oszczędność czasu przy przekazywaniu do eksploatacji przez instalatorów

    * Funkcje Madoka Assistant nie są obecnie dostępne w przypadku układów ogrzewania mieszkań

Prosta regulacja zaawansowanych ustawień

Ustawienie i dostrojenie sterownika jest proste i zapewnia większą energooszczędność i większy komfort. System jest w stanie obsługiwać maksymalnie trzy różne harmonogramy temperatur i pozwala indywidualnie ograniczać funkcje menu. Można także ustawić jednostkę zewnętrzną w tryb cichej pracy i monitorować zużycie energii.

Proste i oszczędne czasowo uruchomienie

Instalatorzy mogą szybko ustawiać wszystkie parametry systemu. Interfejs w smartfonie pozwala szybciej pracować w porównaniu do wprowadzania ustawień na samym sterowniku.

Odczyt błędów także przyspiesza serwisowanie.

Tworzenie harmonogramów

Pobierz aplikację

Madoka do układów ogrzewania mieszkań

Madoka do układów ogrzewania mieszkań

  • Madoka jest zgodny z pompami ciepła powietrze-woda najnowszej generacji Daikin Altherma 3
  • Podobnie jak sterownik Madoka, pompa ciepła trzeciej generacji Daikin Altherma jest również wyposażona w funkcje Daikin Eye, która umożliwia zapoznanie się w mgnieniu oka ze stanem swego systemu

Podręczniki użytkownika

Sterowniki dla Sky Air

Biały

BRC1H519W7

Dowiedz się więcej

Srebrny

BRC1H519S7

Dowiedz się więcej

Czarny

BRC1H519K7

Dowiedz się więcej

Sterowniki dla pomp ciepła

 

Biały

BRC1HHDW

Dowiedz się więcej

Srebrny

BRC1HHDS

Dowiedz się więcej

Czarny

BRC1HHDK

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej