Skip to main content

Daikin Altherma 3

Ostatnie uzupełnienie gamy urządzeń grzewczych Daikin oferuje najwyższy poziom komfortu, efektywności energetycznej, niezawodności oraz kontroli.

Dlaczego warto wybrać Daikin Altherma 3?

  • Wysoka wydajność

    • Dzięki zastosowaniu technologii Bluevolution urządzenie osiąga sprawność sezonową w klasie A++
    • Może pracować w temperaturach nawet do -25°C
  • Łatwy montaż

    • Dzięki małej powierzchni zabudowy jednostki te mogą zmieścić się wszędzie
  • Łatwe sterowanie

    • Wykorzystując aplikację lub system sterowania, użytkownik może sterować urządzeniem Daikin Altherma 3 w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca

Gama Daikin Altherma 3

Zapoznaj się z korzyściami każdej z jednostek gamy Daikin Altherma 3

  • Jednostka naścienna

    • Elastyczna i kompaktowa jednostka, nie wymagająca odstępów bocznych
    • Możliwość połączenia z oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (o pojemności aż 500 litrów, ze wspomaganiem solarnym lub bez niego)
    • Nowoczesne, stylowe wzornictwo
  • Jednostka przypodłogowa

    • Kompaktowa jednostka o małej powierzchni instalacji
    • Wszystkie komponenty i połączenia montowane fabrycznie
    • Minimalny pobór energii elektrycznej dla zapewnienia ciągłej dostawy ciepłej wody
    • Może zawierać model dwustrefowy, pozwalający na równoczesną regulację temperatur w dwóch strefach
    • Nowoczesne, stylowe wzornictwo dostępne w kolorze białym lub srebrnym
  • Zintegrowana jednostka ECH2O

    • Zintegrowany zbiornik o pojemności 300 lub 500 litrów
    • Świeża i bezpieczna ciepła woda dzięki rozdzieleniu zbiornika wody od ciepłej wody użytkowej
    • Maksymalne wykorzystanie energii poprzez połączenia z systemami solarnymi
    • Opcja dwuzadaniowa umożliwia łączenie z innymi źródłami ciepła
bg-image
Sterownik klimatu brc1h

Nagradzane wzornictwo

Daikin Altherma 3 zdobyła nagrodę IF design award i Reddot Product Design Award za innowacyjny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach dwóch najbardziej prestiżowych i największych konkursów wzornictwa na świecie.

NAGRODA iF DESIGN AWARD

Całkowicie nowy, intuicyjny sterownik

Daikin | intuicyjny sterownik
  • Podgląd temperatury

    • wewnątrz Twojego domu z uwzględnieniem różnic dotyczących pomieszczeń: od temperatury wody po ogrzewanie podłogowe
    • na zewnątrz Twojego domu
  • Ogrzewanie na indywidualne zamówienie

    • Personalizacja liczby stref wymagających ogrzewania oraz wymaganej temperatury
    • Ustawianie parametrów układu ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń
  • Daikin-Eye

    • przedstawia status jednostki
    • Kolor niebieski oznacza poprawną pracę jednostki
    • Kolor czerwony oznacza wystąpienie błędu

Dowiedz się więcej

bg-image

Pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące Daikin Altherma 3, chętnie na nie odpowiemy!