Skip to main content

Całkowicie płaska kaseta

Wyjątkowe połączenie docenianego wzornictwa i technicznej doskonałości.

Unikalne, doceniane na całym świecie wzornictwo

Zaprojektowana w Europie dla Europy, nasza całkowicie płaska kaseta doskonale pasuje do standardowych architektonicznych modułów sufitowych. Jej płaska konstrukcja powoduje, że wystaje zaledwie na 8 mm poza sufit. W roku 2014 zdobyła nagrodę Universal Design Award oraz German Design Award Special w roku 2016. Całkowicie płaska kaseta Daikin, dostępna w kolorze białym lub srebrnym, o dyskretnym wzornictwie, nadaje się idealnie do każdego wnętrza budynku.

Zaprojektowana dla efektywności i komfortu

Czujniki inteligentne

Opcjonalne inteligentne czujniki wykorzystują czujnik obecności do wykrywania osób oraz do kierowania nawiewu powietrza z dala od nich dla wyeliminowania zimnych przeciągów. Kiedy czujnik wykryje pomieszczenie bez osób, system automatycznie przełącza się do trybu oszczędzania energii lub wyłącza się. Dodatkowe czujniki podłogowe zapewniają jednolity rozkład temperatury od podłogi po sufit.

Indywidualne sterowanie klapą nawiewu

Zdalne sterowanie, nastawne klapy nawiewu powietrza umożliwiają użytkownikowi tworzenie różnych schematów rozprowadzania strumieni powietrza. Idealne dla instalacji w narożnikach, blisko ściany lub w pomieszczeniu o nieregularnym kształcie. Ta cecha jest szczególnie przydatna w przypadku zmiany aranżacji wnętrza, ponieważ można dostosować schemat rozprowadzania strumieni powietrza bez konieczności przemieszczania jednostki.

Cicha praca

Dzięki głośności zaledwie 25dBA, nasza całkowicie płaska kaseta jest najcichszą kasetą, dostępną obecnie na rynku.

Powiązane produkty

Dowiedz się więcej