Skip to main content

Trzej nowi liderzy: Daikin Sky Air seria A

Najbardziej innowacyjna jak do tej pory seria systemów Sky Air zapewnia łatwość instalowania i sterowania, oferując najniższe oddziaływanie na środowisko naturalne oraz unikalny pakiet efektywności energetycznej i komfortu.

Nagradzana technologia

Wybierając produkt Sky Air serii A doceniasz jego nagradzane wzornictwo i innowacyjną technologię.

Seria A produktów Sky Air posiada uznanie za ich najwyższą efektywność energetyczną oraz zwiększoną elastyczność konstrukcji.

Stworzono dla Twojego komfortu

Systemy Sky Air serii A, dostarczające najwyższą efektywność energetyczną, wykorzystują technologię Daikin zmiennej temperatury czynnika chłodniczego (VRT), aby optymalizować komfort i elastyczność dla zaspokojenia potrzeb każdego klienta.

Ta nowa gama urządzeń, która nadaje się idealnie do stosowania w centrach miast i na obszarach miejskich, oferuje najcichsze rozwiązanie sterowania klimatem spośród dostępnych na rynku.

Systemy Sky Air serii A zapewniają szczytowe osiągnięcia w zakresie sterowania poprzez urządzenie mobilne lub tablet wykorzystując nowy, inteligentny sterownik na tablet oraz usługę Daikin Cloud Service.

Połącz się z usługą Daikin Cloud Service, aby uzyskać dostęp do swoich jednostek z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili

  • Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zastosowań komercyjnych i klientów kluczowych
  • Monitoruj wiele lokalizacji, aby zmniejszać zużycie energii
  • Prosty w użyciu interfejs z ekranem dotykowym gwarantuje łatwość sterowania klimatem
  • Umożliwia łączenie się ze wszystkimi dostępnymi jednostkami wewnętrznymi Daikin, takimi jak kaseta z nawiewem obwodowym i całkowicie płaska kaseta

Systemy Sky Air serii A zapewniają szczytowe osiągnięcia w zakresie sterowania klimatem dla małych i dużych przedsiębiorstw

  • Prosty w użyciu interfejs z ekranem dotykowym gwarantuje łatwość sterowania klimatem
  • Sterownik online oferuje proste sterowanie pojedynczymi sklepami ze smartfonu, z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili
  • Inteligentny sterownik na tablet umożliwia monitorowanie i sterowanie wieloma lokalizacjami małych i średnich zastosowań komercyjnych oraz klientów kluczowych
  • Integracja alarmów i możliwość uzyskania zdalnej pomocy od kierowników technicznych
bg-image
bg-image

Daikin w sercu systemu

Przyszłościowe rozwiązanie, nowe urządzenia Sky Air serii A są wyposażone w opatentowaną innowację Daikin w sercu systemu.

  • Sprężarka typu swing o wysokiej efektywności, zaprojektowana i wyprodukowana specjalnie do stosowania czynnika chłodniczego R-32
  • Technologia Bluevolution uzyskuje wysokie efektywności energetyczne aż do klasy A++ (SEER do 8,02), redukuje koszty eksploatacji i oddziaływanie na środowisko naturalne
  • Niezawodna we wszystkich warunkach meteorologicznych dzięki nowym przejściom czynnika chłodniczego i chłodzenia części elektrycznych czynnikiem chłodniczym - instalatorzy mogą spodziewać się mniejszej liczby wezwań na miejsce instalacji

Technologia Bluevolution

Systemy z gamy Daikin Bluevolution zawierają czynnik chłodniczy R-32, najbardziej efektywny energetycznie czynnik chłodniczy spośród dostępnych na rynku do małych zastosowań komercyjnych.

Dobrze znane korzyści stosowania R-32, wprowadzonego na rynek przez firmę Daikin w roku 2014 w mniejszych systemach split, obejmują:

  • Mniejsze oddziaływanie na środowisko
  • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego mniejszy o 68% niż w przypadku innych powszechnie stosowanych czynników chłodniczych, na przykład R-410A
  • Redukcja zużycia energii i rachunków z tym związanych
  • Redukcja kosztów konserwacji, ponieważ nie jest wymagana coroczna kontroli szczelności instalacji czynnika chłodniczego
bg-image

Dowiedz się więcej o tym, jak detalista modowy, sklep JBC, przeprowadził z firmą Daikin testową eksploatację obiektu w celu oceny korzyści stosowania technologii Zmiennej Temperatury Czynnika Chłodniczego VRT.

Modernizacja do technologii Bluevolution i Sky Air serii A

Dzięki nowej technologii zastępowania w jednostkach Sky Air serii A, ta gama produktów oferuje znacznie szybszą, łatwiejsza i bardziej niezawodną metodę zastąpienia każdego istniejącego systemu przyszłościowymi rozwiązaniami służącymi całkowitemu wycofaniu gazów fluorowanych.

  • Opłacalny i efektywny czasowo proces zastępowania wymaga wymiany tylko jednostki wewnętrznej i zewnętrznej z zachowaniem istniejącej instalacji rurowej
  • Ogranicza wszelkie potencjalne zakłócenia i zapewnia w rezultacie system, który znacznie redukuje zużycie energii i rachunki
bg-image

Trzech nowych liderów

Sky Air seria AlphaSky Air seria AdvanceSky Air
seria Active
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Sprawność sezonowa - Inteligentne wykorzystanie energiiA++A++A+-A
Technologia zamiany●●●●●
Zmienna temperatura czynnika chłodniczego ● ●
Układy twin/triple/double twin ●●●
Gwarantowany zakres roboczy do -20°C●● ●
Chłodzenie pomieszczeń technicznych●● ●

Korzyści dla instalatora

Kompaktowa jednowentylatorowa obudowa ●●●●●
Płytka PCB chłodzona czynnikiem chłodniczym ●●●●
Maks. długość instalacji rurowej50m85m50m100m30m
Więcej szczegółów można znaleźć w katalogu.

Katalog