Skip to main content

Bluevolution firmy Daikin

Poznaj naszą gamę produktów następnej generacji, wykorzystujących czynnik chłodniczy R-32, które radykalnie redukują Twoje oddziaływanie na środowisko naturalne.

Ograniczone oddziaływanie na środowisko

Daikin jest pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła na rynek pompy ciepła i klimatyzatory z czynnikiem chłodniczym R-32. Dzięki niższej wartości potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), czynnik chłodniczy R-32 odpowiada mocą standardowym czynnikom chłodniczym, lecz osiąga wyższą efektywność energetyczną i niższą emisję CO2 . Dzieje się tak, ponieważ urządzenie z R-32 zużywa mniej czynnika chłodniczego do zasilania jednostki w porównaniu z R-410A. Czynnik R-32, łatwy w odzysku i ponownym wykorzystaniu, stanowi doskonałe rozwiązanie dla osiągnięcia celów europejskich rozporządzeń w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Innowacyjne rozwiązanie sterowania klimatem, opracowane dla zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem

Efektywność energetyczna

Dzięki stosowaniu czynnika chłodniczego R-32 korzystasz ze sprawności sezonowej A+++ zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.

bg-image
bg-image

Maksymalny komfort

Czuj się komfortowo dzięki cichej pracy naszych urządzeń bez przeciągów, z inteligentnym nawiewem powietrza.

bg-image
bg-image

Inteligentne sterowanie

Kontroluj swój system sterowania klimatem z dowolnego miejsca przy użyciu naszej aplikacji lub inteligentnego sterownika na tablet firmy Daikin.

Najwyższa efektywność energetyczna

  • Najbardziej efektywny energetycznie czynnik chłodniczy o małym oddziaływaniu na środowisko naturalne
  • Jednostki są zasilane w 80% energia odnawialną z powietrza i w 20% energią elektryczną
  • Technologia sterowania inwerterowego zwiększa dodatkową oszczędność energii aż o 30%
  • Inteligentne czujniki oraz energooszczędne ustawienia obniżają nadmierne zużycie

Nasze najpopularniejsze rozwiązania Bluevolution

  • Ururu Sarara

    • Nadaje się idealnie do pomieszczeń mieszkalnych
    • Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie, wentylację i oczyszczanie powietrza
    • Jednostka naścienna
    • Klasa efektywności energetycznej A+++
    • Rozwiązanie premium sterowania klimatem
  • Daikin Emura

    • Nadaje się idealnie do pomieszczeń mieszkalnych
    • Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i oczyszczanie powietrza
    • Jednostka naścienna
    • Klasa efektywności energetycznej A+++
    • Uznawana w skali międzynarodowej za jej wzornictwo
  • Perfera

    • Nadaje się idealnie do pomieszczeń mieszkalnych
    • Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i oczyszczanie powietrza
    • Jednostki naścienne
    • Klasa efektywności energetycznej A+++ - Zaprojektowano w Europie dla Europy
  • Sky Air seria A

    • Nadaje się idealnie do małych pomieszczeń komercyjnych
    • Zapewnia minimalny wpływ na środowisko
    • Klasa efektywności energetycznej A++
  • Stylish

    • Nagradzane wzornictwo dostępne w 3 kolorach: kompaktowe i funkcjonalne konstrukcje nadające się do zastosowania we wszystkich wnętrzach
    • Możesz zdalnie zarządzać swymi jednostkami Stylish za pomocą swego smartfona lub zdalnego sterownika bezprzewodowego
    • Korzystaj z naszych własnych technologii, aby zapewnić najwyższą sprawność działania i niezawodną eksploatację
  • Zoptymalizowane ogrzewanie 4

    • Wysoka wydajność grzewcza przeznaczona dla zimniejszych klimatów
    • Klasa efektywności energetycznej aż do A+++
    • Niezawodność i łatwość sterowania
    • Nowa logika kominka
    • Szybkość i łatwość procesu instalacji
  • Sensira

    • Efektywność aż do A++
    • Rewolucyjny czynnik chłodniczy R-32
    • Energooszczędność, mniejsze ryzyko przestojów i cichsza praca
    • Zarządzanie za pośrednictwem Daikin Online Controller
  • Agregat chłodniczy serii EWAT-B

    • Pierwszy agregat chłodniczy chłodzony powietrzem z przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R-32
    • Najwyższa klasa efektywności
    • Zakres szerokiej wydajności
    • Długie listy opcji

Nadaje się idealnie do modernizacji systemów

Nasza gama urządzeń Bluevolution stanowi opłacalne rozwiązanie w przypadku nowych budynków oraz jest idealnym zamiennikiem dla starszych, mniej efektywnych systemów, ponieważ wykorzystuje istniejącą instalację rurową oraz eliminuje kłopot z wycinaniem otworów w ścianach.

Bluevolution dla budynku każdego rodzaju

Niezależnie od tego, czy poszukujesz rozwiązania do domu czy sklepu, systemy ogrzewania i chłodzenia Daikin zaspokoją Twoje potrzeby związane z ogrzewaniem i chłodzeniem. Rozpocznij swój projekt z nami, wybierając rodzaj budynku.

Dowiedz się więcej