Skip to main content

Ogrzewanie, chłodzenie i produkcja ciepłej wody użytkowej dla Twojego nowego domu.

Budowanie nowego domu jest ekscytujące, lecz czasami bywa skomplikowane. Pozwól nam wesprzeć Cię, udzielając kilku rad dotyczących wyboru właściwego rozwiązania sterowania klimatem dla Twojego przyszłego domu!

Lista kontrolna dla budowania nowego domu

Kiedy wybierasz rozwiązanie klimatyzacji lub pompy ciepła dla nowego domu, masz wiele kwestii do przemyślenia. Pojawia się masa pytań, na które powinieneś sobie odpowiedzieć, zanim usiądziesz z architektem lub konsultantem budowlanym. Żeby Ci pomóc, uporządkowaliśmy te ważne pytania w 3 główne obszary: Twoje potrzeby, Twój dom i Twoja przyszłość.

 

Twoje potrzeby

  • Potrzebujesz ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę użytkową, czy rozwiązanie kompleksowe?
  • Jakiemu typowi źródła energii odnawialnej mógłbyś zaufać?
  • Czy obowiązuje ustawodawstwo państwowe lub czynniki motywacyjne dla stosowania rozwiązań bardziej efektywnych energetycznie?

Twój dom

  • Jakie tradycyjne źródła energii przyłączysz do swego domu?
  • Ile pomieszczeń zamierzasz ogrzewać i chłodzić?
  • Czy preferujesz instalację wewnętrzną, czy zewnętrzną?
  • Czy preferujesz grzejniki naścienne, promieniujące panele grzewcze, czy jednostki niewidoczne?

Twoja przyszłość

  • Czy planujesz powiększenie rodziny? Czy wystąpią znaczne zmiany w ogrzewaniu, chłodzeniu lub zużyciu ciepłej wody?
  • Jakie znaczenie ma dla Ciebie Twój ślad węglowy (emisja gazów cieplarnianych)? Czy chcesz dołączyć źródła energii odnawialnej, takie jak energia słoneczna?
  • Czy chciałbyś wydać teraz trochę więcej, aby dużo zaoszczędzić w przyszłości na rachunkach za energię?

Zredukuj oddziaływanie Twojego domu na środowisko naturalne

Źródła energii odnawialnej, takie jak powietrze, grunt i słońce są do 5 razy bardziej efektywne niż tradycyjne źródła energii, takie jak gaz, olej i czysta energia elektryczna. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązania w pełni zrównoważonego, hybrydowego, czy tradycyjnego, dysponujemy gamą rozwiązań, które obniżą Twoje koszty energii i będą korzystne dla środowiska.

bg-image

Wybieranie właściwego źródła energii dla Twojego domu

Każdy dom jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Oferujemy wiele różnych rozwiązań układów ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej firmy Daikin dla Twojego nowego domu. Rozważ każdą z opcji, zanim zdecydujesz, które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie.

 

  • Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda

    • Do ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia
    • Zasilanie w 75% ciepłem geotermicznym oraz w 25% energią elektryczną
    • Opcjonalne wspomaganie przez system solarny
    • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych i projektów renowacji
  • Pompa ciepła powietrze-powietrze

    • Do ogrzewania i chłodzenia
    • Zasilanie w 80% ciepłem geotermicznym oraz w 20% energią elektryczną
    • Idealne rozwiązanie dla budynków nowych, budynków ekologicznych oraz do zastępowania starych systemów ogrzewania elektrycznego
  • Gruntowa pompa ciepła

    • Do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
    • Zasilanie w 80% ciepłem geotermicznym oraz w 20% energią elektryczną
    • Nadaje się idealnie do nowych domów i projektów renowacyjnych, gdy dostępny jest teren
  • Podgrzewacze ciepłej wody z kolektorem słonecznym

    • Do przygotowania ciepłej wody użytkowej
    • Zasilanie głównie energią z powietrza i energią solarną
    • W razie potrzeby dostępne jest wspomaganie elektryczne
    • Nadaje się idealnie do zastąpienia zbiornika ciepłej wody zasilanego energią elektryczną